Explosionsschutz
Erfahren Sie mehr über Produkte und Technologien für den elektrischen Explosionsschutz Ihrer Anlage. Als Innovator in der Anlagen- und Prozessautomatisierung ermöglicht Pepperl+Fuchs neben der sicheren Signalübertragung vom Feld in die Prozessleitebene auch die schnelle Übertragung großer Datenmengen vom Ex-Bereich in die Cloud per Ethernet-APL. In dieser Rubrik gehen wir auf den Einsatz und die Vorteile von explosionsgeschützten Komponenten für die Automatisierung Ihrer Prozesse ein.

Explosionsschutz
Erfahren Sie mehr über Produkte und Technologien für den elektrischen Explosionsschutz Ihrer Anlage. Als Innovator in der Anlagen- und Prozessautomatisierung ermöglicht Pepperl+Fuchs neben der sicheren Signalübertragung vom Feld in die Prozessleitebene auch die schnelle Übertragung großer Datenmengen vom Ex-Bereich in die Cloud per Ethernet-APL. In dieser Rubrik gehen wir auf den Einsatz und die Vorteile von explosionsgeschützten Komponenten für die Automatisierung Ihrer Prozesse ein.

Diagnosefunktionen von Trennbausteinen erklärt – Fünf häufig gestellte Fragen
Wir beantworten fünf häufig gestellte Fragen im Zusammenhang mit den verschiedenen Diagnosefunktionen von Trennbausteinen, erklären ihre Funktionalität und zeigen, warum sie für einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen und explosionsgefährdeten Bereichen unverzichtbar sind.
Brownfield-Digitalisierung leicht gemacht: Ethernet-APL trifft Remote I/O
Erfahren Sie, wie Ethernet-APL und Remote I/O als Kombinationslösung genutzt werden können, um vorhandene Feldgeräte in Prozessanlagen in digitale Steuerungsnetzwerke zu integrieren.
Leistungsaufnahme und Verlustleistung in elektronischen Systemen – effiziente Trennbarrieren und Stromversorgungen
Erfahren Sie, wie sich Leistungsaufnahme und Verlustleistung auf die Energieeffizienz von elektronischen Systemen auswirken und wie Trennbarrieren und Stromversorgungen von Pepperl+Fuchs zu mehr Effizienz und einer höheren Anlagenverfügbarkeit beitragen.
Condition Monitoring von Maschinenlagern in explosionsgefährdeten Bereichen
Condition Monitoring von rotierenden Maschinenkomponenten in explosionsgefährdeten Bereichen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Erfahren Sie, wie der Spannungs-Repeater KCD2-VR4-Ex1 die vorausschauende Instandhaltung in explosionsgefährdeten Bereichen einfacher und effizienter macht.
Wann verwende ich welchen Überspannungsschutz? Drei Lösungen im Überblick
Pepperl+Fuchs bietet für jede Infrastruktur den passenden Überspannungsschutz, ob für Signalleitungen, Versorgungsleitungen, Feldbus- oder Ethernet-APL-Anwendungen.
Signalleitungen sicher vor Überspannungen schützen – mit dem Überspannungsschutz M-LB-4000
Blitz- und Überspannungsschäden gehören zu den häufigsten Ursachen für Elektronikschäden. Erfahren Sie wie Sie mit dem Überspannungsschutz M-LB-4000 Ihre Anlage und Signalleitungen sicher und einfach vor Überspannungen schützen können.
Energieeffizient und kostensparend: Stromversorgungen PS1000 in Industrieanwendungen
Nachhaltige, energieeffiziente Produktionsprozesse werden in industriellen Anwendungen weltweit immer wichtiger. Erfahren Sie mehr über die Bedeutung von Effizienz und Nachhaltigkeit für die Stromversorgung und wie die Pepperl+Fuchs PS1000-Stromversorgungen dazu beitragen.
Eigensichere Barrieren für die Steuerung und Überwachung von Stellungsreglern
Die Steuerung und Überwachung von Stellungsreglern sind gängige Anwendungen in Prozessanlagen. Die Trennbarrieren KCD2-SCS* des K-Systems und HiC2422 des H-Systems integrieren diese Funktionen in einem Gerät. Zwei frei konfigurierbare Kanäle ermöglichen die Steuerung des Stellungsreglers auf einem Kanal (AO) und die Positionsüberwachung (AI) auf dem zweiten Kanal.
Wie Sie mit Eigensicherheit die Produktsicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen gewährleisten
Beim Einsatz elektrischer Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen ist besondere Vorsicht geboten. Die Zündschutzart Eigensicherheit ist eine bewährte und flexible Schutzmethode zur Gewährleistung der Sicherheit von Produkten, die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.
Zündschutzart Eigensicherheit: Ein grundlegender Überblick
Erfahren Sie mehr über die Zündschutzart Eigensicherheit (Ex i), ihre Anwendung und Vorteile. Wir werfen einen Blick auf das Klassifizierungssystem, die verschiedenen Schutzniveaus und erklären drei wichtige Begriffe, die zur Beschreibung der Eigensicherheit verwendet werden.
So verbessern Sie die Kommunikation in explosionsgefährdeten Bereichen: Industrielle WLAN-Access-Points in Ex-zertifizierten Gehäuselösungen
Drahtlose Kommunikation verspricht großes Potenzial für die Optimierung von Betriebsabläufen in Prozessanlagen. Industrielle WLAN-Access-Points, die vollständig nach ATEX/IECEx-Standards zertifiziert sind, ermöglichen eine zuverlässige und sichere WLAN-Kommunikation in explosionsgefährdeten Bereichen.
Sichere Füllstandsmessung – Warum zwei verschiedene Technologien entscheidend sind
Füllstandsmesstechnik ist die Grundlage für eine zuverlässige Prozesssteuerung in chemischen, petrochemischen, umwelt- und prozesstechnischen Anwendungen. Erfahren Sie, warum es bei kritischen Tankfüllstandsmessungen ratsam ist, zwei verschiedene Technologien für die kontinuierliche Füllstandsmessung und die Grenzwerterfassung zu verwenden.
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.