LiDAR-Sensor R2000: Drei intelligente Features für mehr Präzision, Verfügbarkeit und Flexibilität
Inhalt dieses Beitrags
Die LiDAR-Sensoren der Serie R2000 von Pepperl+Fuchs kombinieren präzise Messtechnik mit intelligenten Zusatzfunktionen, die weit über klassische LiDAR-Erfassung hinausgehen:
- Lens Contamination Monitoring erhöht die Betriebssicherheit durch frühzeitige Verschmutzungserkennung der Scannerlinse.
- Hardware Timestamp sorgt für hochpräzise Zeitsynchronisation und bessere Navigationsgenauigkeit.
- I/O Access vereinfacht die Integration externer Geräte und Trigger.
In modernen Automatisierungs- und Logistikanwendungen zählt längst nicht mehr nur die reine Messperformance eines LiDAR-Sensors. Entscheidend ist, wie effizient sich Sensordaten verarbeiten, synchronisieren und in bestehende Systeme integrieren lassen. Die LiDAR-Sensoren der Serie R2000 von Pepperl+Fuchs bieten dafür eine Reihe leistungsstarker Funktionen, die insbesondere in mobilen Robotiksystemen, der Intralogistik und komplexen Multi-Sensor-Anwendungen einen echten Mehrwert schaffen. Neben Filtermöglichkeiten zur effizienten Vorverarbeitung von LiDAR-Messdaten, stehen drei weitere Features besonders im Fokus: Lens Contamination Monitoring (LCM), Hardware Timestamp und I/O Access. Erfahren Sie mehr über diese Funktionen und deren Vorteile in der Anwendung.
Lens Contamination Monitoring – Verschmutzung frühzeitig erkennen
In industriellen Anwendungen können Staub, Schmutz oder Ablagerungen die Leistung optischer Sensoren erheblich beeinträchtigen. Mit dem integrierten Lens Contamination Monitoring (LCM) überwacht der LiDAR-Sensor R2000 deshalb kontinuierlich den Verschmutzungsgrad der Scannerlinse und informiert den Anwender frühzeitig über kritische Veränderungen.
Für die Überwachung wird das Sichtfeld des LiDAR-Sensors in zwölf einzelne Sektoren mit jeweils 30°-Winkel unterteilt. Das LCM bewertet den Verschmutzungsgrad in jedem einzelnen Sektor separat und vergleicht die ermittelten Werte mit definierten Warn- und Fehlerschwellen. Wird ein Grenzwert überschritten, generiert das System automatisch eine entsprechende Warn- oder Fehlermeldung für den betroffenen Bereich.
Die Überwachung kann für jeden Sektor individuell aktiviert oder deaktiviert werden, um unnötige Warnungen außerhalb des in der Applikation genutzten Sichtbereiches zu unterdrücken. Zusätzlich lassen sich Empfindlichkeit und Reaktionszeit des LCM an die jeweilige Anwendung und Umgebungsbedingungen anpassen.

Der LiDAR-Sensor R2000 verfügt über eine integrierte Überwachung der Linsenverschmutzung, die in 12 Sektoren unterteilt ist.
Höhere Anlagenverfügbarkeit durch frühzeitige Warnung
Das Lens Contamination Monitoring unterstützt eine vorausschauende Wartung, indem Verschmutzungen der Scannerlinse frühzeitig erkannt werden. Anwender erhalten rechtzeitig eine Warnung und können Reinigungsmaßnahmen durchführen, bevor die Messqualität nachlässt oder es zu einem Sensorausfall kommt. Dadurch erhöht das LCM die Betriebssicherheit und sorgt auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen für eine dauerhaft zuverlässige Sensorperformance.
Hardware Timestamp – präzise Zeitbasis für Sensordaten
Damit Sensordaten korrekt interpretiert werden können, ist nicht nur entscheidend, was gemessen wurde – sondern auch wann. Die Hardware-Timestamp-Funktion des LiDAR-Sensors R2000 ermöglicht dafür eine hochpräzise zeitliche Zuordnung jedes einzelnen Scanpunkts. Hierbei versieht der LiDAR-Sensor jeden Messwert mit einem internen Zeitstempel („timestamp_raw“), der direkt von einer integrierten Systemuhr generiert wird. Diese startet beim Einschalten des Sensors bei Null, läuft kontinuierlich ohne Überläufe weiter und bietet eine Auflösung im Sub-Millisekundenbereich bei einer Drift von unter 100 ppm.
Unter 1 Millisekunde Synchronisationsgenauigkeit für stabile Multi-Sensor-Systeme
Im Gegensatz zu einer rein softwarebasierten Zeitmessung über Ethernet reduziert der Hardware Timestamp typische Fehlerquellen wie Netzwerkverzögerungen, Latenzen oder Jitter deutlich. Dadurch lässt sich die interne Sensorzeit mit der Systemzeit eines externen Clients auf unter 1 ms genau synchronisieren.
Darüber hinaus bildet der Hardware Timestamp die Grundlage für eine zuverlässige Sensorfusion in Multi-Sensor-Systemen. Durch die exakte zeitliche Synchronisation aller Sensordaten lassen sich Umgebungsinformationen präziser zusammenführen, Objekte zuverlässiger erkennen sowie SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) und Navigationsalgorithmen deutlich stabiler betreiben.

Die Hardware-Timestamp-Funktion des R2000-LiDAR-Sensors verbessert die Stabilität von SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) und Navigationsalgorithmen in Multi-Sensor-Systemen.
Navigationssicherheit für mobile Roboter und autonome Fahrzeuge
Die präzise Zeitbasis bietet insbesondere Vorteile in Anwendungen, bei denen schnelle Bewegungen oder mehrere Sensoren gleichzeitig berücksichtigt werden müssen. Bei der Navigation von FTS (fahrerlose Transportsysteme) und AMR (autonome mobile Roboter) beispielsweise bewegen sich Sensoren permanent durch den Raum. Bereits minimale Zeitabweichungen können dabei zu spürbaren Positions- und Navigationsfehlern führen. Da der R2000-LiDAR-Sensor den exakten Erfassungszeitpunkt jedes einzelnen Scanpunkts kennt, kann die Client-Anwendung die Eigenbewegung des Fahrzeugs präzise kompensieren – selbst bei höheren Fahrgeschwindigkeiten.
I/O Access – mehr Flexibilität direkt am Sensor
Die I/O-Access-Funktion des R2000 ermöglicht die flexible Nutzung von bis zu vier binären digitalen I/O-Kanälen, die individuell als Ein- oder Ausgang konfiguriert werden können. Anwender können so externe Geräte und Signale direkt am Sensor anbinden. Der LiDAR-Sensor erfasst damit nicht nur Messdaten, sondern kann zusätzlich einfache Steuerungs- und Triggeraufgaben übernehmen.

Bis zu vier binäre digitale I/O-Kanäle können individuell als Ein- oder Ausgang konfiguriert werden können.
Peripheriegeräte einfach ansteuern
Typische Peripheriegeräte in Sensornähe wie Signalleuchten, Summer oder Ventile lassen sich unmittelbar über den Sensor ansteuern – ganz ohne zusätzliche SPS-Hardware. Dadurch reduzieren sich der Verdrahtungsaufwand, die benötigte Zusatzhardware und die Integrationskomplexität innerhalb der Anlage. Gerade in kompakten Maschinenkonzepten oder mobilen Anwendungen wie FTS und AMRs vereinfacht dies die Systemintegration erheblich.
Externe Trigger direkt erfassen
Mit der integrierten I/O-Access-Funktion kann der LiDAR-Sensor ebenso externe Ereignisse direkt im Sensor erfassen, beispielsweise über Lichtschranken oder Taster. Dadurch lässt sich der R2000 noch einfacher in bestehende Maschinen- und Anlagenkonzepte integrieren und flexibel an unterschiedliche Automatisierungsaufgaben anpassen.
Weitere Informationen
Anwendungen des R2000 LiDAR-Sensors:
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.