Your automation, our passion.

Kategorien

Kategorien

Explosionsschutz

Erfahren Sie mehr über Produkte und Technologien für den elektrischen Explosionsschutz Ihrer Anlage. Als Innovator in der Anlagen- und Prozessautomatisierung ermöglicht Pepperl+Fuchs neben der sicheren Signalübertragung vom Feld in die Prozessleitebene auch die schnelle Übertragung großer Datenmengen vom Ex-Bereich in die Cloud per Ethernet-APL. In dieser Rubrik gehen wir auf den Einsatz und die Vorteile von explosionsgeschützten Komponenten für die Automatisierung Ihrer Prozesse ein.

Explosionsschutz

Erfahren Sie mehr über Produkte und Technologien für den elektrischen Explosionsschutz Ihrer Anlage. Als Innovator in der Anlagen- und Prozessautomatisierung ermöglicht Pepperl+Fuchs neben der sicheren Signalübertragung vom Feld in die Prozessleitebene auch die schnelle Übertragung großer Datenmengen vom Ex-Bereich in die Cloud per Ethernet-APL. In dieser Rubrik gehen wir auf den Einsatz und die Vorteile von explosionsgeschützten Komponenten für die Automatisierung Ihrer Prozesse ein.

Eigensicheres Smartphone Smart-Ex® 03 mit Allround-Schnittstelle USB-C

Das eigensichere, 5G-fähige Android-Smartphone Smart-Ex 03 verfügt über die Standardschnittstelle USB 3.1 Typ-C und bietet Ihnen über einen Multiport-Adapter ein komplettes Desktop-Erlebnis. Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die der USB-C-Anschluss für Ihre digitalen Anwendungen bietet.

Von |Februar 14, 2024|Kategorien: Explosionsschutz, Anwendungen, Safety|

PROFINET-Gateways für Remote-I/O-Systeme – 4 PROFINET-Funktionen im Fokus

Mit PROFINET stellen Sie Ihre installierte Gerätebasis und Leittechnik für IIoT-Anwendungen auf. Die PROFINET-Gateways der LB- und FB-Remote-I/O-Systeme von Pepperl+Fuchs bieten vier relevante PROFINET-Funktionen für Anlagen, die eine hohe Verfügbarkeit erfordern. Erfahren Sie mehr über die Vorteile von PROFINET für Remote-I/O-Systeme.

Von |November 08, 2023|Kategorien: Explosionsschutz, Industrie 4.0|

Wie Sie mit Ethernet-APL Eigensicherheit einfach umsetzen

Bei der Definition von Ethernet-APL ist die Eigensicherheit ein integraler Bestandteil, der es allen Marktteilnehmern gleichermaßen ermöglicht, diese Zündschutzart weltweit einzusetzen und Geräte beliebiger Hersteller in einem Netzwerk zu betreiben. Erfahren Sie, wie Sie in drei Schritten Eigensicherheit mit Ethernet-APL einfach umsetzen.

Von |Oktober 04, 2023|Kategorien: Safety, Explosionsschutz, Industrie 4.0|

Wie lassen sich Ventile an Wasserstoffrohrleitungen zuverlässig überwachen?

Pepperl+Fuchs bietet eine Reihe von Lösungen, die die Ventilstellungen an Transportrohrleitungen für Wasserstoff zuverlässig überwachen und rückmelden. Doch welche Lösung ist für welche Anwendung am besten geeignet? Wir stellen Ihnen verschiedene Produkte für die zuverlässige Überwachung der Ventile an Wasserstoffrohrleitungen vor, die sich für die Anwendung im Innen- und Außenbereich sowie Gefahrenbereichen eignen.

Von |Juli 06, 2023|Kategorien: Anwendungen, Explosionsschutz, Industrielle Sensoren|

Ethernet-APL – 8 FAQs zur Anlagenperformance mit digitaler Kommunikation

Ethernet-APL ermöglicht die durchgängige Kommunikation und schnelle Datenübertragung von der Feldebene bis ins Prozessleitsystem und in die Cloud. Doch wie bei allen modernen Technologien, kommen auch Fragen auf. Wir beantworten acht häufig gestellte Fragen zur Anlagenperformance mit digitaler Kommunikation und auf was Anwender beim Aufbau eines Ethernet-APL-Netzwerks achten sollten.

Von |Mai 31, 2023|Kategorien: Industrie 4.0, Explosionsschutz, Technologien|

Druckwächter für Überdruckkapselungssysteme – welcher ist der richtige?

Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum es mehrere Arten von Druckwächtern für dasselbe Überdruckkapselungssystem gibt? Sie sind sich unsicher, welcher Druckwächter der richtige für Ihr System ist? In diesem Blogbeitrag sowie einem Technical White Paper erläutern wir, warum bei der Überdruckkapselung ein Druckwächter erforderlich ist und wie Sie den passenden auswählen.

Von |Mai 22, 2023|Kategorien: Explosionsschutz|

Überdruckkapselung – welches System ist das richtige?

Die Auswahl des passenden Überdruckkapselungssystems zum Schutz Ihrer Anlage vor Zündquellen in explosionsfähigen Gas- oder Staubatmosphären kann durchaus herausfordernd sein. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Überdruckkapselungssysteme der Marke Bebco EPS® von Pepperl+Fuchs und wie Sie das passende System für Ihre Anwendung auswählen.

Von |März 31, 2023|Kategorien: Explosionsschutz|

Was ist Überdruckkapselung?

Überdruckkapselung ist eine effektive und kosteneffiziente Explosionsschutzart, die es ermöglicht, elektrische Betriebsmittel in einem Standardgehäuse in explosionsgefährdeten Bereichen sicher einzusetzen. Mehr über die Zündschutzart Ex p und das Funktionsprinzip der Überdruckkapselung von Gehäusen in explosionsfähigen Gas- und Staubatmosphären erfahren Sie in unserem Blogbeitrag.

Von |Oktober 13, 2022|Kategorien: Explosionsschutz, Grundlagenwissen|

RFID in explosionsgefährdeten Bereichen: drei Beispiele aus dem Feld

Erhalten Sie in diesem Blogartikel Einblicke in drei Applikationsbeispiele, die Ihnen den erfolgreichen und sicheren Einsatz von RFID in explosionsgefährdeten Bereichen näherbringen.

Von |August 01, 2022|Kategorien: RFID, Explosionsschutz|

eDIAGNOSTICS App – Vereinfachte Diagnose und Fehlersuche für eigensichere Mobilgeräte

Eigensichere Mobilgeräte sind aus vielen Prozessanlagen und Gefahrenbereichen nicht mehr wegzudenken. Für den optimalen Einsatz und die Zuverlässigkeit der Smartphones der Smart-Ex®-Serie haben wir die App eDIAGNOSTICS als technische Unterstützung für die Diagnose und Fehlersuche entwickelt.

Von |März 21, 2022|Kategorien: Anwendungen, Explosionsschutz|

Ethernet-APL einfach erklärt – so geht parallele Kommunikation

Der Ethernet Advanced Physical Layer, kurz Ethernet-APL, ist die physikalische Schicht für die Datenübertragung in das Feld der Prozessanlage. Erfahren Sie, was Ethernet-APL genau ist, wie parallele Kommunikation heute funktioniert und welche Anwendungsoptionen es gibt.

Von |November 23, 2021|Kategorien: Explosionsschutz, Grundlagenwissen, Industrie 4.0|

SIL-3-Ausgangstreiber für eigensichere Signale – große Prüfintervalle, wenig Hardware

Die neuartigen SIL-3-Ausgangstreiber mit Ex-ia-Steuerkreis von Pepperl+Fuchs machen beim Aufbau einer SIL-3-Abschaltung den aufwändigen Workaround der Redundanz über zwei SIL-2-Steuerkreise überflüssig. Vor allem aber lassen sich mit den neuen Trennbarrieren die Prüfintervalle von SIL-2-Abschaltungen verbessern. Wie genau, erfahren Sie in diesem Blogbeitrag.

Von |Oktober 29, 2021|Kategorien: Safety, Explosionsschutz|

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
Nach oben