Optoelektronische Sensoren in der Fördertechnik: Vier Sensorlösungen für die Anwesenheits- und Objekterkennung
Inhalt dieses Beitrags
Optoelektronische Sensoren in der Fördertechnik: Vier Sensorlösungen für die Anwesenheits- und Objekterkennung
Weltweit werden täglich mehrere Millionen Waren verpackt und versandt. Damit diese schnell und sicher ihren Bestimmungsort erreichen, werden Intralogistikprozesse immer weiter optimiert und automatisiert. Um Pakete, Paletten oder andere Güter zuverlässig zu erkennen, kommen in der Fördertechnik häufig optoelektronische Sensoren zum Einsatz. Diese müssen nicht nur anspruchsvolle Detektionsaufgaben lösen, etwa wenn es um die Erfassung glänzender Verpackungsfolien oder Polybags geht. Auch bei der Montage an Fördersystemen sind besondere Anforderungen zu beachten. So sollen sich die Sensoren selbst bei beschränkten Platzverhältnissen schnell und einfach installieren lassen. Gleichzeitig sind robuste Montageoptionen und eine hohe mechanische Stabilität gefragt, um beispielsweise Erschütterungen im Betrieb standzuhalten. Pepperl+Fuchs bietet verschiedenste optoelektronische Sensoren, die auch dank ihrer durchdachten Montagekonzepte ideal für Anwendungen an Förderanlagen geeignet sind. Wir stellen Ihnen vier Sensorlösungen für die zuverlässige Anwesenheitskontrolle und Objekterkennung vor.
Störungsfreier Warenfluss: zylindrische Sensoren der Serie M18
Die zylindrischen optoelektronischen Sensoren der Serie M18 sind vielseitig einsetzbar und ideal für die Anwesenheits- und Objekterkennung an Förderanlagen geeignet. An Rollenförderern liefern sie beispielsweise die benötigten Informationen, um Start, Stopp oder Ausschleusungen zu steuern. Sie sind als Einweg-Lichtschranke, Reflexionslichtschranke mit Transparenzerkennung oder als Reflexionslichttaster mit und ohne Hintergrundausblendung in nahezu allen Standardanwendungen einsetzbar.

Die zylindrischen optoelektronischen Sensoren der Serie M18 eignen sich ideal für die Anwesenheits- und Objekterkennung an Rollenförderern.
Mit ihrem robusten Metallgehäuse und Metallgewinde bieten die zylindrischen Sensoren eine besonders hohe mechanische Stabilität – ideal für den Einsatz in der Fördertechnik. Für den platzsparenden Einbau stehen neben Geräten mit 60 mm Länge auch kürzere Bauformen mit 40 mm Länge zur Verfügung. Die 90°-Side-Looker-Variante ermöglicht den Einbau von unten sowie den Blick um die Ecke. Dank ihres intuitiven Bedienkonzeptes lassen sich die Sensoren einfach in die Anlage integrieren und in Betrieb nehmen.

Die zylindrischen optoelektronischen Sensoren M18 bieten aufgrund ihres Metallgehäuses und der integrierten Vollmetallbuchsen eine hohe mechanische Stabilität.
Zuverlässige Detektion und Höhenmessung von inhomogenen Verpackungen: Flächenlichtschranke R305
Ob Sachets, Polybags oder Paletten – die Flächenlichtschranke R305 kommt da zum Einsatz, wo Standard-Reflexionslichtschranken an ihre Grenzen stoßen. Aufgrund ihres breiten Lichtbandes von 60 mm kann sie problemlos inhomogene Verpackungen mit unregelmäßigen Konturen als ein Objekt detektieren, ohne unerwünschte Mehrfachschaltungen auszulösen. Die Flächenlichtschranke R305 erkennt selbst schmale Kanten präzise und zuverlässig. Neben der reinen Objekterfassung verfügen die Geräte gleichzeitig über eine integrierte Höhenmessung. Diese Daten können als Basis für weitere Sortier- und Klassifizierungsanwendungen dienen.
Die integrierte IO-Link-Schnittstelle ermöglicht die durchgängige Datenübertragung sowie die einfache Parametrierung und Einstellung von Reichweite, Auflösung und Kontrastlevel, und sorgt so für optimale Prozesse. Die Übertragung von Mess- und Zustandsdaten ermöglicht zudem eine vorausschauende Wartung und verringerte Stillstandzeiten

Die Reflexionslichtschranke R305 erkennt mit ihrem breiten Lichtband zuverlässig schmale Objekte wie Polybeutel und vermeidet so Mehrfachschaltungen. Die integrierte Höhenmessung ermöglicht eine weitere Sortierung und Klassifizierung der Verpackungen.
Die Flächenlichtschranke lässt sich dank zugehöriger Montagehilfe (OMH-R305-01) einfach an Fördersystemen befestigen. Für sehr beengte Platzverhältnisse steht eine kompakte Side-Looker-Version mit Haltewinkel und Umlenkspiegel zur Verfügung, womit die Lichtschranke bequem um 90° versetzt montiert werden kann. Der „Easy Alignment Mode“ sorgt für die intuitive und schnelle Installation: eine gelbe LED zeigt dabei die korrekte Ausrichtung des Sensors auf den Reflektor, ganz ohne aufwendiges Justieren.

Der R305 lässt sich mit der zugehörigen Montagehalterung problemlos an Fördersystemen montieren.
Zuverlässiges Erkennen folienumwickelter Paletten: kubische Sensoren der Serie R202
Die kubischen Standardsensoren der Serie R202 sind speziell für die Anforderungen der Fördertechnik konzipiert. So besitzt die Variante zur Transparenzerkennung ein besonders hohes Detektionsvermögen zur Erkennung glänzender Objekte, wie etwa folienumwickelter Paletten. Doch auch für andere Detektionsaufgaben stehen mit der Serie R202 passende Einweg-Lichtschranken, Reflexionslichtschranken und Reflexionslichttaster zur Verfügung.
Durch die Kombination von Standardbohrungen und Langlöchern können die kompakten Sensoren sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden. Passendes Zubehör wie die Montagehalter OMH-R202* oder marktübliche Montagehalter sorgen für eine einfache Installation. Zudem verfügen die Sensoren der Serie R202 über integrierte Vollmetallbuchsen. Dies erhöht die mechanische Stabilität, sodass höhere Anzugsdrehmomente möglich sind. So ist ein langfristig stabiler Einsatz an Förderanlagen sichergestellt.

Die optoelektronischen Sensoren der Serie R202 eignen sich ideal für Anwendungen der Lager- und Fördertechnik. Die Sensoren können horizontal oder vertikal montiert werden.
Anwendungsspezifische Sensorlösung zur Palettenerkennung: Der Palettendetektor
Um Paletten an Förderstrecken zuverlässig zu erfassen, bietet Pepperl+Fuchs den Palettendetektor – eine Sensorlösung, die speziell für diese Anwendung entwickelt wurde. Für die Erkennung von Europaletten kommt ein Reflexionslichttaster der Serie R201 kombiniert mit einer durchdachten Sensorhalterung mit integriertem Spiegel zum Einsatz. Dieser weist einen 45°-Winkel auf, sodass Schmutz und Staub besser abgleiten. Für eine komfortable Installation können Sensor und Halterung bereits vormontiert geliefert werden.
Sollen spezielle Kunststoffpaletten mit vielen Vertiefungen detektiert werden, lässt sich der optoelektronische Sensor einfach durch einen Ultraschallsensor der Serie F77 austauschen.

Der Palettendetektor wurde speziell für das zuverlässige Erkennen von Paletten auf Förderstrecken entwickelt.
Das kompakte Design ermöglicht eine platzsparende Montage. Anders als bei konventionellen Systemen erfolgt die Montage des Palettendetektors nicht an der Seite, sondern im Inneren der Förderanlage. Die Lösung wird am Quersteg innerhalb der Förderstrecke befestigt wird. Dadurch sind keine hervorstehenden Rundstäbe erforderlich, was die Arbeitssicherheit in der Anlage erhöht. Der Einbau im Inneren der Förderstrecke reduziert zudem Logistikkosten, da sich die einzelnen Streckenteile leichter stapeln, verpacken und transportieren lassen.

Die anwendungsspezifische Sensorhalterung ermöglicht die einfache und platzsparende Montage innerhalb der Förderstrecke.
Weitere Informationen
Das könnte Sie auch interessieren
- Flächenlichtschranken – Wo Standard-Reflexionslichtschranken an ihre Grenzen stoßen
- Intelligente Ventilsteuerung mit IO-Link in der Fördertechnik
- Vision-Sensoren – drei Beispiele für industrielle Bildverarbeitung in der Lager- und Fördertechnik (Teil 2)
- Vision-Sensoren – industrielle Bildverarbeitung in der Lager- und Fördertechnik (Teil 3)
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.