Safety
Die funktionale Sicherheit und Einhaltung der Maschinenrichtlinie werden in allen Bereichen der Automatisierung von Maschinen und Anlagen immer relevanter, werfen aber auch einige Fragen auf. Die Rubrik Safety bietet Antworten rund um die funktionale Sicherheit von Geräten in sicherheitsrelevanten Anwendungen. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung ist Pepperl+Fuchs ein Pionier auf diesem Gebiet und verfügt über eines der größten Safety-Portfolios auf dem Markt – von eigensicheren Geräten bis hin zu individuellen Sicherheitskonzepten.

Safety
Die funktionale Sicherheit und Einhaltung der Maschinenrichtlinie werden in allen Bereichen der Automatisierung von Maschinen und Anlagen immer relevanter, werfen aber auch einige Fragen auf. Die Rubrik Safety bietet Antworten rund um die funktionale Sicherheit von Geräten in sicherheitsrelevanten Anwendungen. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung ist Pepperl+Fuchs ein Pionier auf diesem Gebiet und verfügt über eines der größten Safety-Portfolios auf dem Markt – von eigensicheren Geräten bis hin zu individuellen Sicherheitskonzepten.

Wie Sie mit Eigensicherheit die Produktsicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen gewährleisten
Beim Einsatz elektrischer Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen ist besondere Vorsicht geboten. Die Zündschutzart Eigensicherheit ist eine bewährte und flexible Schutzmethode zur Gewährleistung der Sicherheit von Produkten, die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.
Zündschutzart Eigensicherheit: Ein grundlegender Überblick
Erfahren Sie mehr über die Zündschutzart Eigensicherheit (Ex i), ihre Anwendung und Vorteile. Wir werfen einen Blick auf das Klassifizierungssystem, die verschiedenen Schutzniveaus und erklären drei wichtige Begriffe, die zur Beschreibung der Eigensicherheit verwendet werden.
Eigensicheres Smartphone Smart-Ex® 03 mit Allround-Schnittstelle USB-C
Das eigensichere, 5G-fähige Android-Smartphone Smart-Ex 03 verfügt über die Standardschnittstelle USB 3.1 Typ-C und bietet Ihnen über einen Multiport-Adapter ein komplettes Desktop-Erlebnis. Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die der USB-C-Anschluss für Ihre digitalen Anwendungen bietet.
Wie Sie mit Ethernet-APL Eigensicherheit einfach umsetzen
Bei der Definition von Ethernet-APL ist die Eigensicherheit ein integraler Bestandteil, der es allen Marktteilnehmern gleichermaßen ermöglicht, diese Zündschutzart weltweit einzusetzen und Geräte beliebiger Hersteller in einem Netzwerk zu betreiben. Erfahren Sie, wie Sie in drei Schritten Eigensicherheit mit Ethernet-APL einfach umsetzen.
Maschinenüberwachung in der Lebensmittelindustrie
In der Lebensmittelindustrie werden Zerkleinerungsmaschinen eingesetzt, um Lebensmittel aus ihren ursprünglichen Formen und Größen in ihre bestimmte Form zu schneiden, wie geriebener Käse, in Scheiben oder Würfel geschnittenes Gemüse, Kartoffelchips und Erdnussbutter. Pepperl+Fuchs bietet ein Sicherheitssystem zur Maschinenüberwachung, das aus einem Sicherheitsmonitor und Magnetfeldsensoren für den Einsatz in Gefahrenbereichen besteht. In diesem Blogbeitrag erfahren Sie mehr über das System.
SIL-3-Ausgangstreiber für eigensichere Signale – große Prüfintervalle, wenig Hardware
Die neuartigen SIL-3-Ausgangstreiber mit Ex-ia-Steuerkreis von Pepperl+Fuchs machen beim Aufbau einer SIL-3-Abschaltung den aufwändigen Workaround der Redundanz über zwei SIL-2-Steuerkreise überflüssig. Vor allem aber lassen sich mit den neuen Trennbarrieren die Prüfintervalle von SIL-2-Abschaltungen verbessern. Wie genau, erfahren Sie in diesem Blogbeitrag.
Drei Irrtümer rund um SIL
SIL steht für Safety Integrity Level und ist eine Maßeinheit zur Quantifizierung der Risikoreduzierung von Anlagen und Maschinen. Denn von ihnen können Risiken ausgehen, die so bedrohlich sind, dass ihnen Menschen und Umwelt unter keinen Umständen ausgesetzt werden dürfen. In diesem Blogbeitrag schauen wir uns drei Irrtümer rund um SIL an.
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.