Eigensicheres Smartphone Smart-Ex® 03 mit Allround-Schnittstelle USB-C
Inhalt dieses Beitrags
Eigensicheres Smartphone Smart-Ex® 03 mit Allround-Schnittstelle USB-C
Ganz gleich, ob Sie eine Lösung für digitale Workflows, Scanaufgaben, Asset Management oder Augmented-Reality-Anwendungen suchen – mit dem eigensicheren Smart-Ex® 03 erhalten Sie ein auf die verschiedensten Anwendungsfelder der (Prozess-) Industrie optimiertes Smartphone. Das 5G-fähige Android-Gerät verfügt über eine Reihe durchdachter Funktionalitäten, die das Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen bis Zone 1/21 Div. 1 auf ein neues Niveau heben.
Eines dieser Features ist die USB 3.1 Type-C Schnittstelle, die eine optimale Konnektivität gewährleistet und u. a. einen schnellen Wechsel vom Smartphone zum Desktop-Computer ermöglicht. Welche Vorteile die Unterstützung von USB-C mit sich bringt und für welche konkreten Anwendungsfälle sich das neue Smartphone eignet, zeigen wir Ihnen in diesem Blogbeitrag.

Vorder- und Rückansicht des eigensicheren 5G-Smartphones Smart-Ex 03 mit 6-Zoll-Display.
Die verschiedenen USB-Typen erklärt
Universal Serial Bus (USB) ist eine Industrienorm, die bereits 1996 zur Verbindung externer Geräte mit Computern eingeführt wurde. Im Laufe der Jahrzehnte wurde die Schnittstelle stetig weiterentwickelt, sodass die Übertragung großer Datenmengen in immer höherer Geschwindigkeit möglich wurde. Während die USB-Standards 3.0 bzw. 3.1 Gen 1 noch eine Datentransferrate von 5 Gbits/s unterstützten, war mit dem 2013 veröffentlichten USB-3.1-Standard Gen 2 bereits die doppelte Geschwindigkeit von 10 Gbits/s realisierbar.
2017 wurde der neue USB-Standard 3.2 eingeführt und damit auch der schrittweise Übergang von den breiteren USB-A-Anschlüssen zu den schmaleren USB-C-Anschlüssen eingeläutet.
Übersicht über die verschiedenen USB-Typen


USB-Typ C – ein Stecker für alles
Die augenscheinlichste Neuerung ist die schlanke, punktsymmetrische bzw. reversible Bauform der USB-C-Stecker, die sich unabhängig von der Drehrichtung in die Ports stecken lassen. Dank ihrer geringen Größe lassen sich die USB-C-Anschlüsse selbst in kleinste und besonders dünne Geräte verbauen.
Die Protokolle der USB-C-Schnittstelle ermöglichen höhere Übertragungsraten bis zu 1.250 MB/s sowie ein schnelleres Laden elektronischer Geräte. Gleichzeitig lassen sich mit dem neuen Standard und der verbesserten Stromversorgung auch größere und leistungsfähigere Geräte wie Monitore oder Laptops verbinden, was das Einsatzspektrum deutlich erweitert.
Ein weiterer großer Vorteil des USB-Type C ist die Protokollvielfalt. Neben USB 2.0 oder USB 3.1 kann der Stecker USB-, Thunderbolt-, HDMI-, DisplayPort-, VGA-, DVI,- Audio- und Videosignale übertragen, wodurch auf zusätzliche Geräteanschlüsse verzichtet werden kann.
Smart-Ex 03 mit USB-C-Schnittstelle – Optimale Konnektivität und Nutzerfreundlichkeit
Das Smart-Ex 03 unterstützt vollumfänglich den USB-C-Standard und eröffnet Ihnen die Möglichkeit, ihr Smartphone mithilfe eines Multiport-Adapters an einen externen Monitor, eine Tastatur sowie Maus anzuschließen. Via Ethernet lässt sich dann ein direkter Zugriff auf das Firmennetzwerk herstellen. Im Desktop-Modus lassen sich neben Apps beispielsweise auch umfangreiche Tabellen oder auch Workflows anwenderfreundlich darstellen und bearbeiten. Durch die Kombination von Tastatur, Maus und Monitor profitieren Sie von einem vollständigen Desktop-Erlebnis und erhalten eine kostengünstige Alternative zum Desktop-PC.
Erfahren Sie im nachfolgenden Video mehr über die Vorteile des Desktop-Modus:
Das vollständig Inhouse-entwickelte Smartphone Smart-Ex 03 unterstützt USB 3.1 Super Speed mit 5 Gbit/s sowie eine Schnellladefunktion* mit 5V/3A und lässt somit hinsichtlich der Performance keinerlei Wünsche offen.
Im Vergleich zu anderen Herstellern ist keine externe Schutzbeschaltung zur Nutzung der USB-C-Schnittstelle nötig, sodass ein sicheres Arbeiten im Feld jederzeit gewährleistet ist.
* Nur unter Verwendung des mitgelieferten oder als Zubehör erhältlichen USB-C-Ladegeräts TC S03.
Technische Daten des Smart-Ex 03

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.