Der passende BlueBeam-Drehgeber für Ihre Anwendung
Inhalt dieses Beitrags
Der passende BlueBeam-Drehgeber für Ihre Anwendung
BlueBeam, eine innovative Technologie von Pepperl+Fuchs, bietet einzigartige Präzision: Eine blaue LED in Kombination mit einem leistungsstarken Abtastchip ermöglicht eine optimale Ausnutzung des Lichts. Denn das blaue Licht weist bei gleicher Spaltbreite eine verringerte Beugung gegenüber Infrarotlicht auf. Zudem bleiben die Signale auch bei mechanischen Einwirkungen wie Stößen oder Schwingungen stabil, da die hochfrequente Abtastung die Toleranz gegenüber Störeinflüssen erhöht. Die hohe Genauigkeit der BlueBeam-Drehgeber von Pepperl+Fuchs ist besonders hilfreich für Anwendungen, in denen bereits minimale Abweichungen zu Leistungseinbußen führen. Doch welche der unterschiedlichen Varianten ist die richtige für Ihre Applikation? Dieser Blogartikel bietet Ihnen einen kompakten Überblick.
ENI58IL: Kleine Antriebe, hohe Geschwindigkeiten
Der BlueBeam-Drehgeber ENI58IL ist für sämtliche Antriebswellen bis 15 mm geeignet. Mit seiner kompakten Größe von 58 mm lässt er sich ideal an kleineren Antrieben montieren. Ob Vollwelle, Hohlwelle oder Steckhohlwelle: Für jede Art von Antriebswelle steht ein passendes Modell zur Verfügung. Dank eines erweiterten Temperaturbereichs von −40 bis +85 °C und entsprechender IP-Schutzarten sind diese BlueBeam-Drehgeber auch für raue Außenbereiche geeignet. Vor allem kommen sie in industriellen Standardanwendungen zum Einsatz. Da die ENI58IL-Drehgeber hohen Geschwindigkeiten (bis 6 000 U/min) standhalten, eignen sie sich auch für schnell drehende Maschinen wie Spindeln, Werkzeug- oder Fräsmaschinen.

Die Serie ENI90: Maximale Flexibilität für größere Antriebe
Für größere Hohlwellen von bis zu 38 mm sind die BlueBeam-Drehgeber der Serie ENI90 die richtige Wahl. Mit ENI90IL, ENI90PL und ENI90HD/HO stehen drei verschiedene Baureihen mit unterschiedlichen Funktionalitäten zur Verfügung. So finden Sie für jede Applikation den passenden Drehgeber – ob für Standard-, Heavy-Duty- oder Offshore-Applikationen.
ENI90IL – die wirtschaftliche Lösung für Standardanwendungen
Der hochpräzise BlueBeam-Drehgeber ENI90IL bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für Standardanwendungen. Vor allem eignet sich der Drehgeber mit Schutzart IP65 für geschützte Einbausituationen.

ENI90PL – optimiert für Elektromotoren
Der Drehgeber ENI90PL liefert höchste Präzision selbst in anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Mit Schutzarten bis zu IP66 und IP67 ist er auch für den Betrieb in widrigen Umgebungsbedingungen gut geeignet: So lässt er sich problemlos in staubigen Bereichen oder bei Kontakt mit Wasser oder Öl einsetzen. Auch in Außenanwendungen mit Temperaturen von −40 bis +80 °C bietet der Drehgeber stets zuverlässige Leistung.

ENI90PL: optimiert für Elektromotoren dank hoher Durchschlagfestigkeit
Als besonderes Highlight verfügt der ENI90PL über ein isoliertes Kugellager für eine hohe Durchschlagfestigkeit von bis zu 2 kV. Da das Kugellager nicht aus Stahl, sondern aus Keramik besteht, leitet es keinen Strom. Dies minimiert das Risiko eines Spannungsüberschlags an der Antriebswelle, sodass der Drehgeber die ideale Lösung für Elektromotoren und Generatoren ist. Für eine flexible Montage sind darüber hinaus Stützbleche, Federbleche und Gelenkarme erhältlich.
ENI90HD und ENI90HO – für Heavy-Duty- und Offshore-Anwendungen
Ein Gehäuse aus Edelstahl, hohe IP-Schutzarten sowie eine hohe Schwingungs- und Schockfestigkeit: Der Heavy-Duty-Drehgeber ENI90HD eignet sich für extreme Einsatzbedingungen, zum Beispiel in Walzwerken. Mit seinem isolierten Kugellager bietet der BlueBeam-Drehgeber eine besonders hohe Durchschlagfestigkeit von bis zu 2,5 kV. Das Gehäuse der Offshore-Variante ENI90HO besteht aus einer Aluminiumlegierung, die besonders resistent gegenüber Salzwasser ist. Dadurch lässt sich der ENI90HO in jeder Art von Offshore-Anwendung einsetzen, egal ob Ölplattform, Windturbine oder Hafenanlage.

ENI90HD

ENI90HO
Für die flexible Montage stehen besonders robuste Stützbleche und passende Gelenkarme zur Verfügung. Darüber hinaus ist ein Erdungsset erhältlich, mit dem sich der Drehgeber direkt in das Erdungskonzept der Anlage integrieren lässt.
Haben Sie Fragen?
Benötigen Sie weitere Unterstützung bei der Auswahl des passenden BlueBeam-Drehgebers für Ihre Anwendung? Unsere Experten beraten Sie gerne – nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf.
Weitere Informationen
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.