Sensores Industriais
Leia o blog da Pepperl+Fuchs para saber mais sobre sensores industriais e vários princípios operacionais para automatizar sua instalação. Destacamos diversas aplicações, suas respectivas vantagens e ajudamos você na correta seleção e identificação do sensor ou sistema de posicionamento. Aprofunde-se na comunicação industrial e na conexão de sensores a sistemas de nível superior e à nuvem.

Sensores Industriais
Leia o blog da Pepperl+Fuchs para saber mais sobre sensores industriais e vários princípios operacionais para automatizar sua instalação. Destacamos diversas aplicações, suas respectivas vantagens e ajudamos você na correta seleção e identificação do sensor ou sistema de posicionamento. Aprofunde-se na comunicação industrial e na conexão de sensores a sistemas de nível superior e à nuvem.

Automação de máquinas de pátio de mineração
A integração das modernas tecnologias de sensores otimiza o manuseio e o gerenciamento de materiais em pátios de mineração. Saiba mais sobre as várias aplicações de sensores para a operação confiável, eficiente e segura de máquinas de pátio de mineração.
Perguntas frequentes sobre sensores retrorreflexivos e refletores
Respondemos às perguntas mais frequentes sobre o uso de sensores retrorreflexivos e qual tipo de refletor é adequado para a sua aplicação.
Fácil integração de dispositivos seriais MODBUS na nuvem
As redes MODBUS são amplamente utilizadas em processos de automação industrial. Saiba como conectar seus dispositivos seriais MODBUS a redes Ethernet industriais e à nuvem com os gateways seriais da série DeviceMaster®.
Como monitorar válvulas de maneira confiável em tubos de hidrogênio
A Pepperl+Fuchs oferece uma linha completa de soluções para monitoramento confiável e feedback sobre as posições das válvulas nos tubos de transporte de hidrogênio. Mas qual é a melhor solução para cada aplicação? Saiba mais sobre as diferentes soluções de produtos para monitorar válvulas de maneira confiável em tubos de hidrogênio, seja em ambientes internos ou externos ou em áreas classificadas.
Os sensores ultrassônicos de folha dupla com IO-Link tornam a detecção de camada de material simples e confiável
Quando se trata de detectar de forma confiável folhas de vários materiais, tais como papel, plástico, madeira, chapas metálicas ou mesmo de wafers solares altamente refletores em processos industriais, os sensores ultrassônicos de folha dupla oferecem uma solução ideal. Agora, isso está ainda mais fácil com duas novas séries de sensores de folha dupla IO-Link: M18 ou M30.
Monitoramento da inclinação e aceleração em aplicações dinâmicas com a unidade de medição inercial IMU F99
Seja para limitação do ângulo de direção em pás carregadeiras ou para o controle de AGVs, o sistema de medição inercial F99 é a solução ideal para o monitoramento de inclinação e aceleração em aplicações dinâmicas. Conheça seis exemplos de aplicação para a unidade de medida inercial.
Sensores de visão – Casos de uso da visão industrial na indústria automotiva (parte 4)
Conheça três exemplos e as vantagens dos sensores de visão na indústria automotiva. A detecção de fixadores na construção automotiva, a identificação óptica no intervalo de alta temperatura e a detecção de componentes na construção da carroceria do carro são apenas alguns dos casos de uso da visão industrial na indústria automotiva.
Sensores de visão — Casos de uso de visão industrial no manuseio de materiais (parte 3)
Quer seja no ajuste de veículos guiados automaticamente, no posicionamento de transportadores de pilha ou no controle de remoção durante os processos de separação de pedidos, o manuseio de materiais enfrenta uma infinidade de desafios. Para atendê-los, a Pepperl+Fuchs oferece um amplo portfólio de sensores de visão para manuseio de materiais. Conheça três exemplos de aplicações de armazenamento e manuseio de materiais neste artigo do blog e descubra a solução para sua tarefa de visão industrial.
Sensores de visão — Três exemplos de visão industrial no manuseio de materiais (parte 2)
Seja no controle, posicionamento ou monitoramento, as tarefas dos sensores de visão no armazenamento e no manuseio de materiais dificilmente poderiam ser mais diversificadas. A Pepperl+Fuchs oferece um portfólio abrangente na área de visão industrial para os diversos requisitos dessas tarefas. Neste artigo do blog, você terá insights sobre três aplicações para sensores de visão no manuseio de materiais e aprenderá quais vantagens os produtos usados também podem oferecer para sua aplicação.
Sensores de Visão — três exemplos de visão industrial na indústria automotiva (parte 1)
Seja para inspeção automática de componentes, leitura de código em componentes do veículo ou o posicionamento de sistemas de monotrilho elétrico, as áreas de aplicação dos sensores de visão são tão diversas quanto o portfólio de visão industrial. Saiba mais sobre três exemplos de aplicação de sensores de visão na indústria automotiva.
Recursos de hardware e software do scanner a laser R2000 da série 2-D
Os sensores LiDAR 2-D da série R2000 apresentam uma visibilidade total ininterrupta de 360°. Nesta publicação do blog, vamos examinar com mais detalhes os recursos de hardware e software do R2000 e como eles podem ajudar a resolver sua aplicação individual.
Com quais aplicações o conjunto de ferramentas de visão VOS pode ser usado?
Os sensores de visão universal 2-D baseados em câmera da série VOS oferecem configuração flexível e abrem a possibilidade para os usuários solucionarem tarefas de automação particularmente complexas, bem como várias tarefas com apenas um sensor de visão. Nesta publicação do blog, mostraremos quais recursos de software os sensores VOS oferecem e quais aplicações são adequadas.
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.