Your automation, our passion.

Categorias

Categorias

Aplicações

Seja posicionando, detectando, capturando, medindo, identificando, navegando, transmitindo dados ou solucionando e diagnosticando problemas via software — no blog da Pepperl+Fuchs mostramos soluções para várias aplicações no campo de sensores industriais e proteção contra explosão. Você gostaria de medir distâncias, configurar dispositivos, monitorar o status do seu sistema ou evitar tempo de inatividade da instalação com manutenção preditiva e diagnóstico? Oferecemos suporte em diversos casos de uso e mostramos várias soluções de aplicações.

Aplicações

Seja posicionando, detectando, capturando, medindo, identificando, navegando, transmitindo dados ou solucionando e diagnosticando problemas via software — no blog da Pepperl+Fuchs mostramos soluções para várias aplicações no campo de sensores industriais e proteção contra explosão. Você gostaria de medir distâncias, configurar dispositivos, monitorar o status do seu sistema ou evitar tempo de inatividade da instalação com manutenção preditiva e diagnóstico? Oferecemos suporte em diversos casos de uso e mostramos várias soluções de aplicações.

Sensores de visão — Casos de uso de visão industrial no manuseio de materiais (parte 3)

Quer seja no ajuste de veículos guiados automaticamente, no posicionamento de transportadores de pilha ou no controle de remoção durante os processos de separação de pedidos, o manuseio de materiais enfrenta uma infinidade de desafios. Para atendê-los, a Pepperl+Fuchs oferece um amplo portfólio de sensores de visão para manuseio de materiais. Conheça três exemplos de aplicações de armazenamento e manuseio de materiais neste artigo do blog e descubra a solução para sua tarefa de visão industrial.

Por |junho 24, 2023|Categorias: Aplicações, Sensores Industriais|

Sensores de visão — Três exemplos de visão industrial no manuseio de materiais (parte 2)

Seja no controle, posicionamento ou monitoramento, as tarefas dos sensores de visão no armazenamento e no manuseio de materiais dificilmente poderiam ser mais diversificadas. A Pepperl+Fuchs oferece um portfólio abrangente na área de visão industrial para os diversos requisitos dessas tarefas. Neste artigo do blog, você terá insights sobre três aplicações para sensores de visão no manuseio de materiais e aprenderá quais vantagens os produtos usados também podem oferecer para sua aplicação.

Por |maio 26, 2023|Categorias: Aplicações, Sensores Industriais|

Sensores de Visão — três exemplos de visão industrial na indústria automotiva (parte 1)

Seja para inspeção automática de componentes, leitura de código em componentes do veículo ou o posicionamento de sistemas de monotrilho elétrico, as áreas de aplicação dos sensores de visão são tão diversas quanto o portfólio de visão industrial. Saiba mais sobre três exemplos de aplicação de sensores de visão na indústria automotiva.

Por |maio 25, 2023|Categorias: Aplicações, Sensores Industriais|

Com quais aplicações o conjunto de ferramentas de visão VOS pode ser usado?

Os sensores de visão universal 2-D baseados em câmera da série VOS oferecem configuração flexível e abrem a possibilidade para os usuários solucionarem tarefas de automação particularmente complexas, bem como várias tarefas com apenas um sensor de visão. Nesta publicação do blog, mostraremos quais recursos de software os sensores VOS oferecem e quais aplicações são adequadas.

Por |maio 24, 2023|Categorias: Aplicações, Sensores Industriais|

Como o RFID com IO-Link facilita o acesso à máquina

O uso de RFID para controle e operação de acesso à máquina não é novidade. Dependendo da aplicação, diferentes faixas de frequência são usadas, LF, HF ou UHF. Recentemente, houve uma tendência de que cabeçotes de leitura/gravação HF com IO-Link estão sendo cada vez mais usados para precisamente essas aplicações. Neste artigo do blog, vamos examinar com mais detalhes o tópico e mostrar possíveis casos de uso.

Por |maio 24, 2023|Categorias: RFID, Aplicações, IO-Link, Tecnologias|

Detecção de posicionamento precisa com o sistema de posicionamento absoluto PXV

Neste artigo do blog, veremos o que torna o posicionamento linear baseado em câmera com o sistema PXV tão único e como a combinação do sistema de câmera 2-D com a fita de código Data Matrix garante a detecção de posição precisa e a máxima confiabilidade do processo.

Por |maio 24, 2023|Categorias: Sensores Industriais, Aplicações|

Sistemas de detecção de pallets em sistemas de esteiras rolantes — ópticos ou ultrassônicos?

Até recentemente, soluções personalizadas eram necessárias para detectar diferentes tipos de pallet em sistemas de esteiras rolantes. O detector de pallets da Pepperl+Fuchs agora permite a troca flexível entre duas tecnologias. Isso permite que diferentes tipos de pallets sejam detectados usando uma única solução. Descubra qual versão é mais adequada para qual tipo de pallet!

Por |março 29, 2023|Categorias: Aplicações, Sensores Industriais|

Aplicativo eDIAGNOSTICS – simplificando o diagnóstico e a solução de problemas de dispositivos móveis

Os dispositivos móveis intrinsecamente seguros tornaram-se parte integrante de muitas instalações de processo e áreas perigosas. Para uma utilização e fiabilidade ideais dos smartphones da série Smart-Ex®, desenvolvemos a aplicação eDIAGNOSTICS como suporte técnico para diagnóstico e solução de problemas.

Por |março 16, 2023|Categorias: Aplicações, Proteção Contra Explosão|

Monitoramento de condições e manutenção preditiva com os codificadores giratórios IO-Link

Com o ENA**TL-**IO-Link, a Pepperl+Fuchs foi um dos primeiros fabricantes a lançar um codificador giratório absoluto com interface IO-Link. Saiba como você pode obter as vantagens de uma configuração fácil e da integração com o codificador giratório IO-Link, monitorando, ao mesmo tempo, o status das suas instalações de maneira econômica.

Por |janeiro 04, 2023|Categorias: Aplicações, IO-Link, Sensores Industriais|

Monitoramento das proteções das máquinas da indústria de processamento de alimentos

Na indústria de processamento de alimentos, o equipamento de redução de tamanho é amplamente usado para processar alimentos em suas formas e tamanhos originais e passá-los aos formatos finais, como queijo ralado, vegetais fatiados e cortados em cubos, batatas chips e pasta de amendoim. A Pepperl+Fuchs oferece um sistema de segurança para monitoramento das proteções das máquinas composto pela combinação de um monitor de segurança e sensores de campo magnético para uso em áreas de risco.

Por |janeiro 04, 2023|Categorias: Segurança, Aplicações|

Como montar o Sensor de visão universal VOS 2-D para a sua aplicação

O portfólio do sensor de visão universal VOS 2-D oferece alta escalabilidade de hardware, desde aplicações de visão simples até tarefas mais exigentes. Além de uma visão geral dos componentes de hardware do VOS, este artigo do blog informa os critérios de uma combinação ideal para que você possa moldar o seu sensor de visão exatamente para a sua aplicação.

Por |janeiro 04, 2023|Categorias: Aplicações, Sensores Industriais|

Quatro aplicações com sensores para controlar uma linha de alimentação de bobinas de metal

Controlar uma linha de alimentação de bobinas de metal com a tecnologia de sensor adequada reduz o tempo de inatividade da máquina e maximiza a qualidade e o rendimento das peças. Conheça os diferentes princípios sobre sensores em quatro aplicações para controlar uma linha de alimentação de bobinas de metal.

Por |dezembro 13, 2022|Categorias: Aplicações, Sensores Industriais|

Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.

Inscreva-se
Go to Top