Your automation, our passion.

Categorias

Categorias

Blog Team

Blog Team

Quatro protocolos de comunicação baseados em TCP que são fundamentais para a IIoT – Parte 1: MQTT

O que é MQTT e como funciona? Saiba tudo sobre interoperabilidade, comportamento em tempo real, segurança, implementação e aplicações do MQTT.

Por |janeiro 15, 2024|Categorias: Industria 4.0|

LF, HF, UHF – Como selecionar a faixa de frequência RFID ideal para sua aplicação

LF, HF ou RFID UHF? – Saiba como selecionar a faixa de frequência RFID mais adequada para sua aplicação. Seja em sistemas de pedágio, como etiquetas de mercadorias, em sistemas antirroubo ou para marcar e rastrear ativos em processos de produção e logística, a tecnologia RFID sem contato está em toda parte.

Por |janeiro 08, 2024|Categorias: RFID, Aplicações|

GATEWAYS PROFINET para sistemas de E/S remotos – Foco em quatro funções PROFINET

A PROFINET torna a base e a tecnologia de controle do seu dispositivo instalado compatíveis com aplicações IIoT. Os gateways PROFINET para os sistemas de E/S remotos LB e FB da Pepperl+Fuchs oferecem quatro funções PROFINET relevantes para instalações que exigem alta disponibilidade. Saiba mais sobre os benefícios da PROFINET para sistemas de E/S remotos.

Por |dezembro 19, 2023|Categorias: Proteção Contra Explosão, Industria 4.0|

Controle inteligente de válvula com IO-Link na tecnologia de transportador

As válvulas pneumáticas são amplamente utilizadas em sistemas de manuseio de materiais. Saiba como os conectores de válvula IO-Link da Pepperl+Fuchs podem tornar as válvulas padrão inteligentes e agregar valor à sua aplicação.

Por |dezembro 19, 2023|Categorias: Aplicações, Industria 4.0, IO-Link|

Fácil integração de dispositivos seriais MODBUS na nuvem

As redes MODBUS são amplamente utilizadas em processos de automação industrial. Saiba como conectar seus dispositivos seriais MODBUS a redes Ethernet industriais e à nuvem com os gateways seriais da série DeviceMaster®.

Por |dezembro 19, 2023|Categorias: Industria 4.0, Sensores Industriais|

Como monitorar válvulas de maneira confiável em tubos de hidrogênio

A Pepperl+Fuchs oferece uma linha completa de soluções para monitoramento confiável e feedback sobre as posições das válvulas nos tubos de transporte de hidrogênio. Mas qual é a melhor solução para cada aplicação? Saiba mais sobre as diferentes soluções de produtos para monitorar válvulas de maneira confiável em tubos de hidrogênio, seja em ambientes internos ou externos ou em áreas classificadas.

Por |outubro 30, 2023|Categorias: Aplicações, Proteção Contra Explosão, Sensores Industriais|

Como implementar facilmente segurança intrínseca com Ethernet-APL

Na definição de Ethernet-APL, a segurança intrínseca é um componente integral que permite a todos os participantes do mercado utilizar esse tipo de proteção em todo o mundo e operar dispositivos de qualquer fabricante em uma rede. Saiba mais sobre a facilidade de realizar uma rede Ethernet-APL intrinsecamente segura com apenas três etapas.

Por |outubro 30, 2023|Categorias: Segurança, Industria 4.0, Proteção Contra Explosão|

Os sensores ultrassônicos de folha dupla com IO-Link tornam a detecção de camada de material simples e confiável

Quando se trata de detectar de forma confiável folhas de vários materiais, tais como papel, plástico, madeira, chapas metálicas ou mesmo de wafers solares altamente refletores em processos industriais, os sensores ultrassônicos de folha dupla oferecem uma solução ideal. Agora, isso está ainda mais fácil com duas novas séries de sensores de folha dupla IO-Link: M18 ou M30.

Por |outubro 30, 2023|Categorias: Aplicações, IO-Link, Sensores Industriais|

Para quais aplicações é adequado o sensor de visão SmartRunner Explorer 3D com tecnologia de visão estéreo?

A versão de visão estéreo do SmartRunner Explorer 3D é mais adequada para aplicações que têm um curto alcance de detecção, mas exigem máxima precisão. Saiba mais sobre as aplicações para o sensor de visão 3D com visão estéreo, como detecção de presença de peças e verificação de integridade.

Por |outubro 11, 2023|Categorias: Aplicações, Sensores Industriais|

Para quais aplicações o sensor de visão SmartRunner Explorer 3D com tecnologia Time-of-Flight é adequado?

O SmartRunner Explorer 3D com tecnologia Time-of-Flight é ideal para aplicações que requerem um alcance de detecção mais longo e aquisição rápida de dados. Saiba mais sobre dois exemplos de aplicação, como a detecção de bolsões de paletes no manuseio de materiais e medição e posicionamento de pneus, por exemplo, em garagens de estacionamento automatizadas.

Por |setembro 12, 2023|Categorias: Aplicações, Sensores Industriais|

Monitoramento da inclinação e aceleração em aplicações dinâmicas com a unidade de medição inercial IMU F99

Seja para limitação do ângulo de direção em pás carregadeiras ou para o controle de AGVs, o sistema de medição inercial F99 é a solução ideal para o monitoramento de inclinação e aceleração em aplicações dinâmicas. Conheça seis exemplos de aplicação para a unidade de medida inercial.

Por |setembro 12, 2023|Categorias: Aplicações, Sensores Industriais|

Sensores de visão – Casos de uso da visão industrial na indústria automotiva (parte 4)

Conheça três exemplos e as vantagens dos sensores de visão na indústria automotiva. A detecção de fixadores na construção automotiva, a identificação óptica no intervalo de alta temperatura e a detecção de componentes na construção da carroceria do carro são apenas alguns dos casos de uso da visão industrial na indústria automotiva.

Por |julho 12, 2023|Categorias: Aplicações, Sensores Industriais|

Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.

Inscreva-se
Go to Top