Industrie 4.0
Unter der Rubrik Industrie 4.0 finden Sie alles rund um IIoT-Anwendungen und wie Sie die wertvollen Informationen wie Zustands-, Positions- und Verfügbarkeitsdaten aus Ihren Maschinen und Anlagen nahtlos an verschiedenste Softwaresysteme übermitteln. Ob hybrides oder vollständiges IIoT-System, wir unterstützen Sie beim Aufbau Ihrer Industrie-4.0-Topologie. Smarte Sensoren und dazugehörige Infrastrukturkomponenten ermöglichen die durchgängige Datenübertragung von der Feldebene bis hin zur Cloud.

Industrie 4.0
Unter der Rubrik Industrie 4.0 finden Sie alles rund um IIoT-Anwendungen und wie Sie die wertvollen Informationen wie Zustands-, Positions- und Verfügbarkeitsdaten aus Ihren Maschinen und Anlagen nahtlos an verschiedenste Softwaresysteme übermitteln. Ob hybrides oder vollständiges IIoT-System, wir unterstützen Sie beim Aufbau Ihrer Industrie-4.0-Topologie. Smarte Sensoren und dazugehörige Infrastrukturkomponenten ermöglichen die durchgängige Datenübertragung von der Feldebene bis hin zur Cloud.

RFID trifft FTF – drei Beispiele für den Praxiseinsatz
Intelligent eingesetzt, kann RFID zahlreiche Aufgaben am fahrerlosen Transportsystem (FTF) erfüllen – drei mögliche Varianten stellen wir Ihnen in diesem Blog-Artikel vor.
IO-Link als Retrofit-Lösung für bestehende Systeme
In diesem Beitrag erfahren Sie mehr über die Vorteile der intelligenten Kommunikationstechnologie und wie Sie bestehende Anlagen mit IO-Link-Master von Pepperl+Fuchs modernisieren können.
Einfache Konfiguration und Geräteverwaltung mit der Software PortVision® DX von Pepperl+Fuchs
PortVision® DX ist eine Software zur einfachen Konfiguration und Geräteverwaltung, die Ihnen für alle seriellen Gateways (DeviceMaster®), IO-Link-Master der Serien ICE2 und ICE3 sowie RocketLinx® Managed Ethernet-Switches von Pepperl+Fuchs zur Verfügung steht.
Fünf Gründe für den industriellen Einsatz von LoRaWAN
Im Zuge von Industrie 4.0 steigt auch das Interesse an funkbasierter Sensorik. Eine Technologie, die sich in diesem Zusammenhang weiter etabliert, ist LoRaWAN (Long Range Wide Area Network).
Mit MQTT und IO-Link zum industriellen Internet der Dinge
Sie denken über einen Wechsel zu MQTT nach? Wir zeigen Ihnen wie der Aufbau eines IIoT-fähigen Systems und damit die Optimierung der Anlagenperformance gelingt.
Mit IO-Link-Master zur intelligenten Fabrik
Zur Realisierung von Industrie-4.0-Anwendungen oder IoT-Applikationen müssen Sensoren so intelligent sein, dass sie eigenständig mit übergeordneten Steuerungen und SCADA- oder Cloud-Systemen kommunizieren können. Die IO-Link-Master der Serien ICE2 und ICE3 von Pepperl+Fuchs machen intelligente Fabriken möglich.
In vier Schritten zur Digitalisierung Ihrer Anlage
Die Digitalisierung von Anlagen bringt viele Vorteile mit sich. Wir zeigen Ihnen geeignete Technologien, mit denen Sie Ihre Anlage auf Industrie-4.0-Niveau bringen können.
Vier Szenarien für den Einsatz von IO-Link-Master mit OPC-UA-Schnittstelle
IO-Link-Master mit OPC-UA-Schnittstelle schaffen eine einheitliche Basis für den durchgängigen Informationsaustausch vom Feld bis in die Cloud. Welche konkreten Anwendungsfälle sich mit dem offenen Datenaustauschstandard realisieren lassen, zeigen wir Ihnen in diesem Beitrag.
Was ist Industrie 4.0?
Was ist eigentlich Industrie 4.0? In diesem Blogbeitrag geben wir einen kurzen Überblick über die Entwicklung der industriellen Revolution und was Pepperl+Fuchs unter Industrie 4.0 versteht.
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.