Your automation, our passion.

Kategorien

Kategorien

Industrie 4.0

Unter der Rubrik Industrie 4.0 finden Sie alles rund um IIoT-Anwendungen und wie Sie die wertvollen Informationen wie Zustands-, Positions- und Verfügbarkeitsdaten aus Ihren Maschinen und Anlagen nahtlos an verschiedenste Softwaresysteme übermitteln. Ob hybrides oder vollständiges IIoT-System, wir unterstützen Sie beim Aufbau Ihrer Industrie-4.0-Topologie. Smarte Sensoren und dazugehörige Infrastrukturkomponenten ermöglichen die durchgängige Datenübertragung von der Feldebene bis hin zur Cloud.

Industrie 4.0

Unter der Rubrik Industrie 4.0 finden Sie alles rund um IIoT-Anwendungen und wie Sie die wertvollen Informationen wie Zustands-, Positions- und Verfügbarkeitsdaten aus Ihren Maschinen und Anlagen nahtlos an verschiedenste Softwaresysteme übermitteln. Ob hybrides oder vollständiges IIoT-System, wir unterstützen Sie beim Aufbau Ihrer Industrie-4.0-Topologie. Smarte Sensoren und dazugehörige Infrastrukturkomponenten ermöglichen die durchgängige Datenübertragung von der Feldebene bis hin zur Cloud.

Vier TCP-basierte Kommunikationsprotokolle als Schlüssel für das IIoT – Teil 4: REST API

IIoT-fähige Geräte werden benötigt, um intelligente Netzwerkstrukturen aufzubauen. Hierfür sind verschiedene IIoT-Protokolle verfügbar. In diesem Blogartikel erfahren Sie, was REST API oder eine RESTful-Schnittstelle ist, ihre Interoperabilität, Sicherheit, Implementierung und Verwendung.

Von |April 30, 2024|Kategorien: Industrie 4.0|

Vier TCP-basierte Kommunikationsprotokolle als Schlüssel für das IIoT – Teil 3: AMQP

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Merkmale des interoperablen asynchronen Publish/Subscribe-Kommunikationsprotokolls AMQP. Wir werfen einen genaueren Blick auf die Interoperabilität, das Echtzeitverhalten, die Sicherheit, die Implementierung und die typischen Anwendungen von AMQP im Vergleich zu MQTT.

Von |Februar 29, 2024|Kategorien: Industrie 4.0|

Vier TCP-basierte Kommunikationsprotokolle als Schlüssel für das IIoT – Teil 2: OPC UA

TCP-basierte Kommunikationsprotokolle ermöglichen die smarte Kommunikation bis in die Cloud. Erfahren Sie mehr über die Interoperabilität, das Echtzeitverhalten, die Sicherheit, Implementierung und Anwendungen von OPC UA.

Von |Januar 31, 2024|Kategorien: Industrie 4.0|

Vier TCP-basierte Kommunikationsprotokolle als Schlüssel für das IIoT – Teil 1: MQTT

Was ist MQTT und wie funktioniert es? Erfahren Sie alles über die Interoperabilität, das Echtzeitverhalten, die Sicherheit sowie die Implementierung und Anwendung von MQTT.

Von |Januar 8, 2024|Kategorien: Industrie 4.0|

PROFINET-Gateways für Remote-I/O-Systeme – 4 PROFINET-Funktionen im Fokus

Mit PROFINET stellen Sie Ihre installierte Gerätebasis und Leittechnik für IIoT-Anwendungen auf. Die PROFINET-Gateways der LB- und FB-Remote-I/O-Systeme von Pepperl+Fuchs bieten vier relevante PROFINET-Funktionen für Anlagen, die eine hohe Verfügbarkeit erfordern. Erfahren Sie mehr über die Vorteile von PROFINET für Remote-I/O-Systeme.

Von |November 8, 2023|Kategorien: Explosionsschutz, Industrie 4.0|

Intelligente Ventilsteuerung mit IO-Link in der Fördertechnik

Pneumatikventile kommen in der Fördertechnik für unterschiedliche Anwendungen zum Einsatz. Erfahren Sie, welchen Mehrwert dabei eine intelligente Ventilsteuerung mit IO-Link-Ventilsteckern bieten kann.

Von |November 8, 2023|Kategorien: Anwendungen, Industrie 4.0, IO-Link|

Einfache Integration serieller MODBUS-Geräte in die Cloud

MODBUS-Netzwerke sind in industriellen Automatisierungsprozessen weit verbreitet. Erfahren Sie, wie Sie mit den seriellen Gateways DeviceMaster von Pepperl+Fuchs serielle MODBUS-Geräte an industrielle Ethernet-Netzwerke und die Cloud anbinden können.

Von |Oktober 31, 2023|Kategorien: Industrie 4.0, Industrielle Sensoren|

Wie Sie mit Ethernet-APL Eigensicherheit einfach umsetzen

Bei der Definition von Ethernet-APL ist die Eigensicherheit ein integraler Bestandteil, der es allen Marktteilnehmern gleichermaßen ermöglicht, diese Zündschutzart weltweit einzusetzen und Geräte beliebiger Hersteller in einem Netzwerk zu betreiben. Erfahren Sie, wie Sie in drei Schritten Eigensicherheit mit Ethernet-APL einfach umsetzen.

Von |Oktober 4, 2023|Kategorien: Safety, Explosionsschutz, Industrie 4.0|

Ethernet-APL – 8 FAQs zur Anlagenperformance mit digitaler Kommunikation

Ethernet-APL ermöglicht die durchgängige Kommunikation und schnelle Datenübertragung von der Feldebene bis ins Prozessleitsystem und in die Cloud. Doch wie bei allen modernen Technologien, kommen auch Fragen auf. Wir beantworten acht häufig gestellte Fragen zur Anlagenperformance mit digitaler Kommunikation und auf was Anwender beim Aufbau eines Ethernet-APL-Netzwerks achten sollten.

Von |Mai 31, 2023|Kategorien: Explosionsschutz, Industrie 4.0, Technologien|

Umstellung des ASi Gateways K20 auf KE5: IIOT-fähig in 3 Schritten

Das multiprotokollfähige AS-Interface Gateway der Baureihe KE5 von Pepperl+Fuchs macht ihr AS-Interface Netzwerk IIoT-fähig. Erfahren Sie, wie Sie in nur drei Schritten vom ASi-Gateway K20 mit PROFINET-Schnittstelle auf das multiprotokoll-fähige Gateway KE5 umstellen und Ihr ASi-3-Netzwerk für IIoT-Anwendungen aufstellen.

Von |Januar 25, 2023|Kategorien: Industrielle Sensoren, Industrie 4.0|

Wann ist der Einsatz eines Schwingungssensors sinnvoll?

Vor Kurzem hat Pepperl+Fuchs ein neues Portfolio an Sensoren für die Schwingungsüberwachung auf den Markt gebracht. In diesem Blogartikel erfahren Sie mehr über die Funktionsweise von Schwingungssensoren. Lernen Sie, wie Sie mit diesen Sensoren den Zustand Ihrer Maschinen überwachen und vorausschauende Wartung betreiben können.

Von |Februar 4, 2022|Kategorien: Industrie 4.0, Industrielle Sensoren|

Ethernet-APL einfach erklärt – so geht parallele Kommunikation

Der Ethernet Advanced Physical Layer, kurz Ethernet-APL, ist die physikalische Schicht für die Datenübertragung in das Feld der Prozessanlage. Erfahren Sie, was Ethernet-APL genau ist, wie parallele Kommunikation heute funktioniert und welche Anwendungsoptionen es gibt.

Von |November 23, 2021|Kategorien: Explosionsschutz, Grundlagenwissen, Industrie 4.0|

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
Nach oben