Von |Juni 26, 2024|Kategorien: Grundlagenwissen, Technologien|

Multipixel Technology vs. Pulse Ranging Technology – zwei optoelektronische Messprinzipien im Vergleich

Inhalt dieses Beitrags

Multipixel Technology vs. Pulse Ranging Technology – zwei optoelektronische Messprinzipien im Vergleich

Egal ob im Nahbereich oder bei Entfernungen bis zu mehreren hundert Metern – optoelektronische Sensoren mit Multipixel Technology (MPT) und Pulse Ranging Technology (PRT) ermöglichen eine zuverlässige und präzise Objekterfassung und bringen gleich mehrere Vorteile mit sich: Mithilfe der integrierten Messtechnologien wird die Distanz zum Objekt punktgenau erfasst und umgehend ausgewertet, sodass Fehler frühzeitig erkannt und behoben werden können. Beide Messtechnologien sind weitestgehend störsicher gegenüber äußeren Einflüssen und liefern auch bei schwierigen Objektoberflächen präzise Messergebnisse.
In diesem Blogbeitrag erfahren Sie mehr über die Funktionsweise von Sensoren mit MPT und PRT sowie über die Anwendungen, für die sich die jeweiligen Technologien eignen.

Wie funktionieren Sensoren mit Multipixel Technology?

Die Multipixel Technology (MPT) kombiniert das bewährte Triangulationsprinzip mit der Messfunktionalität von klassischen Distanzsensoren. Hierfür sendet das sogenannte PowerBeam – in Form einer LED oder eines Lasers – einen Lichtstrahl auf das zu erfassende Objekt, das diesen reflektiert. Der reflektierte Lichtstrahl wird von einem Empfangselement im Sensor, dem Multi-Pixel-Array, wieder erfasst. Anhand einer präzisen Winkelmessung innerhalb von Dreiecken wird schließlich die Entfernung zum Objekt gemessen.
Je nach Entfernung des Sensors zum Objekt trifft das reflektierte Licht auf unterschiedliche Positionen auf dem Multi-Pixel-Array: Ist das Objekt nah, ergibt sich eine große Winkeländerung. Ist es weiter entfernt, entsteht eine kleinere Winkeländerung.
Über die Winkelbeziehung und die Ermittlung der Lichtfleckposition auf dem Empfangselement lässt sich dann die exakte Distanz des Objekts zum Sensor bestimmen. Dies geschieht vollautomatisch mithilfe des integrierten Mikroprozessors und abgestimmter Software-Algorithmen.

MPT Multipixel Technology

Die leistungsstarken Sensoren mit MPT meistern mühelos komplexe Objekterfassungsaufgaben im Nahbereich und liefern selbst bei wechselnden Umgebungsbedingungen zuverlässige und störsichere Messergebnisse.

Sensoren mit Multipixel Technology in der Anwendung

Erfassung unterschiedlicher Stapelhöhen

Bei der Bestückung von Kisten in der Fördertechnik können die Sensoren der Serien R10x mittels MPT gleich zwei unterschiedliche Abstandsinformationen erfassen, auswerten und jeweils zwei Schaltpunkte ausgeben. So kann in einem Schritt die Stapelhöhe detektiert und gleichzeitig der nächste Behälter angefordert werden. Mehr erfahren.

MPT sensor für stack heigth detection
multi-pixel-technology-sensor_stack-height-detection

Die MPT-Sensoren der Serie R10x erkennen zuverlässig unterschiedliche Höhen der Stapel.

Zuverlässige Qualitätskontrolle

Eine sichere Erfassung von kleinsten Objekten ist entscheidend für einen reibungslosen Ablauf automatisierter Prozesse. Bereits kleinste Positionsfehler oder Fehlteile können den kompletten Montage- oder Verpackungsablauf unterbrechen.
Mithilfe der R10x-Sensoren mit MPT lassen sich selbst minimale Positions- und Lageabweichungen mikrometergenau erkennen. Mehr erfahren.

MPT sensor application quality control
multi-pixel-technology-sensor_quality-control

Die R10x-Sensoren mit MPT sind bestens für Anwendungen in der Qualitätskontrolle geeignet.

Exakte Lagekontrolle von Bauteilen

Damit die Roboter in der Schweißzelle sicher und zuverlässig arbeiten können, ist eine genaue Positionsbestimmung der zu entnehmenden Anbauteile erforderlich. Die Reflexionslichttaster der Serie R201 mit MPT bieten hierfür eine störsichere Distanzmessung im Nahbereich, aus der die Robotersteuerung die optimalen Greifkoordinaten ermittelt. Mehr erfahren.

MPT sensor application position control of robotic gripper
multi-pixel-technology-sensor_robotic-gripper_position-control

Die Reflexionslichttaster der Serie R201 mit MPT ermöglichen eine präzise Erkennung der Position von Bauteilen.

Vorteile der Multipixel Technology im Überblick

  • Präzise Objekterkennung auf kurze Distanzen, auch bei spiegelnden oder dunklen Objektoberflächen
  • Ausblendung störender Objekte im Erfassungsbereich durch anpassbare Betriebsarten
  • Zuverlässiger Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen wie in Tiefkühlanwendungen bis -30 °C

Wie funktionieren Sensoren mit Pulse Ranging Technology?

Mithilfe der PRT lassen sich Distanzen von wenigen Zentimetern bis zu mehreren hundert Metern punktgenau erfassen. Hierfür sendet eine leistungsstarke Lichtquelle kurze, energiereiche Impulse aus, die am Objekt reflektiert und von einem lichtempfindlichen Empfangselement wieder erfasst werden.

Measuring principle Pulse Ranging Technology PRT

Aus den ermittelten Werten wird über die Laufzeit der Lichtimpulse die Entfernung zum Objekt errechnet. Ist das Objekt nah, ergibt sich eine kurze Lichtlaufzeit. Ist es weiter entfernt, ergibt sich entsprechend eine längere Lichtlaufzeit.
Die mit Pulse Ranging Technology ausgestatteten Distanzsensoren bieten sichere und hochpräzise Messungen bei hoher Wiederholgenauigkeit und kurzen Ansprechzeiten. Da äußere Störeinflüsse wie Fremdlicht oder variierende Reflexionseigenschaften kaum Einfluss auf die Funktionsfähigkeit der PRT-Sensoren haben, sind sie für den Gebrauch in den vielfältigsten Umgebungs- und Objektbedingungen geeignet.

Sensoren mit Pulse Ranging Technology in der Anwendung

Millimetergenaue Navigation von FTF

Fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) übernehmen zunehmend den Warentransport in der Lager- und Produktionslogistik. Der
2-D-Laserscanner R2000 mit PRT und 360°-Rundumsicht liefert millimetergenaue Positionsdaten und ermöglicht eine präzise FTF-Steuerung ohne Zeitverzug. Mehr erfahren.

The R2000 2-D LiDAR sensor with PRT
pulse-ranging-technology-sensor_precise-navigation_AGV

Der 2-D-LiDAR-Sensor R2000 mit PRT eignet sich ideal für die präzise Navigation von FTFs.

Präzise Distanzmessung in Warenlagern

In vielen automatisierten Anwendungen wird eine präzise und
schnelle Distanzmessung benötigt, die auch über größere
Entfernungen funktioniert. Der kompakte Distanzsensor R200 mit PRT stellt sicher, dass sich Regal-Shuttles zuverlässig durch die Warenlager und über mehrere Ebenen hinwegbewegen. Mehr erfahren.

PRT sensor application, distance measurement in warehouses
pulse-ranging-technolgoy_R200_distance-measurment-warehouse

Der Distanzsensor R200 mit PRT ermöglicht präzise Entfernungsmessungen in Lageranwendungen.

Zuverlässige Positionierung von Hebern

Im Karosseriebau werden Karossen in Hebern über mehrere Ebenen hinweg befördert. Hier ermöglicht der Distanzsensor R1000 mit PRT auch über große Distanzen hinweg eine besonders schnelle und exakte Positionierung. Mehr erfahren.

PRT sensor application positioning of lifter
pulse-ranging-technology-sensor_lifter-positioning

Der Distanzsensor R1000 mit PRT sorgt für eine präzise und zuverlässige Positionierung der Heber.

Vorteile der Pulse Ranging Technology im Überblick

  • Präzise Messergebnisse auf große Distanzen, auch bei mehreren Targets im Erfassungsbereich
  • Unempfindlich gegenüber äußeren Einflüssen wie Fremdlicht, Staub oder Nebel sowie sicheres Ausblenden von Objekten im Hintergrund
  • Zuverlässiger Betrieb auch in anspruchsvollen Umgebungsbedingungen wie in Tiefkühlanwendungen bis -30 °C

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren