Vision-Sensor VOS: Die passende Hardware für Ihre Anwendung
Inhalt dieses Beitrags
Vision-Sensor VOS: Die passende Hardware für Ihre Anwendung
Hochauflösende industrielle Bildverarbeitungssysteme kommen unter anderem bei der Detektion und dem Abgleich von Merkmalen, der Positionierung und Führung von Objekten, der optischen Vermessung, oder der Code- und Texterkennung (OCR) in verschiedensten industriellen Anwendungen zum Einsatz. Hierbei sorgen sie für die schnelle und präzise Inspektion und Qualitätskontrolle von Objekten oder Bauteilen. Solche Applikationen erfordern normalerweise ein komplexes Vision-System. Mit den 2-D-Universal-Vision-Sensoren VOS bietet Pepperl+Fuchs ein Vision-Tool-Set bestehend aus nur einem Vision-Sensor und flexibel kombinierbaren Hardwarekomponenten, die auf Ihre komplexen Bildverarbeitungsaufgaben zugeschnitten sind.
Das Portfolio der 2-D-Vision-Sensoren VOS bietet hardwareseitig eine hohe Skalierbarkeit, von der einfachen Vision-Anwendung bis hin zu anspruchsvolleren Aufgaben. Erhalten Sie einen Überblick über die Hardware der VOS-Geräte und die Kriterien für die optimale Kombination, passend auf Ihre Applikation. Pepperl+Fuchs bietet Kompaktkamera-Basismodelle mit integrierter Beleuchtung und C-Mount-Varianten mit externer Beleuchtung an. Kombinieren Sie aus dem modularen Portfolio von C-Mount-Variante, Objektiv, Systembeleuchtung und Schutzcover den 2-D-Vision-Sensor mit der passenden Hardware für Ihre Anwendung.
2-D-Vision-Sensoren VOS: Überblick und Auswahlkriterien
Kompaktkameras
Die Vision-Sensoren VOS bieten unterschiedliche Geräte für verschiedenste Anwendungen in der industriellen Bildverarbeitung. In den Kompaktkameras der Serien VOS1000 und VOS2000 sind Objektiv und Beleuchtung bereits im Sensor integriert. Dank der unterschiedlichen Auflösungen von 640 × 480 Pixel (VOS1000) bis zu 1280 × 960 Pixel (VOS2000) eignen sich die Sensoren sowohl für Standardaufgaben als auch für anspruchsvollere, hochauflösende Messaufgaben mit Auflicht im 2-D-Vision-Bereich. Der verstellbare Kamerafokus lässt sich hier am äußeren Ring mechanisch auf den benötigten Messabstand einstellen, sodass Sie die Montageposition mit einem Abstand zum Objekt zwischen 100 mm und 1000 mm frei wählen können.

C-Mount-Varianten für anspruchsvolle Belichtungsszenarien
Die 2-D-Vision-Sensoren der Serien VOS2000 und VOS5000 stehen zusätzlich als C-Mount-Varianten für anspruchsvolle Szenarien zur Verfügung. Die C-Mount-Varianten verfügen über einen Pulsausgang mit dem sie eine Systembeleuchtung steuern können. Zusätzlich können sie mit den passenden Objektiven passend zu Ihrer Anwendung kombiniert werden. Damit eignen sich die C-Mount-Varianten der VOS Vision-Sensoren nicht nur für Standardanwendungen mit Auflichtsituationen sondern auch für Messaufgaben mit herausfordernden Belichtungsszenarien, größeren Abständen und noch höherer Genauigkeit.
Für noch präzisere Aufnahmen: Spezialzubehör für C-Mount-Kameras VOS2000 und VOS5000
Objektive für unterschiedliche Abstände und Brennweiten

Für die C-Mount-Kameras stehen Ihnen zusätzlich Präzisionsobjektive mit unterschiedlichen Brennweiten von 6 mm für kurze Abstände bei großem Sichtfeld bis zu 50 mm für weitere Abstände und kleinem Sichtfeld zur Verfügung. Fokus und Blende lassen sich dabei manuell einstellen, sodass bei jedem Abstand die optimale Sichtfeldgröße und damit auch die größte Bildschärfe erreicht werden. Die 2/3“-Standardobjektive eignen sich für die Vision-Sensoren der Serie VOS2000, während die hochauflösenden 1“-Objektive auf die VOS5000-Serie zugeschnitten sind
Systembeleuchtungen
Bei optischen Prüfungen spielen besonders Sonnenlicht, seitlich einfallendes oder sich änderndes Fremdlicht eine Rolle. Durch eine sehr hohe Lichtintensität mit Power-LEDs und Blitzbetrieb kann man dem entgegenwirken, sodass fremdlichtstabile Anwendungen realisiert werden. Verschiedene Bauformen und unterschiedliche Öffnungswinkel ermöglichen die optimale Ausleuchtung des Sichtfelds während die Lichtleistung über den integrierten Blitz-Controller je nach Arbeitsabstand geregelt werden kann. Die maximale Lichtleistung erlaubt die fremdlichtsichere Erfassung über große Strecken auch bei sehr kurzen Blitzzeiten, um die zuverlässige Detektion von Objekten und Codes bei schneller Bewegung zu ermöglichen. Je nach Anwendung kann die Systembeleuchtung so ausgerichtet werden, dass die „Unterschiede“ am Objekt optimal erkennbar sind und im Prüfbild hervorgehoben werden können, damit diese dann von Vision-Tools ausgewertet werden.

Systembeleuchtungen von Pepperl+Fuchs für die C-Mount-Varianten der 2-D-Vision-Sensoren VOS2000 und VOS5000.
Abhängig von der Ausrichtung der Beleuchtung zur Kamera besteht entweder eine sogenannte Hell- oder Dunkelfeld-Beleuchtung. Dabei erfasst die Kamera in der Projektionsebene die Form des Objekts und in der Reflexionsebene das Licht, das vom Objekt reflektiert wird. Die Beleuchtung wird hier anhand der Sichtfeldbreite bei einem benötigten Abstand ausgewählt. In jeder Beleuchtung sind Optiken für verschiedenste Öffnungswinkel des Lichts verbaut. Die Systembeleuchtungen haben unterschiedliche Montageadapter für die Vision-Sensoren VOS2000 oder VOS5000.
Die verschiedenen Systembeleuchtungen eignen sich für unterschiedlichste Applikationen:

Ringbeleuchtung (Reflexion): Typische Aufgabenstellungen für ein partielles Hellfeld:
- Bestückungs-, Typ- und Lageerkennung
- Aufdruckkontrolle
- Codelesung
- OCR/OCV
Spot- oder Balkenbeleuchtung (Reflexion):
- Oberflächenkontrolle, auch bei stark reflektierenden Objekten
- Kontrolle von genadelten oder gelaserten Codes
- Kontrolle von Gravuren, Prägungen, Schlagzahlen und erhabenen Strukturen
- Kanteninspektion

Spotbeleuchtung

Balkenbeleuchtung

Flächenbeleuchtung (Projektion):
- Konturprüfung, Vermessung
- Anwesenheitsprüfung,
- Bohrlochkontrolle,
- Lage- und Drehlagekontrolle
Schutzcover
Das Schutzcover wird über das Objektiv auf die Kamera aufgeschraubt, um diese vor Staub oder Feuchtigkeit zu schützen. Damit ist Schutzart IP65 gewährleistet. Das Schutzcover ist auf die jeweilige Kamera mit C-Mount-Objektiven zugeschnitten.


Verbindung von Kamera und Systembeleuchtung mit dem T-Kabelset.
Verbindungstechnik
Das T-Kabelset vereinfacht den Anschluss und die Montage der VOS Vision-Sensoren. Die Beleuchtung und die Kamera werden gleichzeitig mit Strom versorgt, sodass einmalig 24 V angeschlossen werden. Gleichzeitig wird der Pulsausgang der Kamera innerhalb des Kabels auf den Triggereingang der Beleuchtung verbunden, wodurch die Lichtintensität sowie der Zeitpunkt des Licht-Blitzes in der Bedienoberfläche der Kamera gesteuert werden können.
Produkte
Weitere Informationen
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.