Your automation, our passion.

Categorias

Categorias

Home2025-11-05T10:46:15+01:00

Temos o prazer de recebê-lo em nosso blog. Aqui você encontrará informações úteis, aplicações e orientações sobre os tópicos de automação, sensores industriais e proteção contra explosões.

Bem-vindo ao nosso blog. Aqui você encontrará artigos atuais sobre os tópicos de automação e tecnologia de sensores.

Recursos de hardware e software do scanner a laser R2000 da série 2-D

Os sensores LiDAR 2-D da série R2000 apresentam uma visibilidade total ininterrupta de 360°. Nesta publicação do blog, vamos examinar com mais detalhes os recursos de hardware e software do R2000 e como eles podem ajudar a resolver sua aplicação individual.

Por |maio 24, 2023|Sensores Industriais|

Detecção de falhas na linha no circuito de sinal sem ligações adicionais

Desde o registro da variável de processo até a avaliação no sistema de controle, podem ocorrer muitos erros que podem levar a estados de processo indesejados. Nesta publicação do blog, você pode descobrir como barreiras isoladas da Pepperl+Fuchs detectam falhas de linha no circuito de sinal sem ligações adicionais.

Por |maio 24, 2023|Proteção Contra Explosão|

Com quais aplicações o conjunto de ferramentas de visão VOS pode ser usado?

Os sensores de visão universal 2-D baseados em câmera da série VOS oferecem configuração flexível e abrem a possibilidade para os usuários solucionarem tarefas de automação particularmente complexas, bem como várias tarefas com apenas um sensor de visão. Nesta publicação do blog, mostraremos quais recursos de software os sensores VOS oferecem e quais aplicações são adequadas.

Por |maio 24, 2023|Aplicações, Sensores Industriais|

Como o RFID com IO-Link facilita o acesso à máquina

O uso de RFID para controle e operação de acesso à máquina não é novidade. Dependendo da aplicação, diferentes faixas de frequência são usadas, LF, HF ou UHF. Recentemente, houve uma tendência de que cabeçotes de leitura/gravação HF com IO-Link estão sendo cada vez mais usados para precisamente essas aplicações. Neste artigo do blog, vamos examinar com mais detalhes o tópico e mostrar possíveis casos de uso.

Por |maio 24, 2023|RFID, Aplicações, IO-Link, Tecnologias|

Configuração, instalação e comissionamento do sistema de válvula coletora 5500-MAN para sistemas de invólucros pressurizados totalmente automáticos

Nestes dois vídeos, Chris Romano, gerente de produto para purga e pressurização, mostra o uso, a configuração, a instalação e o comissionamento devidos do sistema de válvula coletora 5500-MAN-** para os sistemas de invólucros pressurizados totalmente automáticos das unidades de controle 5500 e 7500 da Pepperl+Fuchs em uma demonstração ao vivo. O que é o sistema de válvula coletora 5500-MAN-** e como ele funciona com a unidade de controle 7500 ou 5500?

Por |maio 24, 2023|Proteção Contra Explosão|

Fontes de alimentação industriais PS1000 em arquiteturas redundantes até a Zona 2/Div. 2

As fontes de alimentação industriais da série PS1000 são usadas em todos os lugares na tecnologia de automação, onde alta disponibilidade do sistema, redundância e eficiência econômica são necessárias. A série PS1000 inclui fontes de alimentação de fases 1 e 3, bem como módulos com redundância integrada e módulos de redundância. Neste artigo do blog, examinaremos com mais detalhes as vantagens e funcionalidades desses módulos e ajudaremos você na configuração da fonte de alimentação redundante.

Por |maio 24, 2023|Proteção Contra Explosão|
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.
Inscreva-se
Go to Top