Sensores Industriais
Leia o blog da Pepperl+Fuchs para saber mais sobre sensores industriais e vários princípios operacionais para automatizar sua instalação. Destacamos diversas aplicações, suas respectivas vantagens e ajudamos você na correta seleção e identificação do sensor ou sistema de posicionamento. Aprofunde-se na comunicação industrial e na conexão de sensores a sistemas de nível superior e à nuvem.

Sensores Industriais
Leia o blog da Pepperl+Fuchs para saber mais sobre sensores industriais e vários princípios operacionais para automatizar sua instalação. Destacamos diversas aplicações, suas respectivas vantagens e ajudamos você na correta seleção e identificação do sensor ou sistema de posicionamento. Aprofunde-se na comunicação industrial e na conexão de sensores a sistemas de nível superior e à nuvem.

Detecção de posicionamento precisa com o sistema de posicionamento absoluto PXV
Neste artigo do blog, veremos o que torna o posicionamento linear baseado em câmera com o sistema PXV tão único e como a combinação do sistema de câmera 2-D com a fita de código Data Matrix garante a detecção de posição precisa e a máxima confiabilidade do processo.
Sistemas de detecção de pallets em sistemas de esteiras rolantes — ópticos ou ultrassônicos?
Até recentemente, soluções personalizadas eram necessárias para detectar diferentes tipos de pallet em sistemas de esteiras rolantes. O detector de pallets da Pepperl+Fuchs agora permite a troca flexível entre duas tecnologias. Isso permite que diferentes tipos de pallets sejam detectados usando uma única solução. Descubra qual versão é mais adequada para qual tipo de pallet!
Mudança do gateway ASi K20 para KE5: pronto para IIoT em 3 etapas
O gateway AS-Interface compatível com multiprotocolo tipo KE5 torna sua rede AS-Interface pronta para aplicações de Internet Industrial das Coisas. Saiba como mudar do gateway ASi legado tipo K20 com interface PROFINET para o gateway ASi-3 KE5 pronto para IIoT em três etapas.
Monitoramento de condições e manutenção preditiva com os codificadores giratórios IO-Link
Com o ENA**TL-**IO-Link, a Pepperl+Fuchs foi um dos primeiros fabricantes a lançar um codificador giratório absoluto com interface IO-Link. Saiba como você pode obter as vantagens de uma configuração fácil e da integração com o codificador giratório IO-Link, monitorando, ao mesmo tempo, o status das suas instalações de maneira econômica.
Como montar o Sensor de visão universal VOS 2-D para a sua aplicação
O portfólio do sensor de visão universal VOS 2-D oferece alta escalabilidade de hardware, desde aplicações de visão simples até tarefas mais exigentes. Além de uma visão geral dos componentes de hardware do VOS, este artigo do blog informa os critérios de uma combinação ideal para que você possa moldar o seu sensor de visão exatamente para a sua aplicação.
Quatro aplicações com sensores para controlar uma linha de alimentação de bobinas de metal
Controlar uma linha de alimentação de bobinas de metal com a tecnologia de sensor adequada reduz o tempo de inatividade da máquina e maximiza a qualidade e o rendimento das peças. Conheça os diferentes princípios sobre sensores em quatro aplicações para controlar uma linha de alimentação de bobinas de metal.
Quatro métodos de detecção para verificar a ejeção de peças na formação de metais
Ao perfurar ou entalhar tiras de metal, é preciso remover todo material indesejado para evitar danos. Conheça quatro métodos de detecção para verificar a ejeção de peças na formação de metais.
Escolha do codificador giratório BlueBeam correto para sua aplicação
Os codificadores giratórios BlueBeam da Pepperl+Fuchs oferecem alta precisão, o que é particularmente útil em aplicações em que mesmo desvios mínimos levam a um desempenho reduzido. Os codificadores giratórios BlueBeam da Pepperl+Fuchs oferecem um nível exclusivo de precisão, mas qual versão é mais adequada para sua aplicação? Este artigo do blog traz uma visão geral concisa.
Feedback da posição da válvula com sensores duplos
Sensores indutivos duplos da Pepperl+Fuchs garantem feedback confiável e sem falhas da posição da válvula, mesmo em condições ambientais mais exigentes. Descubra neste artigo do blog qual sensor indutivo duplo é a solução ideal para sua aplicação de processo.
Conectores M8 e M12 duráveis e fáceis de manusear — para instalação e manutenção simplificadas
Os conectores M8 e M12 são o padrão na automação industrial. Graças a inúmeras otimizações técnicas, esses conectores oferecem uma tecnologia de conexão altamente robusta e durável. Saiba mais sobre os conectores M8 e M12 da Pepperl+Fuchs!
Barras de código da Matriz de dados de metal – a solução robusta para seu sistema de posicionamento
Para sistemas de posicionamento PGV e PXV em ambientes industriais adversos, a Pepperl+Fuchs desenvolveu barras de código da Matriz de dados feitas de alumínio impresso. Neste artigo do blog, você aprenderá como essas barras de código podem tornar sua solução de posicionamento mais durável e resistente.
Quando faz sentido usar um sensor de vibração?
A Pepperl+Fuchs lançou recentemente um novo portfólio de sensores para monitoramento de vibração. Neste artigo do blog, você aprenderá mais sobre como os sensores de vibração funcionam. Saiba como você pode usar esses sensores para monitorar a condição das suas máquinas e executar a manutenção preditiva.
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.