Sensores Industriais
Leia o blog da Pepperl+Fuchs para saber mais sobre sensores industriais e vários princípios operacionais para automatizar sua instalação. Destacamos diversas aplicações, suas respectivas vantagens e ajudamos você na correta seleção e identificação do sensor ou sistema de posicionamento. Aprofunde-se na comunicação industrial e na conexão de sensores a sistemas de nível superior e à nuvem.

Sensores Industriais
Leia o blog da Pepperl+Fuchs para saber mais sobre sensores industriais e vários princípios operacionais para automatizar sua instalação. Destacamos diversas aplicações, suas respectivas vantagens e ajudamos você na correta seleção e identificação do sensor ou sistema de posicionamento. Aprofunde-se na comunicação industrial e na conexão de sensores a sistemas de nível superior e à nuvem.

Sensor LiDAR R2000: três recursos inteligentes para maior precisão, disponibilidade e flexibilidade
Os sensores LiDAR da série R2000 combinam tecnologia de medição precisa com recursos adicionais inteligentes que vão muito além da detecção LiDAR tradicional. Saiba mais sobre o monitoramento de contaminação de lentes (Lens Contamination Monitoring, LCM), o registro de data e hora por hardware e a funcionalidade de acesso de I/O.
Como escolher a medição de volume ideal para o seu sistema
Seja para materiais a granel, paletização ou sistemas de classificação, este artigo do blog explica qual método de medição de volume é mais adequado para cada aplicação.
Quais aplicações podem ser resolvidas com câmeras para eventos industriais?
Se ocorrer uma falha durante a operação, a causa principal deve ser identificada o mais rápido possível. A câmera para eventos industriais VOC ajuda na solução de problemas. Saiba como a câmera para eventos funciona e qual modelo é adequado para qual aplicação de exemplo.
Cinco Aplicações para Sensores Indutivos de Segurança: Segurança de Processo para Pessoas e Máquinas conforme SIL 2/PL d
Os sensores indutivos de segurança da Pepperl+Fuchs permitem conceitos de máquinas eficientes e seguros. Destacamos cinco aplicações e explicamos as vantagens que elas oferecem.
Sensores fotoelétricos em tecnologia de esteiras transportadoras: quatro soluções de sensores para detecção de presença e objetos
Os sensores fotoelétricos aumentam a confiabilidade e a eficiência em sistemas de esteiras transportadoras. Explore quatro soluções de sensores duráveis da Pepperl+Fuchs projetadas para detecção confiável de objetos e fácil montagem.
Envase, vedação e embalagem confiáveis: aplicações de sensores fotoelétricos em sistemas de envase totalmente automatizados
Os sensores fotoelétricos da Pepperl+Fuchs garantem que cada etapa dos processos de envase e embalagem seja executada com segurança e eficiência. Destacamos três aplicações principais de sensores fotoelétricos em sistemas de enchimento automatizado.
Detecção confiável de objetos e transparência – Sensores fotoelétricos na tecnologia de embalagens
Saiba como os sensores fotoelétricos garantem processos confiáveis na tecnologia de embalagens e superam desafios difíceis, como a detecção de filmes transparentes, vidros e garrafas PET.
Sensores de Área Retrorreflexivos: Onde os Sensores Retrorreflexivos Convencionais Chegam ao Limite
Graças ao seu amplo campo de detecção em comparação com os sensores retrorreflexivos padrão, os sensores de área retrorreflexivo R305 detectam de forma confiável objetos muito pequenos e estreitos, como sacos plásticos em esteiras transportadoras ou até mesmo objetos com formas irregulares, como paletes.
Diagnóstico de vibração com sensores de dados brutos de aceleração
No diagnóstico de vibração, existem dois métodos diferentes para monitorar o desempenho e as condições das máquinas: enquanto a medição de desbalanceamento com base em sensores de valor eficaz (Root Mean Square) tem como objetivo principal o monitoramento geral da máquina, a análise de frequência com base em dados brutos de aceleração permite uma análise mais aprofundada do comportamento vibracional.
Três funções em um único sensor: visão geral dos modos de medição do sensor de radar
Os avançados sensores radar FMCW (onda contínua modulada em frequência) da Pepperl+Fuchs são capazes de determinar com alta precisão a distância, a direção do movimento e a velocidade dos objetos na área de detecção. Saiba mais sobre os três diferentes modos de medição.
Montagem de sensores indutivos duplos em válvulas manuais
Os sensores indutivos duplos da Pepperl+Fuchs permitem monitorar a posição das válvulas em instalações de processamento em qualquer momento. Mas, qual é a melhor maneira de montar esses sensores? Este artigo do blog ajudará a decidir quais são os acessórios apropriados.
Navegação refinada de AMR
Quando combinados com a tecnologia de câmera 2D, como PGV e safePGV, os códigos de Matriz de dados da Pepperl+Fuchs oferecem tecnologia de ponta para o chão de fábrica.
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.