Your automation, our passion.

Categorias

Categorias

Proteção Contra Explosão

Leia o blog da Pepperl+Fuchs para saber mais sobre os produtos e tecnologias para a proteção contra explosão elétrica da sua instalação. A Pepperl+Fuchs, inovadora no campo de automação de processos e instalações, não só permite a transmissão segura de dados do campo para o nível de controle de processos, mas também a rápida transmissão de grandes quantidades de dados de áreas classificadas para a nuvem via Ethernet-APL. Nesta seção, detalhamos o uso e as vantagens dos componentes de proteção contra explosão para a automação dos seus processos.

Proteção Contra Explosão

Leia o blog da Pepperl+Fuchs para saber mais sobre os produtos e tecnologias para a proteção contra explosão elétrica da sua instalação. A Pepperl+Fuchs, inovadora no campo de automação de processos e instalações, não só permite a transmissão segura de dados do campo para o nível de controle de processos, mas também a rápida transmissão de grandes quantidades de dados de áreas classificadas para a nuvem via Ethernet-APL. Nesta seção, detalhamos o uso e as vantagens dos componentes de proteção contra explosão para a automação dos seus processos.

Drivers de corrente SIL 3 para sinais intrinsecamente seguros: custos mínimos de hardware e intervalos de teste aprimorados

Os inovadores drivers de corrente SIL 3 da Pepperl+Fuchs com circuitos de controle Ex ia simplificam as soluções alternativas complexas implementando redundância através de dois circuitos de controle SIL 2. O mais importante é que as novas barreiras isoladas podem melhorar os intervalos de teste dos desligamentos SIL 2.

Por |maio 24, 2023|Categorias: Segurança, Proteção Contra Explosão|

Como selecionar o sistema de purga e pressurização correto

Selecionar o sistema de purga e pressurização correto para proteger a sua fábrica de fontes de ignição em atmosferas com poeiras ou gás potencialmente explosivos pode ser uma tarefa desafiadora. Saiba como escolher um sistema de purga e pressurização considerando Classe/Divisão ou Zona e os recursos que atendem às suas necessidades de aplicação.

Por |maio 24, 2023|Categorias: Proteção Contra Explosão|

Ethernet-APL explicada de forma simples: como funcionam as comunicações paralelas

A camada física avançada de Ethernet, ou Ethernet-APL, é a camada física destinada à transmissão de dados para o campo das instalações de processamento. Saiba como funciona a comunicação paralela hoje em dia e quais são as opções possíveis para acesso aos dados.

Por |março 16, 2023|Categorias: Base de Conhecimento, Industria 4.0, Proteção Contra Explosão|

Aplicativo eDIAGNOSTICS – simplificando o diagnóstico e a solução de problemas de dispositivos móveis

Os dispositivos móveis intrinsecamente seguros tornaram-se parte integrante de muitas instalações de processo e áreas perigosas. Para uma utilização e fiabilidade ideais dos smartphones da série Smart-Ex®, desenvolvemos a aplicação eDIAGNOSTICS como suporte técnico para diagnóstico e solução de problemas.

Por |março 16, 2023|Categorias: Aplicações, Proteção Contra Explosão|

RFID em áreas classificadas: três exemplos do campo

Neste artigo do blog, você obterá uma percepção mais aprofundada sobre três exemplos de aplicações que o ajudarão a entender o uso bem-sucedido e seguro de RFID em áreas classificadas.

Por |novembro 24, 2022|Categorias: RFID, Proteção Contra Explosão|

O que é purga e pressurização?

Purga e pressurização são um tipo seguro e econômico de proteção contra explosão que permite que equipamentos elétricos sejam usados em um compartimento padrão em atmosferas potencialmente explosivas. Saiba mais sobre o tipo de proteção Ex p e o princípio funcional dos invólucros pressurizados em atmosferas explosivas de gás e poeira em nosso artigo do blog.

Por |novembro 24, 2022|Categorias: Proteção Contra Explosão, Base de Conhecimento|

Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.

Inscreva-se
Go to Top