Your automation, our passion.

Categorias

Categorias

Proteção Contra Explosão

Leia o blog da Pepperl+Fuchs para saber mais sobre os produtos e tecnologias para a proteção contra explosão elétrica da sua instalação. A Pepperl+Fuchs, inovadora no campo de automação de processos e instalações, não só permite a transmissão segura de dados do campo para o nível de controle de processos, mas também a rápida transmissão de grandes quantidades de dados de áreas classificadas para a nuvem via Ethernet-APL. Nesta seção, detalhamos o uso e as vantagens dos componentes de proteção contra explosão para a automação dos seus processos.

Proteção Contra Explosão

Leia o blog da Pepperl+Fuchs para saber mais sobre os produtos e tecnologias para a proteção contra explosão elétrica da sua instalação. A Pepperl+Fuchs, inovadora no campo de automação de processos e instalações, não só permite a transmissão segura de dados do campo para o nível de controle de processos, mas também a rápida transmissão de grandes quantidades de dados de áreas classificadas para a nuvem via Ethernet-APL. Nesta seção, detalhamos o uso e as vantagens dos componentes de proteção contra explosão para a automação dos seus processos.

Garantir a segurança do produto em áreas classificadas com segurança intrínseca

É preciso ter cuidado especial ao utilizar dispositivos elétricos em atmosferas potencialmente explosivas. Um método de proteção comprovado e flexível para garantir a segurança dos produtos utilizados em áreas classificadas é o tipo de proteção de segurança intrínseca.

Por |setembro 17, 2024|Categorias: Segurança, Proteção Contra Explosão|

Medição de nível confiável: por que duas tecnologias diferentes são cruciais

A tecnologia de medição de nível é a base para o controle de processo confiável nas indústrias química, petroquímica, ambiental e outros setores relacionados. Explicamos por que é aconselhável usar um princípio diferente de medição para a sonda e tecnologia para medição contínua de nível e detecção de limite de nível em aplicações de nível de tanque críticas.

Por |maio 7, 2024|Categorias: Aplicações, Proteção Contra Explosão|

Smartphone Smart-Ex 03® intrinsecamente seguro com interface USB-C completa

O smartphone Android Smart-Ex 03 intrinsecamente seguro e compatível com 5G possui a interface padrão USB 3.1 Tipo C e oferece uma experiência de desktop completa através de um adaptador multiporta. Saiba mais sobre as vantagens que o conector USB-C oferece para suas aplicações digitais.

Por |maio 7, 2024|Categorias: Aplicações, Proteção Contra Explosão, Segurança|

GATEWAYS PROFINET para sistemas de E/S remotos – Foco em quatro funções PROFINET

A PROFINET torna a base e a tecnologia de controle do seu dispositivo instalado compatíveis com aplicações IIoT. Os gateways PROFINET para os sistemas de E/S remotos LB e FB da Pepperl+Fuchs oferecem quatro funções PROFINET relevantes para instalações que exigem alta disponibilidade. Saiba mais sobre os benefícios da PROFINET para sistemas de E/S remotos.

Por |dezembro 19, 2023|Categorias: Proteção Contra Explosão, Industria 4.0|

Como monitorar válvulas de maneira confiável em tubos de hidrogênio

A Pepperl+Fuchs oferece uma linha completa de soluções para monitoramento confiável e feedback sobre as posições das válvulas nos tubos de transporte de hidrogênio. Mas qual é a melhor solução para cada aplicação? Saiba mais sobre as diferentes soluções de produtos para monitorar válvulas de maneira confiável em tubos de hidrogênio, seja em ambientes internos ou externos ou em áreas classificadas.

Por |outubro 30, 2023|Categorias: Aplicações, Proteção Contra Explosão, Sensores Industriais|

Como implementar facilmente segurança intrínseca com Ethernet-APL

Na definição de Ethernet-APL, a segurança intrínseca é um componente integral que permite a todos os participantes do mercado utilizar esse tipo de proteção em todo o mundo e operar dispositivos de qualquer fabricante em uma rede. Saiba mais sobre a facilidade de realizar uma rede Ethernet-APL intrinsecamente segura com apenas três etapas.

Por |outubro 30, 2023|Categorias: Segurança, Industria 4.0, Proteção Contra Explosão|

Ethernet-APL – Oito perguntas frequentes sobre desempenho da fábrica com comunicação digital

A Ethernet-APL permite comunicação contínua e rápida transmissão de dados do nível de campo até o sistema de controle de processos e a nuvem. Como acontece com todas as tecnologias modernas, também surgem dúvidas. Respondemos a oito perguntas frequentes sobre o desempenho da fábrica com comunicação digital e o que os usuários devem procurar ao criar uma rede Ethernet-APL.

Por |julho 7, 2023|Categorias: Proteção Contra Explosão, Industria 4.0, Tecnologias|

Como selecionar uma válvula alivio de proteção do compartimento para sistemas de purga e pressurização

A válvula alivio de proteção do compartimento (EPV) é necessária para sistemas de purga e pressurização. Você já se perguntou por que há vários tipos diferentes de válvulas alivio de proteção do compartimento para o mesmo sistema de purga e pressurização? Neste artigo do blog, explicaremos por que uma EPV é necessária e como escolher a válvula alivio certa para seu sistema de purga e pressurização.

Por |junho 11, 2023|Categorias: Proteção Contra Explosão|

Como configurar o sistema de purga e pressurização da série 7500

A série 7500 é um sistema de purga e pressurização tipo Z/Ex pzc que permite que equipamentos elétricos não classificados sejam usados em áreas classificadas. Este artigo do blog mostra como configurar os componentes do sistema 7500, ou seja, a unidade de controle, a válvula coletora e a ventilação.

Por |maio 24, 2023|Categorias: Proteção Contra Explosão|

Detecção de falhas na linha no circuito de sinal sem ligações adicionais

Desde o registro da variável de processo até a avaliação no sistema de controle, podem ocorrer muitos erros que podem levar a estados de processo indesejados. Nesta publicação do blog, você pode descobrir como barreiras isoladas da Pepperl+Fuchs detectam falhas de linha no circuito de sinal sem ligações adicionais.

Por |maio 24, 2023|Categorias: Proteção Contra Explosão|

Configuração, instalação e comissionamento do sistema de válvula coletora 5500-MAN para sistemas de invólucros pressurizados totalmente automáticos

Nestes dois vídeos, Chris Romano, gerente de produto para purga e pressurização, mostra o uso, a configuração, a instalação e o comissionamento devidos do sistema de válvula coletora 5500-MAN-** para os sistemas de invólucros pressurizados totalmente automáticos das unidades de controle 5500 e 7500 da Pepperl+Fuchs em uma demonstração ao vivo. O que é o sistema de válvula coletora 5500-MAN-** e como ele funciona com a unidade de controle 7500 ou 5500?

Por |maio 24, 2023|Categorias: Proteção Contra Explosão|

Fontes de alimentação industriais PS1000 em arquiteturas redundantes até a Zona 2/Div. 2

As fontes de alimentação industriais da série PS1000 são usadas em todos os lugares na tecnologia de automação, onde alta disponibilidade do sistema, redundância e eficiência econômica são necessárias. A série PS1000 inclui fontes de alimentação de fases 1 e 3, bem como módulos com redundância integrada e módulos de redundância. Neste artigo do blog, examinaremos com mais detalhes as vantagens e funcionalidades desses módulos e ajudaremos você na configuração da fonte de alimentação redundante.

Por |maio 24, 2023|Categorias: Proteção Contra Explosão|

Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.

Inscreva-se
Go to Top