Blog Team
Blog Team
Quatro aplicações com sensores para controlar uma linha de alimentação de bobinas de metal
Controlar uma linha de alimentação de bobinas de metal com a tecnologia de sensor adequada reduz o tempo de inatividade da máquina e maximiza a qualidade e o rendimento das peças. Conheça os diferentes princípios sobre sensores em quatro aplicações para controlar uma linha de alimentação de bobinas de metal.
Quatro métodos de detecção para verificar a ejeção de peças na formação de metais
Ao perfurar ou entalhar tiras de metal, é preciso remover todo material indesejado para evitar danos. Conheça quatro métodos de detecção para verificar a ejeção de peças na formação de metais.
Parametrização off-line de dispositivos IO-Link usando PACTware
Quando conectados a um mestre IO-Link, os dispositivos IO-Link oferecem uma variedade de benefícios aos sistemas de controle em uma fábrica, como configuração e parametrização on-line, troca simplificada de dispositivos e até mesmo aquisição de dados via OPC UA e MQTT. No entanto, por motivos de comissionamento e teste, você pode configurar e parametrizar um dispositivo IO-Link fora da fábrica. Este artigo do blog oferece suporte à parametrização off-line de dispositivos IO-Link usando PACTware.
Escolha do codificador giratório BlueBeam correto para sua aplicação
Os codificadores giratórios BlueBeam da Pepperl+Fuchs oferecem alta precisão, o que é particularmente útil em aplicações em que mesmo desvios mínimos levam a um desempenho reduzido. Os codificadores giratórios BlueBeam da Pepperl+Fuchs oferecem um nível exclusivo de precisão, mas qual versão é mais adequada para sua aplicação? Este artigo do blog traz uma visão geral concisa.
RFID em áreas classificadas: três exemplos do campo
Neste artigo do blog, você obterá uma percepção mais aprofundada sobre três exemplos de aplicações que o ajudarão a entender o uso bem-sucedido e seguro de RFID em áreas classificadas.
O que é purga e pressurização?
Purga e pressurização são um tipo seguro e econômico de proteção contra explosão que permite que equipamentos elétricos sejam usados em um compartimento padrão em atmosferas potencialmente explosivas. Saiba mais sobre o tipo de proteção Ex p e o princípio funcional dos invólucros pressurizados em atmosferas explosivas de gás e poeira em nosso artigo do blog.
Feedback da posição da válvula com sensores duplos
Sensores indutivos duplos da Pepperl+Fuchs garantem feedback confiável e sem falhas da posição da válvula, mesmo em condições ambientais mais exigentes. Descubra neste artigo do blog qual sensor indutivo duplo é a solução ideal para sua aplicação de processo.
Conectores M8 e M12 com novo design: Instalação e manutenção simplificadas
A Pepperl+Fuchs lançou recentemente um novo design otimizado dos conectores M8 e M12. Neste artigo do blog, você aprenderá mais sobre os benefícios desse novo design, desde a instalação até a manutenção.
Barras de código da Matriz de dados de metal – a solução robusta para seu sistema de posicionamento
Para sistemas de posicionamento PGV e PXV em ambientes industriais adversos, a Pepperl+Fuchs desenvolveu barras de código da Matriz de dados feitas de alumínio impresso. Neste artigo do blog, você aprenderá como essas barras de código podem tornar sua solução de posicionamento mais durável e resistente.
Quando faz sentido usar um sensor de vibração?
A Pepperl+Fuchs lançou recentemente um novo portfólio de sensores para monitoramento de vibração. Neste artigo do blog, você aprenderá mais sobre como os sensores de vibração funcionam. Saiba como você pode usar esses sensores para monitorar a condição das suas máquinas e executar a manutenção preditiva.
Monitoramento da condição das suas instalações com sensores de vibração
Para permitir o monitoramento de vibrações de longo prazo, a Pepperl+Fuchs lançou recentemente um novo portfólio de sensores de vibração. Você pode descobrir o que distingue esses produtos no artigo do blog a seguir. Usando uma turbina eólica como exemplo de aplicação, também mostraremos como você pode combinar os sensores de vibração e de aceleração para ficar de olho nas mudanças de vibração de longo e curto prazo.
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.