Sensores de visão – Casos de uso da visão industrial na indústria automotiva (parte 4)
Conteúdo deste artigo
- Detecção confiável dos fixadores em engenharia automotiva com o SmartRunner Matcher
- Identificação óptica confiável no intervalo de alta temperatura com OIT
- Detecção precisa de componentes para construção de carroceria com o SmartRunner Explorer
- Ainda está procurando uma solução para sua aplicação?
- Mais informações
Sensores de visão – Casos de uso da visão industrial na indústria automotiva (parte 4)
A variedade de tarefas para os sensores de visão na indústria automotiva é tão diversificada quanto a tecnologia de sensores utilizada. A detecção de fixadores na construção automotiva, a identificação óptica no intervalo de alta temperatura e a detecção de componentes na construção da carroceria do carro são apenas alguns dos casos de uso dos sensores de visão na indústria automotiva. Saiba mais sobre esses três exemplos e as vantagens dos sensores de visão usados neste artigo do blog.
Detecção confiável dos fixadores em engenharia automotiva com o SmartRunner Matcher
No setor de manufatura de carroceria e componentes automotivos, peças de chapa metálica, submontagens e peças complementares são montadas passo a passo para formar as carrocerias dos carros. A presença de fixadores, como rebites, parafusos, presilhas e vedação, deve ser verificada em vários pontos de produção. Para esse fim, um sensor de visão é montado próximo à base ou em um braço-robô.

O sensor de perfil a laser SmartRunner Matcher verifica rebites, parafusos, presilhas e vedação.
O sensor de perfil a laser SmartRunner Matcher é pré-configurado para a detecção de perfis de altura. Seu feixe de laser é direcionado aos objetos, e a forma e o contorno a serem detectados lhe são ensinados. A inspeção é iniciada por um acionador. Em seguida, o sensor detecta se os componentes estão presentes ou ausentes na posição correta e passa um sinal de “bom” ou “ruim” para o controlador, conforme o caso.

Sensor de perfil a laser SmartRunner Matcher
Em muitos casos, os componentes pequenos são difíceis de serem diferenciados do seu plano de fundo. Sob essas condições desafiadoras, o SmartRunner é ideal para a detecção de presença. Além de não exigir contrastem ele detecta objetos mesmo sem fontes de luz externas, independentemente da cor e da condição da superfície do objeto. Ademais, o SmartRunner Matcher fornece o desvio da corrente para a posição ensinada X e Z. O sensor também pode armazenar até 32 perfis. Além disso, a parametrização simples garante alta facilidade de uso e rápida funcionalidade.
Identificação óptica confiável no intervalo de alta temperatura com OIT
Os sistemas de secagem de linhas de pintura funcionam sob condições especiais: as mudanças cíclicas de temperatura, as temperaturas extremamente altas e os efeitos de poeira ou tinta exigem demais dos materiais e da tecnologia. Apesar das condições extremas, é necessário garantir a confiável identificação das carrocerias recém-pintadas, quando transportadas para a planta de secagem sobre paletes.
O robusto sistema de identificação de alta temperatura OIT da Pepperl+Fuchs garante uma operação de processo suave, mesmo em temperaturas de até 500 °C. Como as etiquetas de papel normais não suportam altas temperaturas, as folhas de código perfuradas são fixadas sob o palete. O leitor de código especial montado no sistema lê esses códigos.

Sistema de identificação de alta temperatura OIT na planta de secagem
O sistema de identificação de alta temperatura OIT garante identificação confiável de carrocerias, mesmo se as etiquetas de código estiverem sujas ou pintadas. A iluminação lateral infravermelha integrada também garante contraste ideal e faz com que o sistema não seja sensível à luz ambiente. A facilidade de instalação e de comissionamento permite uma integração rápida na aplicação. Devido ao conceito de invólucro em peça única, ou seja, sem peças adicionais, o sistema não demanda manutenção.
Sistema de Identificação de Alta Temperatura OIT
Detecção precisa de componentes para construção de carroceria com o SmartRunner Explorer
Na construção da carroceria do carro, as chapas formadas devem permanecer dentro dos estreitos limites de tolerância em três dimensões. Para inspeção, as chapas são transportadas para a estação de teste com a ajuda de um braço robótico. Lá, o sensor de perfil a laser SmartRunner Explorer registra o perfil de altura dos componentes e passa os dados para o respectivo sistema de garantia de qualidade, que os compara com as especificações definidas.

O sensor de perfil a laser compacto fornece perfil de altura e imagem de superfície 2-D
O SmartRunner Explorer pode ser facilmente integrado ao ambiente de programação por meio de uma API. Ele também possui uma interface Ethernet TCP/IP para conexão a um IPC e acesso total a todos os dados de parametrização e de saída. O SmartRunner Explorer é o único sensor de perfil a laser no mercado que oferece não apenas a saída de um perfil de altura, mas também a capacidade de gerar uma imagem de superfície 2-D. Ele detecta os componentes de forma confiável e precisa, mesmo em superfícies reflexivas, como peças de metal.

Sensor de perfil a laser SmartRunner Explorer
Ainda está procurando uma solução para sua aplicação?
A Pepperl+Fuchs oferece um abrangente portfólio de sensores de visão universalmente aplicáveis, além de produtos específicos a determinados clientes ou aplicações e soluções prontas para uso. As tecnologias avançadas podem ser usadas para resolver uma grande variedade de tarefas no campo da visão industrial. Fale com nossos especialistas e, juntos, encontraremos o produto ou a solução de visão que melhor se adapte às suas necessidades individuais.
Mais informações
Este artigo do blog faz parte de uma série de artigos sobre sensores de visão em uso. Talvez você também se interesse por:
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.