Os sensores ultrassônicos de folha dupla com IO-Link tornam a detecção de camada de material simples e confiável
Conteúdo deste artigo
- Princípio operacional dos sensores ultrassônicos de folha dupla
- Funcionalidade IO-Link — Configurações de limites e parâmetros para detecção confiável de folhas duplas
- Série M18 ou M30 – Qual sensor de folha dupla é adequado para sua aplicação?
- Três exemplos de aplicação para detecção de camada de material com sensores ultrassônicos de folha dupla
- Mais informações
Os sensores ultrassônicos de folha dupla com IO-Link tornam a detecção de camada de material simples e confiável
Quando se trata dedetectar com segurança folhas de vários materiais, como papéis, folhas de plástico e metal, madeira, chapas metálicas ou até mesmo wafers solares altamente refletivos em processos industriais, os sensores ultrassônicos de folha dupla oferecem uma solução ideal. Agora, isso está ainda mais fácil com duas novas séries de sensores de folha dupla IO-Link: M18 ou M30. Os novos recursos das séries de sensores ultrassônicos UDC-18GS-*IO-* e UDC(M)-30GS-*IO-* com interface IO-Link permitem ajuste aprimorado, parametrização simples e detecção ainda mais precisa. Saiba mais sobre os benefícios dos sensores ultrassônicos de folha dupla com interface IO-Link neste artigo do blog.
Princípio operacional dos sensores ultrassônicos de folha dupla
Os sensores ultrassônicos de folha dupla consistem em uma unidade de sensor transmissor e receptor que monitora continuamente o fluxo de material alimentado em uma máquina usando pulsos ultrassônicos. As camadas de material entre o transmissor e o receptor reduzem a amplitude dos sinais ultrassônicos recebidos e acionam uma leitura de folha dupla. Com base na amplitude medida, os sensores detectam se uma única folha de material, uma camada dupla ou nenhum material foi alimentado. Devido à sua insensibilidade à impressão, cores e superfícies brilhantes, os sensores ultrassônicos detectam com segurança qualquer tipo de material, oferecendo uma solução para praticamente qualquer aplicação. Durante o desenvolvimento dos sensores de folha dupla, os LEDs integrados indicam se o transmissor e o receptor estão alinhados corretamente. Se a sua aplicação exigir vários dispositivos montados próximos uns dos outros, a função de sincronização integrada poderá sincronizá-los automaticamente, eliminando possíveis interferências mútuas.
Aprenda sobre os princípios de operação dos sensores ultrassônicos de folha dupla neste vídeo:
Funcionalidade IO-Link — Configurações de limites e parâmetros para detecção confiável de folhas duplas
Os sensores de folha dupla IO-Link das séries M18 e M30 oferecem recursos avançados em comparação com os modelos anteriores. Os usuários agora podem acessar todos os parâmetros do sensor, bem como diagnósticos e dados de processo através da interface IO-Link, abrindo novas possibilidades em análise de máquinas e manutenção preditiva. O monitoramento em tempo real dos dados do processo facilita a localização dasconfigurações de limite ideais no sensor, dependendo do material e de seu comportamento de amortecimento específico. Isto permite que os parâmetros do sensor sejam definidos corretamente, evita falsas detecções e aumenta a disponibilidade da máquina.
Os sensores estão equipados com três conjuntos predefinidos de limites e podem, portanto, distinguir com segurança entre uma camada e múltiplas camadas de qualquer tipo de material. Quando é necessário detectar materiais particularmente espessos e finos numa mesma aplicação, os valores limite podem ser ajustados alternando dinamicamente entre três conjuntos diferentes:
Conjunto de limites 1: materiais “normais”
Conjunto de limites 2: materiais “normais” a “muito grossos”
Conjunto de limites 3: materiais “muito finos” a “normais”
Conheça as três opções para fácil parametrização de sensores de folha dupla das séries M18 e M30 neste vídeo:
Em alternativa, os usuários também podem ajustar os sensores de folha dupla com grande precisão a um material específico através de teach-in. Para além disso, podem ser configurados vários parâmetros especificamente para a aplicação através da interface IO-Link. Estes incluem, entre outros:
- Média dos valores medidos
Com esta função, os valores medidos já são filtrados e calculados em média no sensor para permitir um resultado de medição muito preciso e, portanto, uma saída de detecção muito confiável. - Lógica de saída
Os usuários podem escolher entre a lógica de saída “normalmente aberta” (NC). - Limite de saída
Os valores de limiar dos conjuntos de limiares também podem ser definidos diretamente para os valores de amplitude que podem ser especificamente necessários na aplicação. Desta forma, o sensor pode ser adaptado com extrema precisão às condições específicas da aplicação.
Os estados de todas as saídas, o valor de amplitude atual e o conjunto de valores limite utilizados para a avaliação são transmitidos através dos dados de processo IO-Link cíclicos. Desta forma, os utilizadores têm sempre uma visão geral e todas as informações relevantes.

Os sensores ultrassônicos de folha dupla com interface IO-Link nos designs M18 e M30 facilitam a detecção de camadas de qualquer tipo de material.
Série M18 ou M30 – Qual sensor de folha dupla é adequado para sua aplicação?
A Pepperl+Fuchs oferece sensores ultrassônicos inteligentes de folha dupla com IO-Link nas séries M18 e M30, que podem ser diferenciados de acordo com o material a ser detectado e as suas propriedades de amortecimento:
Sensores de folha dupla da série M18
Os sensores de folha dupla da série M18 (UDC-18GS-*IO-*) são ideais para a detecção de materiais, tais como papel, cartão, cartão canelado simplex, películas de plástico e folhas de eléctrodos. Mesmo chapas metálicas finas com uma espessura de até aprox. 0,4 mm podem ser monitorizadas em folhas duplas. Os aparelhos M18 são utilizados, por exemplo, em prensas de impressão ou na indústria de embalagens para detectar folhas duplas, a fim de evitar erros de impressão e encravamentos de papel. Na fabricação de baterias, os dispositivos monitoram de forma confiável a alimentação de folhas de eléctrodos.
Sensores de folha dupla da série M30
Os sensores de folha dupla da série M30 (UDC-30GS-*IO-* e UDCM-30GS-*IO-*) foram pensados para materiais muito espessos ou com elevado grau de amortecimento, como papel canelado duplex, folhas de vidro, madeira ou placas de metal. Os sensores detectam de forma confiável quando o robô da pinça introduz acidentalmente duas folhas ou placas coladas na máquina. Isto evita danos nas ferramentas e garante processos mais confiáveis.
Três exemplos de aplicação para detecção de camada de material com sensores ultrassônicos de folha dupla
Um único sensor ultrassônico de folha dupla da série M18 é suficiente para detecção confiável de produtos de papel multicamadas. Saiba mais

O sensor ultrassônico de folha dupla IO-Link da série M30 garante a alimentação correta de madeira ou chapa metálica nas máquinas. Saiba mais

O sensor ultrassônico de folha dupla da série M18 evita de forma confiável a alimentação de folhas duplas de eletrodo na produção de baterias. Saiba mais

Mais informações
- Seleção de produtos: Sensores de folha dupla IO-Link
- Folheto de visão geral: Sensores ultrassônicos de folha dupla das séries M18 e M30
- Download grátis: Guias de tecnologia de sensores ultrassônicos
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.