Parametrização off-line de dispositivos IO-Link usando PACTware
Conteúdo deste artigo
Como parametrizar dispositivos IO-Link off-line usando PACTware
Com o aumento da tecnologia de automação inteligente e a transferência de dados do nível de campo para sistemas de gerenciamento de nível mais alto, os dispositivos IO-Link fizeram avanços significativos nos chãos de fábrica. Quando conectados a um mestre IO-Link, os dispositivos IO-Link oferecem uma variedade de benefícios aos sistemas de controle em uma fábrica, como configuração e parametrização on-line, troca simplificada de dispositivos e até mesmo aquisição de dados via OPC UA e MQTT. No entanto, por motivos de comissionamento e teste, você pode configurar e parametrizar um dispositivo IO-Link off-line, ou seja, fora da fábrica. Este artigo do blog oferece suporte à parametrização off-line de dispositivos IO-Link usando PACTware.
Por que devo parametrizar os dispositivos IO-Link off-line?
Se quiser configurar um sensor IO-Link pela primeira vez, tente diferentes configurações de parâmetros em uma configuração de teste. Ou, se quiser testar um dispositivo IO-Link para ver seu diagnóstico, não é necessário fazer isso diretamente na sua fábrica ou máquina. Testar e configurar dispositivos IO-Link pode ser feito facilmente no escritório, no chão de fábrica ou até mesmo na máquina usando um mestre IO-Link USB de canal único, o IO-Link-Master02-USB da Pepperl+Fuchs, e seu PC ou notebook.

IO-Link-Master02-USB

Como começar a usar a parametrização off-line
A Pepperl+Fuchs oferece um pacote de software operacional e de configuração independente de fieldbus e fácil de usar. Todos os arquivos que você precisará para comissionar seu dispositivo IO-Link estão disponíveis para download como um único pacote de software no site da Pepperl+Fuchs.
O pacote de software para parametrização off-line contém os seguintes programas:
- PACTware 6.0 (com DC)
- Operador para IO-Link USB Master
- IODD Interpreter DTM com IODD DTM Configurator
O PACTware permite ao usuário parametrizar convenientemente os dispositivos IO-Link por meio de uma interface gráfica do usuário. A versão PACTware com DC oferece vantagens adicionais. DC significa Direct Connect, ou conexão direta, e libera o usuário de etapas significativas para a configuração da conexão de um dispositivo IO-Link. O IODD (IO Device Description) ou DTM (Device Type Manager) instalado anteriormente são incorporados com um único clique, e a conexão é estabelecida. Não é mais necessário pesquisar e selecionar dispositivos no catálogo de dispositivos.
O IODD Interpreter é um programa independente que permite ao usuário converter o arquivo IODD padronizado de um dispositivo IO-Link em um arquivo DTM. Este arquivo DTM permite que o dispositivo IO-Link seja exibido e configurado no ambiente PACTware.
Com a nova versão do Configurador IODD DTM, há várias maneiras de instalar um ou mais IODDs. Especialmente o acesso direto ao IODDfinder oferece uma maneira rápida e eficiente de integrar IODDs de dispositivos IO-Link da Pepperl+Fuchs, bem como IODDs de outros fabricantes.
Instruções de instalação e do usuário para parametrização off-line
Para instruções detalhadas de instalação e do usuário, faça o download do nosso guia passo a passo Parametrização do IO-Link off-line – Instruções de instalação e do usuário no site da Pepperl+Fuchs.
Guia de início rápido

Procurando um dispositivo IO-Link com PACTware DC

Leitura cíclica dos dados do processo

Leitura de valores de parâmetros

Gravação de valores de parâmetro
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.