Your automation, our passion.

Categorias

Categorias

Blog Team

Blog Team

Fontes de alimentação industriais PS1000 em arquiteturas redundantes até a Zona 2/Div. 2

As fontes de alimentação industriais da série PS1000 são usadas em todos os lugares na tecnologia de automação, onde alta disponibilidade do sistema, redundância e eficiência econômica são necessárias. A série PS1000 inclui fontes de alimentação de fases 1 e 3, bem como módulos com redundância integrada e módulos de redundância. Neste artigo do blog, examinaremos com mais detalhes as vantagens e funcionalidades desses módulos e ajudaremos você na configuração da fonte de alimentação redundante.

Por |maio 24, 2023|Categorias: Proteção Contra Explosão|

Drivers de corrente SIL 3 para sinais intrinsecamente seguros: custos mínimos de hardware e intervalos de teste aprimorados

Os inovadores drivers de corrente SIL 3 da Pepperl+Fuchs com circuitos de controle Ex ia simplificam as soluções alternativas complexas implementando redundância através de dois circuitos de controle SIL 2. O mais importante é que as novas barreiras isoladas podem melhorar os intervalos de teste dos desligamentos SIL 2.

Por |maio 24, 2023|Categorias: Segurança, Proteção Contra Explosão|

Detecção de posicionamento precisa com o sistema de posicionamento absoluto PXV

Neste artigo do blog, veremos o que torna o posicionamento linear baseado em câmera com o sistema PXV tão único e como a combinação do sistema de câmera 2-D com a fita de código Data Matrix garante a detecção de posição precisa e a máxima confiabilidade do processo.

Por |maio 24, 2023|Categorias: Sensores Industriais, Aplicações|

Como selecionar o sistema de purga e pressurização correto

Selecionar o sistema de purga e pressurização correto para proteger a sua fábrica de fontes de ignição em atmosferas com poeiras ou gás potencialmente explosivos pode ser uma tarefa desafiadora. Saiba como escolher um sistema de purga e pressurização considerando Classe/Divisão ou Zona e os recursos que atendem às suas necessidades de aplicação.

Por |maio 24, 2023|Categorias: Proteção Contra Explosão|

Sistemas de detecção de pallets em sistemas de esteiras rolantes — ópticos ou ultrassônicos?

Até recentemente, soluções personalizadas eram necessárias para detectar diferentes tipos de pallet em sistemas de esteiras rolantes. O detector de pallets da Pepperl+Fuchs agora permite a troca flexível entre duas tecnologias. Isso permite que diferentes tipos de pallets sejam detectados usando uma única solução. Descubra qual versão é mais adequada para qual tipo de pallet!

Por |março 29, 2023|Categorias: Aplicações, Sensores Industriais|

Mudança do gateway ASi K20 para KE5: pronto para IIoT em 3 etapas

O gateway AS-Interface compatível com multiprotocolo tipo KE5 torna sua rede AS-Interface pronta para aplicações de Internet Industrial das Coisas. Saiba como mudar do gateway ASi legado tipo K20 com interface PROFINET para o gateway ASi-3 KE5 pronto para IIoT em três etapas.

Por |março 16, 2023|Categorias: Industria 4.0, Sensores Industriais|

Ethernet-APL explicada de forma simples: como funcionam as comunicações paralelas

A camada física avançada de Ethernet, ou Ethernet-APL, é a camada física destinada à transmissão de dados para o campo das instalações de processamento. Saiba como funciona a comunicação paralela hoje em dia e quais são as opções possíveis para acesso aos dados.

Por |março 16, 2023|Categorias: Base de Conhecimento, Industria 4.0, Proteção Contra Explosão|

Aplicativo eDIAGNOSTICS – simplificando o diagnóstico e a solução de problemas de dispositivos móveis

Os dispositivos móveis intrinsecamente seguros da marca ecom da Pepperl+Fuchs tornaram-se parte integrante da vida profissional diária em muitas fábricas de processos e áreas classificadas. Para oferecer suporte à confiabilidade dos dispositivos móveis, a ecom desenvolveu o aplicativo eDIAGNOSTICS, uma ferramenta de diagnóstico para otimizar o suporte técnico para os dispositivos móveis Smart-Ex® 02 e Ex-Handy 10.

Por |março 16, 2023|Categorias: Aplicações, Proteção Contra Explosão|

Como decodificar etiquetas RFID (HF)

Os cabeçotes de leitura/gravação RFID da Pepperl+Fuchs conseguem ler quaisquer etiquetas RFID, e qualquer sistema RFID consegue ler as etiquetas RFID da Pepperl+Fuchs feitas para atender aos padrões internacionais ISO/IEC 15693 e ISO/IEC 18000-3. Neste artigo do blog, explicaremos como decodificar as etiquetas RFID HF para configurar o seu sistema RFID HF.

Por |março 16, 2023|Categorias: RFID|

Monitoramento de condições e manutenção preditiva com os codificadores giratórios IO-Link

Com o ENA**TL-**IO-Link, a Pepperl+Fuchs foi um dos primeiros fabricantes a lançar um codificador giratório absoluto com interface IO-Link. Saiba como você pode obter as vantagens de uma configuração fácil e da integração com o codificador giratório IO-Link, monitorando, ao mesmo tempo, o status das suas instalações de maneira econômica.

Por |janeiro 04, 2023|Categorias: Aplicações, IO-Link, Sensores Industriais|

Monitoramento das proteções das máquinas da indústria de processamento de alimentos

Na indústria de processamento de alimentos, o equipamento de redução de tamanho é amplamente usado para processar alimentos em suas formas e tamanhos originais e passá-los aos formatos finais, como queijo ralado, vegetais fatiados e cortados em cubos, batatas chips e pasta de amendoim. A Pepperl+Fuchs oferece um sistema de segurança para monitoramento das proteções das máquinas composto pela combinação de um monitor de segurança e sensores de campo magnético para uso em áreas de risco.

Por |janeiro 04, 2023|Categorias: Segurança, Aplicações|

Como montar o Sensor de visão universal VOS 2-D para a sua aplicação

O portfólio do sensor de visão universal VOS 2-D oferece alta escalabilidade de hardware, desde aplicações de visão simples até tarefas mais exigentes. Além de uma visão geral dos componentes de hardware do VOS, este artigo do blog informa os critérios de uma combinação ideal para que você possa moldar o seu sensor de visão exatamente para a sua aplicação.

Por |janeiro 04, 2023|Categorias: Aplicações, Sensores Industriais|

Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.

Inscreva-se
Go to Top