Os mestres IO-Link tornam as fábricas mais inteligentes
Conteúdo deste artigo
Os Mestres IO-Link tornam as fábricas mais inteligentes
Aplicações da Indústria 4.0 exigem sensores que façam mais do que apenas entregar dados de processo ao CLP. Os sensores também devem ser capazes de se comunicar com CLPs e sistemas SCADA ou em nuvem de nível superior. Os controladores IO-Link da Pepperl+Fuchs tornam isso possível.
Existem duas versões diferentes de produto disponíveis:
Série ICE2:
- EtherNet/IP para controle CLP
- MODBUS TCP para CLP ou IHM
- OPC UA e MQTT para SCADA e sistemas em nuvem
Série ICE3:
- PROFINET para controle PLC
- MODBUS TCP para CLP ou IHM
- OPC UA e MQTT para SCADA e sistemas em nuvem
Essas plataformas combinam os benefícios do IO-Link com a flexibilidade de controle e monitoramento por meio do MultiLink™, que permite aos usuários executar vários protocolos simultaneamente para enviar dados para sistemas separados. Isso resulta em acesso avançado a dados de processo, dados de serviço e diagnósticos. Com essas informações, os operadores da instalação podem reduzir o tempo de inatividade, otimizar o planejamento de manutenção e aumentar a eficiência.

Mestre IO-Link ICE2 e ICE3 da Pepperl+Fuchs
Redução do tempo de inatividade
Com a substituição automática de dispositivos/armazenamento de dados, seu dispositivo IO-Link pode ser configurado automaticamente usando valores armazenados anteriormente. A substituição rápida e fácil de sensores e atuadores com falha ou danificados reduz o tempo de inatividade e os custos de manutenção. A Pepperl+Fuchs consegue vincular a substituição de dispositivos com o PortVision DX para clonar a configuração de um módulo ou armazená-la como backup.
Instalação e configuração simplificadas
Módulos ICE2 e ICE3 para montagem em campo conectam-se com sensores próximos. Em vez de passar o cabo de cada sensor até um gabinete, os usuários precisam apenas fornecer energia e Ethernet ao bloco. Os sensores podem ser conectados a até 20 metros de distância dos módulos. Isto simplifica a instalação e a configuração. Para aplicações que ainda dependem de gabinetes, a Pepperl+Fuchs também oferece mestres IO-Link IP20 para montagem em trilho DIN.
Maior eficiência
Ser capaz de integrar facilmente novos dispositivos a uma infraestrutura existente é um ponto crucial para os usuários. Devido ao suporte de diferentes tipos de protocolo, uma interface IO-Link integrada e entradas ou saídas digitais, as séries ICE2 e ICE3 atendem plenamente a esses requisitos. Além disso, vários IOs podem ser conectados usando hubs de E/S.
Com a ajuda da tecnologia MultiLink™ e da interface OPC UA, novas aplicações menos críticas em termos de tempo podem ser fácil e economicamente mapeadas por meio de sistemas HMI, SCADA ou baseados em nuvem. Isso significa que não há necessidade de adaptar o código PLC existente ou substituir controladores antigos, mas ainda potentes.
Visão geral das vantagens
Os mestres IO-Link das séries ICE2/ICE3 da Pepperl+Fuchs oferecem vários benefícios: eles aumentam a eficiência da instalação reduzindo o tempo de inatividade e otimizando o planejamento da instalação. Com a ajuda da sofisticada tecnologia integrada MultiLink™, os dispositivos IO-Link podem estabelecer a transmissão bidirecional de dados simultaneamente com um controlador clássico e com sistemas modernos baseados em computador e na nuvem.
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.