Os Benefícios de Isoladores com Line Fault Transparency (LFT)
Conteúdo deste artigo
Os Benefícios de Isoladores com Line Fault Transparency (LFT)
Sistemas altamente automatizados em áreas sensíveis do setor de processos devem garantir que bombas, válvulas ou sistemas de resfriamento ativos sejam ligados com segurança o tempo todo. Para garantir que todas as funções de segurança instaladas funcionem totalmente em caso de falha, todos os circuitos de sinal devem ser monitorados quanto a possíveis falhas de linha no lado do campo. Em nosso post de blog, explicamos as vantagens para os operadores de fábricas em utilizar barreiras isoladoras com line fault transparency (LFT) da Pepperl+Fuchs.
Assista ao vídeo “Monitoramento contínuo de linha sem cabeamento adicional” para saber mais:
Funções De-Energized to Safe e Energized to Safe
As funções de-energized to safe (DTS) e energized to safe (ETS) no setor industrial estão sujeitas a normas rigorosas. Os relés de segurança desempenham um papel central como elo entre o sistema de controle e o circuito de carga. Os relés de segurança podem ser usados de duas maneiras diferentes. O desligamento seguro (DTS), por exemplo, envolve a desconexão dos motores da fonte de alimentação ou a interrupção do enchimento de recipientes. A implementação de aplicações DTS é simples de realizar, pois uma falha de energia ou uma ruptura não detectada no cabo do lado de campo levam automaticamente o módulo e o dispositivo de campo ao estado seguro. Em contrapartida, a ativação segura (ETS) em caso de emergência é muito mais complexa e é especialmente relevante para a indústria de processos e na segurança funcional.

Relés de Segurança Inteligentes com Line Fault Transparency da Pepperl+Fuchs
Emergência e Manutenção
Em instalações industriais, danos a cabos no lado de campo podem ocorrer, por exemplo, quando empilhadeiras arrancam cabos acidentalmente. Se uma emergência ocorrer antes da manutenção de rotina — como uma fissura no sistema de exaustão — pessoas e máquinas podem ficar em risco. Um cabo defeituoso pode impedir que o vácuo necessário em uma tubulação seja mantido, resultando no vazamento de gases tóxicos.

Se falhas de linha forem reportadas ao controlador apenas como falhas coletivas, os módulos precisam ser verificados localmente para descobrir qual circuito foi afetado.
Isso significa que o monitoramento contínuo de falhas de linha é essencial. Os módulos sem LFT apenas indicam interrupções de sinal ou curto-circuitos na linha de sinal nos próprios módulos, ou no módulo de alimentação como mensagens de erro coletivas. Isso significa que os módulos devem ser verificados para atribuir uma mensagem de erro a um circuito de sinal. Os módulos com saídas de mensagem de erro podem informar erros diretamente ao controlador, mas eles também devem estar ligados por fios à linha de sinal.

Os módulos que têm uma mensagem de erro fornecem informações específicas do circuito de sinal de saída para o controlador, mas também devem estar ligados por fios.
A LFT, por outro lado, reduz significativamente o tempo de instalação de fios. Especialistas da Pepperl+Fuchs falam sobre uma economia de aproximadamente 50% de tempo ao instalar LFTs em vez de fiação convencional. A manutenção, o tempo e os recursos associados também são reduzidos. Por meio do módulo LFT, os danos ao cabo e a linha afetada são informados imediatamente, pois a linha é monitorada continuamente. Isso significa que não é mais necessário enviar um especialista para o campo se houver danos no cabo, pois fontes de erro, como sensores com defeito, já podem ser excluídas. Além dessas economias de tempo e recursos, a equipe operacional do sistema pode economizar US$ 22,03 a US$ 27,54 por módulo. Por exemplo, imagine uma pequena usina de energia com aproximadamente 2.000 circuitos, dos quais aproximadamente 30% são equipados com LFT. Nesse caso, o operador da usina economizaria aproximadamente US$ 13.217,10 a US$ 16.521,38 enquanto simultaneamente aumentava a segurança.

Os módulos com Line Fault Transparency não exigem fiação adicional porque fornecem informações de falha específicas do circuito de sinal por meio da linha de sinal.
Conclusão
O monitoramento completo de falhas de linha, também no lado do campo, é essencial para a conexão de máquinas orientadas à segurança. Os módulos LFT podem transmitir informações sobre falhas de linha para o controlador, sem fiação adicional.
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.