Por |outubro 12, 2022|Categorias: Sensores Industriais|

Conectores M8 e M12 com novo design: Instalação e manutenção simplificadas

Conteúdo deste artigo

Conectores M8 e M12 com novo design – para instalação e manutenção simplificadas

Componentes robustos, alta flexibilidade e padronização internacional: conectores M8 e M12 são o padrão na automação de fábrica. Neste artigo do blog, você aprenderá mais sobre o novo design dos conectores M8 e M12 da Pepperl+Fuchs. Devido às inúmeras otimizações técnicas, esses conectores oferecem tecnologia de conexão altamente robusta e durável que é fácil e eficiente de manusear, desde a instalação até a manutenção.

Melhoramentos técnicos para instalação simplificada

Os conectores M8 e M12 no novo design possibilitam uma instalação particularmente rápida e simples no terreno. Isso é possível graças a várias melhorias técnicas:

  • Além do serrilhado longitudinal, os conectores estão equipados com superfícies planas sextavadas. Isso permite que eles sejam instalados manualmente e com uma chave de boca.
  • O batente fixo embutido evita o aperto excessivo durante a instalação, de modo que o anel O-ring seja protegido de forma confiável. A faixa de torque estendida (M8: 0,2…0,8 Nm; M12: 0,4…0,9 Nm) aumenta a flexibilidade durante a instalação.
  • Uma marca visual e tátil facilmente reconhecível no plugue e no soquete do cabo permite uma instalação rápida e fácil, sem tentativa e erro.
Connector by Pepperl+Fuchs in new design
m8_m12_connector_transparent

Uma grande variedade de aprimoramentos técnicos para instalação e manutenção simplificadas

Máxima vida útil devido ao design robusto

Quando os conectores M8 e M12 estão em uso, eles impressionam com seu design resistente e maior resistência a vibrações e sujeira. Vários recursos técnicos são responsáveis por isso:

  • Conexões de dobra dupla e uma proteção contra vibração otimizada tornam os conectores altamente resistentes a vibrações.
  • Em comparação com o padrão de mercado, a distância de descarga entre os pinos foi duplicada. Isso aumenta a tolerância à sujeira e à umidade e minimiza o risco de curtos-circuitos, especialmente em ambientes com alta umidade ou poeira no ar.
  • Além das glândulas fundidas de zinco, as glândulas de aço inoxidável V4A estão disponíveis para permitir conexões confiáveis, mesmo em aplicações industriais com mídia de processo agressiva.
  • As versões em ângulo dos conectores apresentam um ângulo de 100 graus em vez de um ângulo de 90 graus. Esse design robusto aumenta a confiabilidade do cabo conectado, reduzindo a tensão nos condutores do cabo. Além disso, o ângulo mais amplo simplifica o acesso à glândula, mesmo em locais de difícil acesso.
Connector with doubled creepage distance
m8_m12_connector_contact_carrier

Distância de descarga dobrada para maior tolerância à sujeira e à umidade

Angled version of connector
m8_m12_connector_angled_version

Design robusto em ângulo de 100 graus para máxima vida útil e instalação simplificada

Design inovador para uma fácil manutenção

Devido a várias otimizações técnicas, também pode se beneficiar do design inovador dos conectores M8 e M12 durante a manutenção:

  • A luminosidade dos indicadores LED foi aumentada para que os sinais de luz fiquem claramente visíveis mesmo em ambientes com forte luz. Isso possibilita um diagnóstico de status melhorado e uma resolução de problemas mais rápida, mesmo em locais de difícil acesso.
  • Com a ajuda de números impressos, os pinos podem ser identificados à primeira vista sem a necessidade da planilha. Isso impede que os fios se misturem durante a manutenção.
  • Além disso, os conectores são equipados com um anel O-ring cativo: um recesso para o anel O-ring foi incorporado ao suporte de contato para que a vedação não caia quando o conector e o soquete do cabo forem separados. Essa solução exclusiva da Pepperl+Fuchs garante vedação máxima de acordo com graus de proteção IP68 e IP69, mesmo após muitas reconexões.
Connector with captive o-ring
m8_m12_connector_captive_o-ring

Conector com anel O-ring cativo para maior firmeza

Ideal para a integração de sensores

Durante toda a vida útil, você se beneficia do design otimizado dos conectores M8 e M12: com o maior aperto e resistência à vibração, bem como manutenção e instalação simplificadas, os conectores são ideais para integrar os sensores da Pepperl+Fuchs na sua fábrica. Com um grande número de diferentes variantes de conectores e cabos associados, o portfólio de conectividade da Pepperl+Fuchs oferece a solução certa para cada instalação.

Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.

Inscreva-se