Smartphone Smart-Ex 03® intrinsecamente seguro com interface USB-C completa
Conteúdo deste artigo
Smartphone Smart-Ex® 03 intrinsecamente seguro com interface USB-C completa
Não importa se sua aplicação for para fluxos de trabalho digitais, tarefas de digitalização, gerenciamento de ativos ou aplicativos de realidade aumentada, com o smartphone Smart-Ex® 03 intrinsecamente seguro, os usuários podem resolver as mais diversas tarefas na indústria (de processos). O dispositivo Android™ com capacidade para 5G tem uma gama de funcionalidades sofisticadas que elevam o nível do trabalho em áreas classificadas até a Zona 1/21.
Um desses recursos é a interface USB 3.1 Tipo-C, que garante a conectividade ideal e, entre outras coisas, permite uma rápida mudança de smartphone para computador desktop. Neste post do blog, mostramos as vantagens do suporte USB-C e as aplicações específicas para as quais o novo smartphone é adequado.

Vista frontal e traseira do smartphone Smart-Ex 03 5G intrinsecamente seguro com tela de 6 polegadas.
Os diferentes tipos de USB explicados
Universal Serial Bus (USB) é um padrão da indústria que foi apresentado em 1996 para conectar dispositivos externos a computadores. Ao longo das décadas, a interface foi continuamente desenvolvida e melhorada, permitindo a transferência de maiores volumes de dados a velocidades cada vez mais altas. Embora os padrões USB 3.0 e 3.1 Ger 1 ainda aceitem uma taxa de transferência de dados de 5 Gbits/s, o padrão USB 3.1 Ger 2, apresentado em 2013, já era capaz de atingir duas vezes a velocidade, a 10 Gbits/s.
Em 2017, o novo padrão USB 3.2 foi apresentado, anunciando a transição gradual dos conectores USB-A mais largos para os conectores USB-C mais estreitos.
Descrição geral dos tipos de USB


USB tipo C — Um conector para tudo
A inovação mais óbvia do conector USB-C é o design fino e reversível, que permite a conexão de porta independentemente da direção de rotação. Devido ao seu tamanho reduzido, os conectores USB-C também podem ser integrados aos dispositivos menores e especialmente finos.
Os protocolos da interface USB-C permitem maiores taxas de transferência de até 1,250 MB/s, bem como carregamento mais rápido de dispositivos eletrônicos. Ao mesmo tempo, o novo padrão e a fonte de alimentação melhorada tornam possível conectar dispositivos maiores e mais potentes, como monitores ou notebooks, expandindo significativamente a gama de aplicações.
Outra grande vantagem do USB tipo C é sua diversidade de protocolos. Além do USB 2.0 ou USB 3.1, o conector é capaz de transferir USB, Thunderbolt, HDMI, DisplayPort, VGA, DVI, áudio e sinais de vídeo, o que significa que não é mais necessário ter portas adicionais no dispositivo.
Smart-Ex 03 com interface USB-C — Usabilidade e conectividade ideais
O Smart-Ex 03 oferece suporte completo para o padrão USB-C, permitindo que você conecte um monitor externo, teclado e mouse através de um adaptador multiportas. O acesso direto à rede da empresa pode então ser estabelecido via Ethernet. O uso do modo desktop facilita o trabalho dos usuários com aplicativos, planilhas estendidas ou fluxos de trabalho. A combinação de teclado, mouse e monitor oferece aos usuários uma experiência de desktop completa que oferece uma alternativa econômica para um PC desktop.
Assista ao vídeo para saber mais sobre os benefícios do modo desktop:
Por ser um smartphone todo desenvolvido internamente, o Smart-Ex 03 aceita USB 3.1 SuperSpeed com 5 Gbit/s, bem como o carregamento rápido* com 5 V/3 A e não deixa nada a desejar em termos de desempenho.
Ao contrário de outros fabricantes, nenhum circuito de proteção externo é necessário para usar a interface USB-C, o que garante um trabalho seguro no campo em todos os momentos e, ao mesmo tempo, oferece flexibilidade para conexões em locais não classificados.
*Apenas ao utilizar o cabo de carregamento USB-C TC S03 fornecido (também disponível como acessório)
Dados técnicos do Smart-Ex 03

Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.