Fácil integração de dispositivos seriais MODBUS na nuvem
Conteúdo deste artigo
Fácil integração de dispositivos seriais MODBUS na nuvem
Dispositivos MODBUS são amplamente utilizados em processos de automação industrial, transferindo E/S discreta/analógica e registrando dados entre um cliente e vários servidores, ou seja, sistemas de medição e controle. Desde a invenção do protocolo MODBUS em 1979, duas variantes seriais foram desenvolvidas: MODBUS ASCII e o mais popular MODBUS RTU. O protocolo de comunicação baseado em cliente/servidor continua popular por ser um protocolo aberto, requer hardware mínimo e o desenvolvimento é fácil em qualquer sistema operacional, mantendo-o simples e econômico. Na América do Norte e na Europa, existem mais de sete milhões de nós MODBUS. No entanto, os dispositivos seriais não podem ser conectados diretamente à nuvem. Os gateways seriais MODBUS habilitados para nuvem permitem que as empresas mantenham seus investimentos. O protocolo MODBUS TCP permite conexão segura à rede MODBUS via comunicação Ethernet.
Aprenda neste artigo do blog a conectar seus dispositivos seriais MODBUS à nuvem. O simulador de cliente de teste MODBUS TCP da Pepperl+Fuchs oferece suporte a esse processo.
Conversão para MODBUS TCP
Para conectar dispositivos seriais MODBUS à nuvem, é necessário um protocolo Ethernet. Existem três protocolos de nuvem principais: OPC UA, MQTT e MODBUS TCP. Se os seus dispositivos MODBUS forem locais e precisarem acessar a nuvem, será necessária uma conversão de MODBUS serial para MODBUS TCP. A Pepperl+Fuchs oferece gateways seriais fáceis de usar em sua linha de produtos DeviceMaster®. O portfólio de gateways seriais MODBUS inclui muitos desses dispositivos de conversão, dependendo de quantos dispositivos e que tipo de conexões você precisa. A maioria dos dispositivos seriais MODBUS são conectados via RS485. Esta rede multiponto permite a comunicação simultânea de até 31 dispositivos, que podem ser convertidos para Ethernet usando um único gateway.
Conectividade MODBUS em toda a rede com gateways seriais MODBUS
Os gateways seriais MODBUS ICDM-RX/MOD* da Pepperl+Fuchs fornecem uma conectividade MODBUS inovadora em toda a rede, de uma variedade de clientes MODBUS a uma ampla variedade de servidores MODBUS locais e remotos. Os recursos avançados incluem comunicação entre clientes, conectividade de barramento serial privado, proteção contra gravação e alias de ID de dispositivo. Com páginas de configuração simplificadas e roteamento avançado, os dispositivos oferecem conectividade MODBUS incomparável. O servidor Web integrado permite a configuração completa de todos os parâmetros do módulo, como interface serial, taxa de transmissão, bits de dados, bits de parada ou controle de fluxo.
Gateways MODBUS seriais da Série DeviceMaster ICDM-RX/MOD*
- MODBUS puro, vários tipos de servidores e clientes MODBUS, dispositivos remotos, locais e privados
- Interfaces selecionáveis por software RS-232, RS-422 e RS-485
- Configuração pela Web

Fácil integração do MODBUS com redes Ethernet e nuvem
Se você deseja conectar seus dispositivos seriais MODBUS ao seu PLC local, porque seu PLC já pode ter conectividade em nuvem, a Pepperl+Fuchs também oferece esses gateways. Você precisará de um gateway MODBUS para EtherNet/IP para PLCs Allen-Bradley e um gateway MODBUS para PROFINET IO para PLCs Siemens.
Os gateways EtherNet/IP e gateways PROFINET IO da Pepperl+Fuchs permitem a conexão de dispositivos seriais (RS-232, RS-422, RS-485), como leitores de código de barras, leitores RFID e balanças para redes EtherNet/IP, PROFINET IO e MODBUS. Os gateways combinam uma interface EtherNet/IP ou PROFINET IO com uma funcionalidade de gateway MODBUS e um subsistema de mapeamento de dados programável integrado que une todas as informações e funciona como um concentrador MODBUS. O servidor Web integrado fornece diagnósticos abrangentes, opções de configuração intuitivas e flexíveis, interfaces seguras e inúmeras opções de manutenção. Os gateways altamente flexíveis permitem a integração total de controladores EtherNet/IP ou PROFINET IO em redes MODBUS simples ou complexas. Sistemas de automação baseados em Ethernet, como PLCs, IHMs, SCADAs e servidores OPC, podem se comunicar bidirecionalmente com praticamente qualquer gateway ou cliente MODBUS, local ou remotamente. Versões MODBUS TCP/IP permitem conexão a sistemas baseados em PC.
Gateways PROFINET IO para MODBUS: Série DeviceMaster ICDM-RX/PN*
- PROFINET IO de e para Modbus TCP, Modbus ASCII, Modbus RTU e comunicação Modbus para Modbus (com série de gateway ICDM-RX/PN1-*)
- Conecte dispositivos seriais e Ethernet TCP/IP a controladores PROFINET IO e aplicações TCP/IP (com série de gateway ICDM-RX/PN-*)
Gateways Ethernet/IP para MODBUS TCP: Série DeviceMaster ICDM-RX/EN1-*
- Comunicação EtherNet/IP para Modbus TCP, Modbus TCP para EtherNet/IP e Modbus para Modbus
Fig.: Conectando dispositivos seriais a redes Ethernet com gateways seriais DeviceMaster:

Para aplicações de grande escala que exigem muitos gateways seriais, o software de configuração e gerenciamento gratuito PortVision® DX permite definir configurações de rede, fazer upload de firmware, gerenciar e monitorar dispositivos baseados em Ethernet.
Simulador de cliente de teste MODBUS TCP gratuito
Você ainda usa clientes de teste MODBUS TCP como MODBUS POLL ou MODSCAN32, para os quais você precisa pagar uma licença? A Pepperl+Fuchs oferece um simulador de cliente de teste MODBUS/TCP gratuito. Você pode conectar seus dispositivos seriais MODBUS através dos gateways MODBUS e depois testá-los com o simulador para garantir que todos estejam conectados corretamente. Este software é executado no Windows 10 e não precisa ser instalado. É simples, basta baixar e executar. A janela de configuração semelhante ao PLC permite simular a varredura de registros MODBUS em uma taxa de varredura específica. Com os temporizadores integrados, você também pode fazer as luzes piscarem sob demanda. A versão do software é atualizada de tempos em tempos, então salve o link.
Por fim, não há razão para jogar fora seus antigos dispositivos seriais MODBUS. E a troca de dispositivos legados por dispositivos habilitados para IoT pode ser desnecessariamente cara e demorada. Existem muitos gateways no mercado que podem colocar os dados onde você deseja. A Pepperl+Fuchs ajuda você a escolher os gateways certos para preparar suas instalações para aplicações IIoT.
Mais informações
- Visão geral do produto Gateways seriais (DeviceMaster®)
- Folheto: Integração fácil e flexível de dispositivos seriais em redes Ethernet
- IoT habilitando dispositivos MODBUS RTU (vídeo do YouTube)
- Como integrar dispositivos Modbus/TCP em uma rede PROFINET IO usando o Siemens TIA Portal (vídeo do YouTube)
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.