Drivers de corrente SIL 3 para sinais intrinsecamente seguros: custos mínimos de hardware e intervalos de teste aprimorados
Conteúdo deste artigo
Drivers de corrente SIL 3 para sinais intrinsecamente seguros: custos mínimos de hardware e intervalos de teste aprimorados
Na automação de processos, existem inúmeras aplicações nas quais os dispositivos de campo analógicos precisam ser controlados em áreas classificadas. Neste contexto, muitos circuitos de sinal estão sujeitos aos requisitos SIL 3, como no fornecimento de materiais para reatores em plantas de processo. Ao configurar um desligamento SIL 3, os inovadores drivers de corrente SIL 3 da Pepperl+Fuchs com circuitos de controle Ex ia simplificam as soluções alternativas complexas implementando redundância por meio de dois circuitos de controle SIL 2. Mais importante ainda, as novas barreiras isoladas podem melhorar os intervalos de teste de desligamentos SIL 2. Leia este artigo do blog para saber mais.
Testes de Prova: sem paradas ou estruturas redundantes
As válvulas de entrada devem ser verificadas regularmente. Se não houver um segundo ramal paralelo disponível, isso significa que o ramal de sinal deve ser desligado, limitando a disponibilidade da planta. Essa restrição na disponibilidade da planta é eliminada ao usar um driver de corrente SIL 3: como os dispositivos são HART transparentes, testes de curso parcial (PSTs) podem ser executados e, portanto, os dispositivos podem ser testados sem a necessidade de uma ramificação paralela ou de desligar toda a planta.
O posicionador opera no modo “discreto”. Isso significa que ele está totalmente aberto ou fechado durante as operações. Em comparação com válvulas de desligamento de emergência discretas ou válvulas de fechamento de segurança, esse projeto tem a vantagem de que, além da função real, os PSTs agora podem ser iniciados usando sinais HART. Os PSTs permitem que a funcionalidade dos posicionadores seja verificada sem interromper o processo. Neste modo de operação “discreto”, os posicionadores geralmente atingem uma classificação SIL 3, embora atinjam apenas SIL 2 no modo de operação “analógico”. Os novos drivers de corrente SIL 3 são os primeiros dispositivos no mercado a garantir proteção contra explosão e habilitar a função de desligamento em SIL 3.
Custos de teste reduzidos devido a intervalos de teste mais longos
O uso dos drivers SIL 3 atuais da Pepperl+Fuchs não apenas reduz os custos de hardware para um desligamento do SIL 2, mas também diminui os custos de teste. Se um driver de corrente SIL 3 for usado em vez de um dispositivo SIL 2, os intervalos de teste são aprimorados em até um fator de 10: isso significa que os custos para testar o módulo são significativamente menores.

Os drivers de corrente SIL 3 da Pepperl+Fuchs para sinais intrinsecamente seguros eliminam a necessidade de estruturas redundantes complexas por meio de dois circuitos de controle SIL 2 ao configurar um desligamento SIL 3. Além disso, o esforço de teste para um desligamento SIL 2 é significativamente reduzido.
SIL 3 de ponta a ponta: incluindo detecção de falha de linha
A função básica das barreiras isoladas é amplificar o sinal de entrada do sistema de controle para controlar atuadores em áreas classificadas. Sinais digitais podem ser sobrepostos ao valor medido analógico no campo ou no lado do controle. Os sinais são transmitidos bidirecionalmente (HART). Os soquetes de teste para conectar comunicadores HART são integrados aos terminais do dispositivo.
Os drivers de corrente SIL 3 de canal único estão disponíveis para montagem em calha DIN (K-System) e placas terminais (H-System) forte>. Os dispositivos para K-System (KCD2-SCD-EX1.ES, KCD2-SCD-Ex1.ES.SP) apresentam terminais de parafuso ou de mola. Assim como o driver atual para o H-System (HIC2031.ES), esses dispositivos têm uma largura de 12,5 mm, uma função de detecção de falha de linha e uma saída de falha separada. Um erro é indicado pelos LEDs e por meio de uma mensagem de erro coletiva separada.
Ao apresentar os drivers de corrente SIL 3 para sinais intrinsecamente seguros, a Pepperl+Fuchs está expandindo seu portfólio de segurança para abranger todos os tipos de sinais, tanto digitais quanto analógicos. Os operadores podem, portanto, obter todos os módulos necessários para aplicações relacionadas à segurança de uma única fonte. Fale com a gente.

Os drivers de corrente SIL 3 para K-System baseado em trilho DIN estão disponíveis com terminais de parafuso ou mola.

Para montagem de placa terminal: o driver de corrente SIL 3 do H-System.
Com os drivers de corrente SIL 3 para sinais intrinsecamente seguros, a Pepperl+Fuchs completa seu portfólio de segurança para todos os tipos de sinal, digital e analógico. Os operadores da planta podem obter todos os módulos necessários para aplicações relacionadas à segurança de uma única fonte. Fale com a gente.
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.