Como monitorar válvulas de maneira confiável em tubos de hidrogênio
Conteúdo deste artigo
Como monitorar válvulas em tubos de hidrogênio de maneira confiável
O hidrogênio está sendo cada vez mais usado como uma alternativa aos combustíveis fósseis na indústria e, como ocorre com o gás natural convencional, é transportado por tubos e tubulações. Principalmente devido ao risco de explosão causado pelo hidrogênio, a segurança e a confiabilidade devem ser sempre garantidas ao longo de toda a rota de transporte. Uma área crítica de preocupação é as válvulas nos tubos. Uma válvula aberta ou fechada incorretamente pode ter consequências fatais. Para evitar isso, a Pepperl+Fuchs oferece uma linha completa de soluções para monitoramento confiável e feedback sobre as posições das válvulas nos tubos de transporte de hidrogênio. Mas qual é a melhor solução para qual aplicação? Saiba mais sobre as diferentes soluções de produtos para monitorar válvulas de maneira confiável em tubos de hidrogênio, seja em ambientes internos ou externos ou em áreas classificadas.
Monitoramento da posição da válvula em ambientes industriais adversos e áreas perigosas
Os sensores indutivos duplos são baseados em um princípio de detecção simples com dois sensores em um invólucro. Esse design de sensor é montado diretamente em um atuador de válvula e abriga dois elementos de detecção indutiva perfeitamente posicionados que monitoram a posição da válvula, em vez de usar um sensor para detectar quando a válvula está aberta e um quando está fechada.
À medida que a válvula abre ou fecha, um dos elementos de detecção indutiva é sempre acionado, garantindo processos confiáveis.
Como os tubos de transporte de hidrogênio geralmente estão localizados ao ar livre em grandes fábricas industriais, os sensores indutivos duplos F31K2 especialmente robustos para feedback da posição da válvula são ideais para essa finalidade. O design “interno” dos sensores, feito de plástico reforçado com fibra de vidro e alumínio revestido, oferece proteção mecânica dupla e impermeabilização máxima para resistir a qualquer clima ou condições ambientais adversas. Temperaturas que variam de -40 °C a +75 °C, água salgada e radiação UV têm pouco efeito sobre os sensores resistentes. As versões com aprovações para até Zona 2/22 ou Zona 0/20 são adequadas para uso em áreas perigosas. O indicador de posição visível e integrado da válvula e o invólucro translúcido dos sensores indutivos duplos F31K2 permitem que o status da válvula seja verificado a qualquer momento, mesmo à distância e com baixa visibilidade.

Os sensores indutivos duplos F31K2 especialmente resistentes são ideais para feedback da posição da válvula em ambientes industriais adversos e áreas classificadas, como em tubulações de hidrogênio.
Registro preciso da posição da válvula em válvulas de diafragma operadas pneumaticamente e válvulas de controle linear
Sistemas de posicionamento indutivo são baseados na combinação de um sensor indutivo e um elemento de amortecimento. Os sistemas de medição de posição indutiva PMI sem contato da série F90 são fáceis de instalar e fornecem a solução ideal para o registro preciso da posição da válvula em válvulas de diafragma operadas pneumaticamente ou em válvulas de controle linear. Nenhum alvo especial é necessário para registro sem contato: atuadores de aço simples ou até mesmo componentes de válvula podem servir como atuadores. Isso não só economiza tempo e esforço, mas também faz dele uma solução especialmente flexível e econômica.
A saída analógica da série PMI F90 garante a transmissão contínua da posição registrada da válvula. Os usuários podem escolher entre diferentes sinais de saída ajustáveis: 4 mA a 20 mA ou 0 VCC a 10 VCC. A interface IO-Link também permite que o sistema seja adaptado individualmente a aplicações específicas. O sistema de posicionamento indutivo PMI F90 está disponível em comprimentos de 40 mm, 80 mm e 120 mm e como uma versão ATEX para uso seguro em áreas classificadas até a Zona 2/22.

Os sistemas de medição de posição indutiva da série PMI F90 são a solução ideal para o registro preciso da posição da válvula em válvulas de diafragma operadas pneumaticamente ou válvulas de controle linear.
Uma solução completa para controle de válvulas em tubos de hidrogênio
Além de produtos padrão para monitoramento da posição da válvula em tubos de transporte de hidrogênio na indústria, a Pepperl+Fuchs oferece uma solução especial completa para controle de válvulas. A combinação de um sensor indutivo padrão e um sistema de proteção do cabo é adequado para uso em tubos de hidrogênio. Esse tipo de sistema permite detectar quatro posições individuais de uma válvula de controle. O sistema de proteção do cabo consiste em um conduíte particularmente durável e flexível que protege o cabo do sensor de ser comprimido ou cortado quando usado em aplicações extremas. Um cabo danificado impedirá a transmissão de sinais do sensor. Pior ainda, um cabo danificado com fiação exposta pode causar sérios problemas em áreas com gases explosivos.
O design especialmente robusto em aço inoxidável e a ampla faixa de temperatura de -40 °C a +100 °C tornam a solução ideal para uso em ambientes industriais adversos. Com aprovação para áreas perigosas até Zona 2/22, o sistema completo composto por sensores indutivos e um sistema de proteção do cabo também é adequado para tubos de hidrogênio que passam por áreas onde predominam atmosferas explosivas. A solução pode ser adaptada individualmente a tipos de válvulas comuns e permite um controle confiável de válvulas em tubos e tubulações de hidrogênio.

A Pepperl+Fuchs oferece uma solução completa especial para controle de válvulas, que é uma combinação de um sensor indutivo padrão e um sistema de proteção do cabo, adequado para uso em tubos de hidrogênio.
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.