Por |dezembro 13, 2022|Categorias: Aplicações, Sensores Industriais|

Três métodos de detecção para verificar a ejeção de peças na formação de metais

Conteúdo deste artigo

Três métodos de detecção para verificar a ejeção de peças na formação de metais

Ao perfurar ou entalhar tiras de metal, é preciso remover todo material indesejado antes de a prensa entrar no próximo curso descendente. Se, por descuido, sobrarem retalhos ou peças formadas, a prensa terá de ser interrompida antes que seu movimento atinja o ângulo crítico, isto é, o “ponto sem retorno” no qual quaisquer movimentos poderão representar risco de danos à prensa e ao molde. Uma variedade de sensores precisos e confiáveis está disponível para proteção do molde. Leia este artigo e conheça três métodos de detecção para verificar a ejeção de peças na conformação de metais.

Residual_metal_slugs
Stripper plate monitoring in metal forming with Pepperl+Fuchs sensors
Stripper_plate_monitoring_Pepperl+Fuchs

O material remanescente representar risco de danos à prensa e ao molde.

Monitore a placa separadora

Enquanto a prensa executa o curso descendente, as placas separadoras com mola forçam o material alimentado para baixo, impedindo que seja puxado para cima conforme as ferramentas de perfuração retraem. Detecção da presença da placa durante o curso descendente usando sensores indutivos confirma a não existência de resíduos de material no molde. A falta de uma placa separadora indica que algo a está impedindo de atingir o fundo, e o controlador precisa interromper a prensa.

Para evitar erros desse tipo e paradas da máquina, é comum instalar sensores indutivos como o NMB6-F104M no molde inferior para detectar separadores. Posicionar um sensor em cada canto garante que o molde estará totalmente protegido, independentemente do local onde haja uma peça metálica indesejada (aqui, um ou mais dos quatro cantos não chegarão ao fundo).

Detecção de peças na calha de ejeção

Às vezes, verificar se uma peça foi ejetada é suficiente para garantir que o molde está livre. Monitorar a passagem de uma peça através da calha ou sua queda livre em um bandeja equipada com sensor de barreira, como o MD17 / MV17, é tudo de que se precisa. A peça ejetada é detectada quando rompe o feixe.

Confirm workpiece ejection with Pepperl+Fuchs thru-beam sensors
Confirm_workpiece_ejection_Pepperl+Fuchs

Os sensores fotoelétricos de barreira confirmam se a peça foi ejetada.

Confirm workpiece ejection with Pepperl+Fuchs light grid sensors
Light_grid_part_ejection_Pepperl+Fuchs_828x591

As grades de luz e os sensores de grade de ranhura possibilitam uma área de detecção mais ampla.

Detecção confiável de objetos com uma ampla área de detecção

Os sensores de grade de ranhura, como o RAL150 , também são a escolha ideal para confirmar a ejeção de peças. Comparados aos modelos de barreira e linha única, esses sensores possibilitam uma área de detecção mais ampla, o que é útil quando a posição e a orientação das peças ejetadas não podem ser controladas com precisão. Um campo inteiro de detecção de objetos e níveis de sensibilidade ajustáveis possibilita a detecção confiável de objetos minúsculos e mais amplos.

Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.

Inscreva-se