Escolha do codificador giratório BlueBeam correto para sua aplicação
Conteúdo deste artigo
Como escolher o codificador giratório BlueBeam certo para sua aplicação
BlueBeam, uma tecnologia inovadora desenvolvida pela Pepperl+Fuchs, oferece um nível de precisão exclusivo: um LED azul combinado com um chip de varredura de alto desempenho que possibilita um uso otimizado da luz. Isso se dá porque a luz azul exibe menos difração do que a luz infravermelha de comprimento de onda mais longo para a mesma largura de folga. Além disso, os sinais permanecem estáveis mesmo em aplicações expostas a influências mecânicas, como choque e vibração, porque a varredura de alta frequência aumenta a tolerância a interferência. Os codificadores giratórios BlueBeam da Pepperl+Fuchs oferecem alta precisão, o que é particularmente útil em aplicações em que desvios mínimos levam a um desempenho reduzido. Mas qual é a versão mais adequada para a sua aplicação? Este artigo do blog traz uma visão geral concisa.
ENI58IL: unidades pequenas, velocidades altas
O codificador giratório ENI58IL BlueBeam é adequado para todos os eixos propulsores de até 15 mm. Com um tamanho compacto de 58 mm, é ideal para instalação em unidades menores. Um modelo adequado está disponível para todos os tipos de eixos propulsores, incluindo eixos sólidos, eixos ocos e eixos ocos rebaixados. Com uma gama de temperaturas ampliada de -40 °C a +85 °C e graus de proteção correspondentes (IP), este tipo de codificador giratório BlueBeam também é adequado para ambientes externos adversos. Eles são mais comumente usados em aplicações industriais padrão. Como os codificadores giratórios ENI58IL podem suportar altas velocidades (até 6.000 rpm), eles também são adequados para máquinas de rotação rápida, como fusos, ferramentas de usinagem e máquinas de fresagem.

A série ENI90: flexibilidade máxima para transmissões maiores
Para eixos ocos maiores de até 38 mm, os codificadores rotativos BlueBeam ENI90 são a escolha certa. Três séries com funcionalidades diferentes estão disponíveis: ENI90IL, ENI90PL e ENI90HD/HO. Esta gama de opções permite encontrar o codificador giratório ideal para qualquer aplicação, seja ela padrão, de serviço pesado ou offshore.
ENI90IL: a solução econômica para tarefas padrão
o codificador giratório ENI90IL BlueBeam de alta precisão oferece uma excelente relação preço/desempenho para aplicações padrão. Este codificador rotativo tem um grau de proteção IP65 e é mais adequado para situações de instalação protegidas.

ENI90PL: otimizado para motores elétricos
O codificador rotativo ENI90PL proporciona a máxima precisão, mesmo em condições ambientais exigentes. Com classificações até IP66 e IP67, ele também é adequado para uso em ambientes adversos: ele opera sem problemas em áreas empoeiradas ou em aplicações em que entra em contato com água ou óleo. Mesmo em aplicações ao ar livre a temperaturas de -40 °C a +80 °C, este tipo de codificador giratório oferece sempre um desempenho confiável.

ENI90PL: otimizado para motores elétricos, graças à elevada força dielétrica
Como uma caraterística especial, o ENI90PL tem um rolamento de esferas isolado para alta resistência dielétrica de até 2 kV. O rolamento de esferas é feito de cerâmica em vez de aço, de modo que não conduz corrente. Isso minimiza o risco de flutuação de tensão no eixo propulsor, tornando o codificador giratório a solução ideal para motores elétricos e geradores. Placas de suporte, placas de mola e braços articulados também estão disponíveis, oferecendo opções de montagem flexíveis.
ENI90HD e ENI90HO: para aplicações pesadas e offshore
Com a sua caixa em aço inoxidável, elevados graus de proteção (IP) e elevada resistência a vibrações e choques, o codificador giratório para trabalhos pesados ENI90HD é adequado para condições de funcionamento extremas, por exemplo em laminadores. Devido ao seu rolamento de esferas isolado, o codificador giratório BlueBeam oferece uma força dielétrica particularmente alta de até 2,5 kV. A estrutura da versão offshore ENI90HO é feita de uma liga de alumínio altamente resistente à água salgada. Isto significa que o ENI90HO pode ser utilizado em qualquer tipo de aplicação offshore, por exemplo, em plataformas de petróleo, em turbinas eólicas e em instalações portuárias.

ENI90HD

ENI90HO
Placas de suporte extra resistentes e vários braços articulados estão disponíveis para opções de montagem flexíveis. Um kit de aterramento também está disponível, o que permite que o codificador rotativo seja integrado diretamente ao conceito de aterramento da fábrica.
Tem alguma dúvida?
Precisa de mais assistência para selecionar o codificador giratório BlueBeam adequado para a sua aplicação? Nossos especialistas terão o prazer conversar com você. Entre em contato.
Mais informações
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.