Barras de código da Matriz de dados de metal – a solução robusta para seu sistema de posicionamento
Conteúdo deste artigo
Barras de código da Matriz de dados de metal – a solução robusta para seu sistema de posicionamento
Seja em combinação com veículos guiados automatizados (AGVs), unidades deslizantes ou sistemas de transportadores monotrilho na indústria automotiva, as fitas de código da Matriz de dados da Pepperl+Fuchs garantem o mais alto nível de precisão e confiabilidade máxima para posicionamento e orientação de rastreamento. As fitas de código laminado de poliéster usadas anteriormente para essa finalidade são principalmente adequadas para aplicações sujeitas a níveis moderados de estresse. Por isso que a Pepperl+Fuchs desenvolveu um novo modelo para uso em ambientes industriais adversos: barras de código da Matriz de dados de metal feitas de alumínio impresso. Neste artigo do blog, você aprenderá como essas barras de código podem tornar sua solução de posicionamento PGV ou PXV mais durável e resistente.
Visão geral dos seus benefícios
Ao usar os sistemas de posicionamento da Matriz de dados PXV e PGV, as barras de código da Matriz de dados são fixadas ou incorporadas no chão e lidas por uma antena de leitura localizada na parte móvel do sistema. Embora as soluções de orientação de trajeto baseadas em câmara da série PGV sejam ideais para veículos guiados automatizados (AGVs), os sistemas de posicionamento linear baseados em câmara da série PXV são adequados para aplicações lineares como o posicionamento de sistemas de unidades de derrapagem e sistemas de transportadores monotrilhos.
Em comparação com as fitas de código convencionais feitas de laminado de poliéster, a principal vantagem das novas barras de código da Matriz de dados de metal é que elas são feitas de alumínio impresso. Isso significa que eles são significativamente menos sensíveis ao estresse mecânico e impressionam com seu nível extremamente alto de resistência.

As barras de código de metal são adequadas para uso com os sistemas de posicionamento PGV, PXV e safePXV.
Devido ao material usado, as barras de código da Matriz de dados de metal da Pepperl+Fuchs não são apenas extremamente resistentes, mas também resistentes à temperatura. Além disso, as barras de alumínio impressas são resistentes à sujeira e fáceis de limpar, até mesmo agentes de limpeza químicos e gelo seco podem ser usados. No entanto, se as barras de código se danificarem, os entalhes no trilho do suporte permitem que as barras sejam substituídas de forma rápida e fácil. Isso significa que você se beneficia de custos de manutenção menores, especialmente quando usado em ambientes industriais adversos e exigentes.
Como instalar as barras de código
Três opções diferentes estão disponíveis para a instalação das barras de código da Matriz de dados de metal:
- Ligação direta das barras de código ao solo
- Montagem em trilhos de perfil de passagem
- Montagem em trilhos de perfil escareado
Ligar diretamente as barras de código ao solo simplifique consideravelmente o processo de instalação, mas o uso de trilhos de perfil de passagem ou escareados oferece proteção mecânica adicional. Todas as três opções têm uma faixa adesiva fixada na parte inferior das barras de código para facilitar a instalação.

Forneça a proteção ideal para as barras de código montando-as em trilhos de perfil escareados ou de passagem.
Os detalhes mais importantes do produto
Quer pretenda dominar longas distâncias ou curvas apertadas, as soluções de posicionamento da Pepperl+Fuchs podem ser adaptadas às suas necessidades individuais. Para isso, as barras de código da Matriz de dados de metal e os trilhos de perfil escareado e de passagem associados estão disponíveis em vários comprimentos:
- O módulo de 500 mm é adequado para seções retas longas.
- O módulo de 200 mm é recomendado para curvas e áreas dinâmicas.
- Se os módulos de 200 mm não forem dinâmicos o suficiente para sua aplicação, os módulos de
- 100 mm podem ser usados.

As barras de código permitem que sistemas com linhas retas e curvas sejam criados sem problemas.
Também estão disponíveis trilhos de perfil inicial e final. Todos os componentes são projetados com conexões positivas e são compatíveis uns com os outros, para que você possa fazer uma transição perfeita entre áreas com diferentes métodos de instalação.

Trilhos de perfil escareados e de passagem estão disponíveis, incluindo trilhos de perfil inicial e final.
Sistema completo para posicionamento e orientação de trajeto
A Pepperl+Fuchs oferece um portfólio completo para posicionamento de alta precisão e orientação de trajeto para os sistemas das séries PXV e PGV. As novas barras de código da Matriz de dados de metal são a solução ideal para minimizar a manutenção em ambientes industriais adversos. Nossos especialistas terão prazer em ajudar você a escolher e configurar o sistema ideal para sua aplicação de posicionamento.
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.