Aplicações
Seja posicionando, detectando, capturando, medindo, identificando, navegando, transmitindo dados ou solucionando e diagnosticando problemas via software — no blog da Pepperl+Fuchs mostramos soluções para várias aplicações no campo de sensores industriais e proteção contra explosão. Você gostaria de medir distâncias, configurar dispositivos, monitorar o status do seu sistema ou evitar tempo de inatividade da instalação com manutenção preditiva e diagnóstico? Oferecemos suporte em diversos casos de uso e mostramos várias soluções de aplicações.

Aplicações
Seja posicionando, detectando, capturando, medindo, identificando, navegando, transmitindo dados ou solucionando e diagnosticando problemas via software — no blog da Pepperl+Fuchs mostramos soluções para várias aplicações no campo de sensores industriais e proteção contra explosão. Você gostaria de medir distâncias, configurar dispositivos, monitorar o status do seu sistema ou evitar tempo de inatividade da instalação com manutenção preditiva e diagnóstico? Oferecemos suporte em diversos casos de uso e mostramos várias soluções de aplicações.

Sensores fotoelétricos em tecnologia de esteiras transportadoras: quatro soluções de sensores para detecção de presença e objetos
Os sensores fotoelétricos aumentam a confiabilidade e a eficiência em sistemas de esteiras transportadoras. Explore quatro soluções de sensores duráveis da Pepperl+Fuchs projetadas para detecção confiável de objetos e fácil montagem.
Envase, vedação e embalagem confiáveis: aplicações de sensores fotoelétricos em sistemas de envase totalmente automatizados
Os sensores fotoelétricos da Pepperl+Fuchs garantem que cada etapa dos processos de envase e embalagem seja executada com segurança e eficiência. Destacamos três aplicações principais de sensores fotoelétricos em sistemas de enchimento automatizado.
Detecção confiável de objetos e transparência – Sensores fotoelétricos na tecnologia de embalagens
Saiba como os sensores fotoelétricos garantem processos confiáveis na tecnologia de embalagens e superam desafios difíceis, como a detecção de filmes transparentes, vidros e garrafas PET.
Sensores de Área Retrorreflexivos: Onde os Sensores Retrorreflexivos Convencionais Chegam ao Limite
Graças ao seu amplo campo de detecção em comparação com os sensores retrorreflexivos padrão, os sensores de área retrorreflexivo R305 detectam de forma confiável objetos muito pequenos e estreitos, como sacos plásticos em esteiras transportadoras ou até mesmo objetos com formas irregulares, como paletes.
Três funções em um único sensor: visão geral dos modos de medição do sensor de radar
Os avançados sensores radar FMCW (onda contínua modulada em frequência) da Pepperl+Fuchs são capazes de determinar com alta precisão a distância, a direção do movimento e a velocidade dos objetos na área de detecção. Saiba mais sobre os três diferentes modos de medição.
Como melhorar a comunicação em áreas classificadas: pontos de acesso industriais sem fio em soluções de invólucro com certificação Ex
A comunicação sem fio promete grande potencial para otimizar as operações em fábricas de processo. As soluções industriais de ponto de acesso sem fio totalmente certificadas de acordo com as normas ATEX/IECEx permitem uma comunicação sem fio confiável e segura em atmosferas potencialmente explosivas.
Eficiência energética e economia de custos: fontes de alimentação PS1000 em aplicações industriais
Processos de produção sustentáveis e eficientes em termos energéticos estão se tornando cada vez mais importantes em aplicações industriais em todo o mundo. Saiba mais sobre a importância da eficiência e sustentabilidade para as fontes de alimentação e como a família de produtos PS1000 da Pepperl+Fuchs contribui para isso.
Barreiras de segurança intrínseca para controle e monitoramento de posicionadores de válvulas
O controle e o monitoramento de posicionadores são aplicações comuns em fábricas de processo. As barreiras isoladas K-System KCD2-SCS* e H-System HiC2422 da Pepperl+Fuchs integram essas funções em um único dispositivo. Dois canais livremente configuráveis permitem o controle do posicionador em um canal (AO) e o monitoramento de posição (AI) no segundo canal.
Solução de problemas de interface Viator® USB HART com ViatorCheckBT
Com nosso software ViatorCheckBT, você pode solucionar problemas do modem Viator a partir de um PC ou dispositivo compatível com HART. Neste artigo do blog, orientamos você passo a passo durante o processo de solução de problemas.
Navegação refinada de AMR
Quando combinados com a tecnologia de câmera 2D, como PGV e safePGV, os códigos de Matriz de dados da Pepperl+Fuchs oferecem tecnologia de ponta para o chão de fábrica.
Como contornar quedas com o sensor 3-D LiDAR R2300
Com suas quatro camadas de varredura, o sensor 3-D LiDAR R2300 permite que robôs móveis e veículos guiados automatizados façam uma navegação confiável, mesmo em ambientes difíceis com obstáculos negativos.
Robôs móveis autônomos com detecção de vidro através de sensores ultrassônicos
Robôs móveis autônomos, RMAs, normalmente usam sensores LiDAR para a detecção de objetos. Isso pode criar desafios quando cercado por materiais transparentes como o vidro. Os sensores ultrassônicos podem ser usados para resolver até mesmo essas tarefas mais complexas.
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.