Por |julho 9, 2026|Categorias: Aplicações, Sensores Industriais|

Como escolher a medição de volume ideal para o seu sistema

Conteúdo deste artigo

Um palete dimensionado incorretamente, uma medição imprecisa de material a granel ou um pacote enviado para o destino errado: erros na medição de volume geram perda de tempo e dinheiro. Para atender exatamente a esses desafios, a Pepperl+Fuchs oferece duas soluções especializadas: o sistema de medição de volume Volume3D, baseado em tecnologia LiDAR, e o sensor de visão SmartRunner Measurer 3-D. Neste artigo, você entenderá as diferenças entre essas duas tecnologias e descobrirá qual é a mais adequada para sua aplicação.

LiDAR vs. Visão 3D: comparação entre duas tecnologias de medição de volume

O sistema de medição de volume Volume3D utiliza até três sensores LiDAR instalados acima da esteira transportadora para realizar a medição de volume. A tecnologia Pulse Ranging Technology (PRT), desenvolvida pela própria Pepperl+Fuchs, permite que esses sensores meçam a distância até o objeto com altíssima resolução angular, gerando um perfil de distância de alta precisão. Combinando essas informações aos dados de movimento fornecidos por um encoder rotativo instalado na esteira transportadora, o sistema reúne diversos perfis transversais para formar uma imagem 3-D completa. O processamento dos dados é realizado por uma unidade de processamento dedicada.

Já o sensor de visão SmartRunner Measurer 3-D captura uma imagem 3-D completa em uma única aquisição. Para isso, utiliza tecnologia de visão estereoscópica: duas câmeras posicionadas em ângulos diferentes capturam simultaneamente a cena sob perspectivas distintas. A partir da diferença entre as imagens, o SmartRunner Measurer 3-D calcula com precisão a profundidade por triangulação e reconstrói o objeto completamente em 3-D, tanto em aplicações estáticas quanto dinâmicas, com velocidades de até 2,5 m/s. Todo o processamento ocorre diretamente no sensor, dispensando processamento externo de imagens.

Illustration of two volume measurement technologies on a conveyor belt: Volume3D on the left, SmartRunner Measurer 3-D on the right
PEFU_Illustration-Volume3D-vs-SmartRunner-Measurer-3-D-2

O sistema de medição de volume Volume3D (à esquerda) é composto por um ou mais sensores LiDAR, um encoder rotativo e uma unidade de processamento. O SmartRunner Measurer 3-D (à direita) mede o volume dos objetos utilizando tecnologia de visão estereoscópica, tanto com objetos parados quanto em movimento.

Medição de volume de materiais a granel na mineração: sistema de sensores LiDAR Volume3D

Na mineração, diversos materiais a granel, como diferentes tipos de minério, solo e outros materiais, são transportados por esteiras transportadoras até silos de armazenamento e outras áreas da planta. Em pontos estratégicos ao longo da linha de transporte, é necessário determinar com precisão o volume do material transportado. O sistema utilizado precisa lidar de forma confiável com fluxos contínuos de material e, ao mesmo tempo, resistir às condições severas de operação, marcadas pela presença constante de poeira e sujeira.

The Volume3D sensor system measuring bulk volume on a mining conveyor belt
volume_measurement_mining_volume3d

O sistema Volume3D mede o volume de minério em esteiras transportadoras em operações de mineração sem a necessidade de contato físico.

Nessas condições desafiadoras, o sistema Volume3D garante uma medição de volume confiável. O sensor LiDAR 2-D R2000 oferece máxima precisão graças à resolução angular de 0,042° e à frequência de varredura de até 50 Hz. O software inteligente integrado à unidade de avaliação multivarredura (MSEU) elimina pontos de medição inválidos, garantindo resultados consistentemente precisos. Para suportar ambientes com grande quantidade de sujeira e poeira, o R2000 conta com o Lens Contamination Monitor (LCM), que monitora continuamente o nível de contaminação da lente, permitindo limpeza no momento ideal e operação contínua mesmo nos ambientes mais exigentes da mineração.

The Volume3D sensor system
volume3d_sensor_system

Sistema de medição de volume Volume3D: encoder rotativo, sensor LiDAR e unidade de processamento

Medição de volume de paletes carregados de forma irregular: Sistema LiDAR Volume3D

Na intralogística, também existem aplicações desafiadoras em que o Volume3D é a solução ideal, sendo a paletização um dos principais exemplos. Frequentemente, os paletes apresentam cargas irregulares, com caixas deslocadas ou projetadas para fora da pilha. Essas estruturas grandes e irregulares são difíceis de medir. Quando apenas um sensor é utilizado, podem ocorrer efeitos de sombreamento, comprometendo a precisão da medição.

Measuring of pallet volume with the Volume3D sensor system
volume_measurement_pallets_volume3d

Com dois sensores LiDAR, o sistema de sensores Volume3D compensa os efeitos de sombra em paletes carregados de forma irregular.

Para solucionar esse desafio, o sistema de medição de volume Volume3D permite a operação simultânea de até três sensores LiDAR. Dois sensores instalados em lados opostos acima da esteira capturam o palete sob diferentes ângulos. Em seguida, a unidade de processamento combina os pontos de medição provenientes de ambos os sensores em uma nuvem de pontos livre de sombreamento, permitindo calcular o volume do palete com alta confiabilidade.

Medição de volume em sistemas de classificação: Sensor de visão SmartRunner Measurer 3D

Grande parte das aplicações convencionais de intralogística não envolve fluxos contínuos de material nem estruturas complexas, mas sim a medição de volume de objetos individuais. Em sistemas de classificação, por exemplo, cada saco ou pacote transportado pela esteira precisa ser identificado e medido individualmente.

Volume measurement in a sorting system with the SmartRunner Measurer 3-D
volume_measurement_sorting_system_smartrunner_measurer_3-d

Em sistemas de classificação, o SmartRunner Measurer 3-D garante uma medição de volume simples e precisa.

Para essas aplicações, o sensor de visão SmartRunner Measurer 3-D oferece uma solução especialmente eficiente. Os usuários se beneficiam de um tempo mínimo de instalação e de um esforço reduzido; um único sensor gera imagens 3D completas de objetos tanto estacionários quanto em movimento, a velocidades de até 2,5 m/s, sem a necessidade de um encoder rotativo para capturar dados de movimento. O processamento de dados ocorre inteiramente dentro do sensor, eliminando a necessidade de processamento de imagem externo. Além do volume, o sensor também fornece resultados de medição de rotação, posição e dimensões, ampliando assim as possibilidades de aplicação. O SmartRunner Measurer 3-D pode ser facilmente integrado a praticamente qualquer ambiente de automação, seja via Modbus TCP ou Ethernet TCP/IP.

SmartRunner Measurer 3-D vision sensor
smartrunner_measurer_3-d_vision_sensor

O Sensor de visão SmartRunner Measurer 3-D

Volume3D vs. SmartRunner Measurer 3-D: Comparativo

Volume3D SmartRunner Measurer 3-D
Conceito básico Sistema modular com sensores LiDAR, encoder rotativo e unidade de processamento Sensor compacto com processamento integrado
Tecnologia de medição LiDAR 2-D combinado com dados de velocidade para cálculo tridimensional Tecnologia de visão estereoscópica
Aplicação principal Medição contínua de volume e objetos em esteiras transportadoras Medição de objetos individuais
Tipo do objeto Todos os tipos, incluindo materiais a granel, fluxos de materiais e paletes Objetos individuais, por exemplo, pacotes e caixas
Aplicações Dinâmicas Apenas aplicações dinâmicas Aplicações estáticas e dinâmicas, com velocidades de até 2,5 m/s.
Dados de saída Volume, fluxo de volume, carga da esteira transportadora, perfil de peso, dimensões, peso de carga máximo/médio Volume, dimensões, rotação, posição
Integração TCP/IP, barramento de campo por meio de módulos de sistema ou gateways TCP/IP, Modbus TCP
Exemplos de aplicação Medição de materiais a granel na mineração, reciclagem ou agricultura. Medição de paletes; monitoramento de esteira transportadora Sistemas de classificação, separação automatizada de pedidos, sistemas de embalagens, medição de objeto, separação
Ir para produto Ir para produto

Conclusão

Cada aplicação apresenta requisitos específicos para a medição de volume. Com o sistema Volume3D e o SmartRunner Measurer 3-D, a Pepperl+Fuchs oferece duas soluções desenvolvidas para atender a uma ampla variedade de aplicações industriais, desde tarefas convencionais de intralogística até aplicações mais exigentes em mineração e paletização. Entre em contato com nossos especialistas para descobrir qual solução é a mais adequada para a sua aplicação.

Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.

Inscreva-se