Sensores de visão — Três exemplos de visão industrial no manuseio de materiais (parte 2)
Conteúdo deste artigo
Sensores de visão — Três exemplos de visão industrial no manuseio de materiais (parte 2)
Seja no controle, posicionamento ou identificação, as tarefas dos sensores de visão no armazenamento e no manuseio de materiais dificilmente poderiam ser mais diversificadas. A Pepperl+Fuchs oferece um portfólio abrangente na área de visão industrial para os diversos requisitos dessas tarefas. Neste artigo do blog, você terá insights sobre três aplicações para sensores de visão no manuseio de materiais e aprenderá quais vantagens os produtos usados também podem oferecer para sua aplicação.
1. Câmera de evento industrial VOC monitora armazéns automatizados de prateleiras altas
Os armazéns automatizados de prateleiras altas com transelevadores permitem o armazenamento e a recuperação rápidos e garantem o uso ideal do espaço. Em instalações de armazenamento de ultracongelamento, por exemplo, é particularmente importante que os processos sejam executados sem interrupções para garantir uma temperatura contínua. A câmera de eventos industriais VOC com função de memória integrada é adequada para monitorar esses processos de armazenamento e recuperação. Para isso, a câmera IP é montada diretamente no transelevador e registra os últimos sessenta segundos da transmissão contínua de vídeo ao vivo em qualidade HD em seu buffer circular integrado. Assim que ocorre um erro ou outro evento definido como um chamado gatilho, os dados armazenados temporariamente são transferidos para a memória permanente do cartão SD integrado. A câmera armazena até sessenta segundos antes e depois do evento. Isso permite que os usuários acessem de modo rápido e fácil a gravação relevante da situação para análise imediata de erros ou otimização de processos a longo prazo.

Uma interface de usuário personalizada e uma integração direta com o sistema de TI podem ser programadas via API REST. A câmera de eventos também está equipada com um sistema de aquecimento integrado e pode suportar temperaturas em uma faixa operacional de -30 °C a +50 °C. Ela cumpre o grau de proteção IP65 e é à prova de poeira e jato de água.

Câmera para eventos industriais VOC
2. Posicionamento confiável de transelevadores em armazéns de prateleira alta com o Sistema de posicionamento absoluto PXV
O posicionamento preciso e ao mesmo tempo rápido de transelevadores em armazéns automatizados de prateleiras altas é particularmente importante para garantir alto rendimento e evitar custos devido a paradas. O Sistema de posicionamento absoluto PXV oferece a solução perfeita com uma resolução de posicionamento altamente precisa de 0,2 mm nos eixos X e Y e uma velocidade de deslocamento de até 8 m/s em uma distância de até 100 km. Assim, garante um posicionamento rápido e preciso do transelevador para armazenamento.

A fita de código do PXV está fixada diretamente no eixo e a câmera está localizada no transportador móvel do transelevador.
A fita de código Data Matrix, com apenas 25 mm de largura, é fixada diretamente no eixo do transelevador. A câmera 2D está localizada no transportador móvel. Além da instalação e do comissionamento simples, o PXV oferece a vantagem de não haver custos de acompanhamento ou intervalos de calibração e manutenção. O sistema de posicionamento absoluto seguro safePXV com PROFIsafe é adequado para aplicações SIL 3/PL e em altitudes particularmente altas. Além disso, ele é extremamente insensível à sujeira. A redundância de código permite que vários códigos sejam lidos simultaneamente na fita.

Sistema de posicionamento absoluto PXV
3. Identificação em Câmaras Frias com o Leitor de Código de Barras VB14N-T
Na indústria de alimentos, a manutenção de uma cadeia de frio ininterrupta é essencial para garantir a qualidade dos produtos. As legislações alimentares geralmente exigem que a temperatura de armazenamento de produtos congelados permaneça abaixo de –18 °C ao longo de toda a cadeia de frio. Isso impõe altas exigências aos sensores utilizados em câmaras frias. Mesmo em temperaturas extremamente baixas, os produtos congelados devem ser identificados de forma confiável para chegar ao seu destino final.

O leitor de código de barras VB14N-T garante identificação confiável mesmo a –35 °C.
O leitor de código de barras VB14N-T possui aquecimento integrado, permitindo sua operação em temperaturas ambiente de –35 °C a +45 °C. Com um curto tempo de aquecimento de no máximo 20 minutos, ele está rapidamente pronto para uso e apresenta baixo consumo máximo de energia, de 9,6 W. Além disso, a óptica de alto desempenho e a tecnologia de reconstrução de códigos garantem alta confiabilidade na leitura de códigos de barras de difícil identificação. O design compacto permite a instalação mesmo em espaços reduzidos.

Leitor de código de barras VB14N-T
Você ainda está procurando uma solução para sua aplicação?
A Pepperl+Fuchs oferece um portfólio abrangente de sensores de visão universalmente aplicáveis, produtos específicos para aplicações ou clientes e soluções prontas para uso. As tecnologias avançadas podem ser usadas para resolver uma grande variedade de tarefas no campo da visão industrial. Fale com especialistas e, juntos, encontraremos o produto ou a solução de visão que melhor se adapta às suas necessidades individuais.
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.