Mudança do gateway AS-Interface K20 para o KE5: pronto para IIoT em 3 etapas
Conteúdo deste artigo
Conteúdo deste artigo
O gateway AS-Interface compatível com multiprotocolo tipo KE5 da Pepperl+Fuchs deixa sua rede AS-Interface pronta para a Internet Industrial das Coisas. Os gateways são compatíveis com PROFINET e EtherNet/IP e podem ser facilmente comissionados usando dispositivos móveis. Além da fácil configuração e do diagnóstico por meio do extenso servidor da Web, os gateways ASi KE5 oferecem uma interface API REST para implementar soluções de IIoT. A configuração é rápida e conveniente com o toque de um botão.
Você está usando o gateway K20 com interface PROFINET e deseja mudar para o gateway multiprotocolo KE5 para preparar sua rede AS-Interface para aplicações IIoT? Aprenda neste artigo do blog como mudar seu gateway em apenas três etapas, do tipo legado K20 para o gateway ASi KE5 VBG-EP1-KE5-D ou VBG-EP1-KE5-DMD para duas redes AS-Interface de acordo com ASi 3.
Etapa 1: Mudança das conexões
Mudança da Ethernet:
Mova as conexões RJ45 PROFINET 1 e 2 no K20 para as portas X1 e X2 no gateway KE5 VBG-EP1-KE5-D*.
Mova a fonte de alimentação no VBG-EP1-KE5-D:
Mova as conexões da fonte de alimentação no K20, ASi PWR- para os conectores marcados como 03 (+) e 01 (-) no VBG-EP1-KE5-D.
Nota: se você já usou um gateway K20 com desacoplamento de dados integrado, precisará substituir a fonte de alimentação de 30 V pela fonte de alimentação ASi do tipo VAN-*.
Mova a fonte de alimentação em VBG-EP1-KE5-DMD para duas redes ASi:
Mova as conexões da fonte de alimentação no gateway K20, ASi1+ PWR- e ASi2+ PWR-, para os conectores marcados como 03 (+), 01 (-) para a linha de ASi 1 e 13 (+), 11 (-) respectivamente para linha de ASi 2 no VBG-EP1-KE5-DMD.
Nota: se você já usou um gateway K20 com desacoplamento de dados integrado, precisará substituir a fonte de alimentação de 30 V pelas duas fontes de alimentação ASi do tipo VAN-*.
Mova a rede AS-Interface no VBG-EP1-KE5-D:
Mova as conexões ASi do K20, ASi+ ASi-, para os conectores marcados como 04 (+) e 02 (-) no VBG-EP1-KE5-D.
Mova a rede AS-Interface 1 e 2 no VBG-EP1-KE5-DMD:
Mova as conexões ASi do K20, ASi1+ ASi- e ASi2+ ASi2-, para os conectores marcados como 04 (+), 02 (-) e 14 (+), 12 (-) respectivamente no VBG-EP1-KE5-DMD.
Etapa 2: Configuração da transferência
Salve a configuração ASi no gateway KE5:
- Pressione e segure o botão por cinco segundos.
Os LEDs do ASi 1 piscam em amarelo e a configuração da rede AS-Interface 1 pode ser salva.
Nota: para gateways com duas redes, como VBG-EP1-KE5-DMD, pressione o botão mais duas vezes até que os LEDs do ASi 1 e ASi 2 pisquem. Ou você pode salvar cada rede separadamente. - Pressione e segure o botão por cinco segundos.
O LED de memória pisca em verde e indica que a configuração das redes AS-Interface foi salva.
Nota: o dispositivo reinicia automaticamente depois de salvar a configuração.
Etapa 3: Integração com PROFINET
Salve a configuração do gateway K20:
Antes de integrar o gateway KE5 em seu projeto PROFINET, salve as configurações relevantes do gateway K20, por exemplo, tirando uma captura de tela:
- Nome da estação
- Arquivo de imagem de dados
- Parâmetros do dispositivo
Importe o arquivo GSD:
Baixe o arquivo GSD apropriado para o seu dispositivo no site da Pepperl+Fuchs e instale o arquivo GSD no TIA Portal em “Options/Manage GSD files”.
Dispositivos:
- VBG-EP1-KE5-D
- VBG-EP1-KE5-DMD
Adicione VBG-EP1-KE5-D* ao controlador PROFINET:
Remova o gateway K20 da rede e adicione o gateway KE5 ao controlador PROFINET.
Atribua o nome da estação PROFINET:
Atribua o nome da estação do gateway K20 ao VBG-EP1-KE5-D*.
Configuração do arquivo de imagem de dados e parâmetros do dispositivo:
Ative “Baixar parâmetros do dispositivo” e adapte os parâmetros do dispositivo ASi aos do gateway K20 usado anteriormente. Em seguida, adicione o arquivo de imagem de dados do gateway K20 ao novo VBG-EP1-KE5-D*.
Nota: se você quiser usar dispositivos analógicos após adicionar o arquivo de imagem de dados, precisará ajustar os parâmetros do dispositivo do respectivo endereço para as configurações usadas anteriormente.
Finalização:
Pressione “Go Online” no TIA Portal e pronto.
Agora você pode aproveitar todas as vantagens do gateway KE5 ASi.
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.