Por |fevereiro 06, 2026|Categorias: Aplicações, Sensores Industriais|

Sensores fotoelétricos em tecnologia de esteiras transportadoras: quatro soluções de sensores para detecção de presença e objetos

Conteúdo deste artigo

Sensores fotoelétricos em tecnologia de esteiras transportadoras: quatro soluções de sensores para detecção de presença e objetos

Todos os dias, milhões de mercadorias são embaladas e enviadas em todo o mundo. Para garantir que cheguem ao seu destino de forma rápida e segura, os processos de intralogística estão sendo continuamente otimizados e automatizados. Os sensores fotoelétricos são frequentemente usados na tecnologia de esteiras transportadoras para detectar pacotes, paletes ou outras mercadorias de forma confiável. Esses sensores não só precisam realizar tarefas de detecção exigentes, como a detecção de filmes de embalagem brilhantes ou sacos plásticos, mas também precisam atender a requisitos especiais quando montados em sistemas de esteiras transportadoras. Por exemplo, os sensores devem ser rápidos e fáceis de instalar, mesmo em espaços confinados. Ao mesmo tempo, as opções de montagem durável e de alta estabilidade mecânica são necessárias para suportar vibrações durante a operação. A Pepperl+Fuchs oferece uma ampla variedade de sensores fotoelétricos ideais para aplicações em esteiras transportadoras devido aos seus suportes de montagem bem projetados. Neste artigo do blog, destacaremos quatro soluções de sensores para monitoramento confiável de presença e detecção de objetos.

Fluxo contínuo de mercadorias: sensores cilíndricos da série M18

Os sensores fotoelétricos cilíndricos da série M18 são versáteis e ideais para detecção de presença e objetos em sistemas de esteiras transportadoras. Em esteiras rolantes, por exemplo, eles fornecem as informações necessárias para controlar início, parada ou ejeção. Eles estão disponíveis como sensores tipo barreira, sensores retrorreflexivos com detecção de transparência ou como sensores retrorreflexivos com e sem supressão de fundo em praticamente todas as aplicações padrão.

cylindrical photoelectric sensors of the M18 series mounted on conveyor systems for presence and object detection
photoelectric_sensors_cylindrical_M18_conveyor_system

Os sensores fotoelétricos cilíndricos da série M18 são ideais para detecção de presença e objetos em sistemas de esteiras transportadoras.

Com seu invólucro de metal de grau industrial e invólucros de rosca de metal, os sensores cilíndricos oferecem resistência particularmente alta à tensão mecânica, ideal para uso em tecnologia de esteiras transportadoras. Além de dispositivos com 60 mm de comprimento, versões mais curtas com 40 mm também estão disponíveis para a instalação de economia de espaço. A versão lateral de 90° permite a instalação por baixo e a detecção em curvas. E, devido à sua configuração fácil de usar, os sensores podem ser facilmente integrados ao sistema e colocados em operação.

cylindrical M18 photoelectric sensors mounted on a conveyor system
photoelectric_M18_cylindrical_sensor_mounting_conveyor

Os sensores fotoelétricos cilíndricos M18 oferecem alta estabilidade mecânica devido aos seus invólucros de metal e buchas totalmente metálicas integradas.

Detecção e medição de altura confiáveis de embalagens não uniformes: sensor de área retrorreflexivo R305

Sejam pequenos pacotes e embalagens, sacos plásticos ou paletes, o sensor de área retrorreflexivo R305 é utilizado onde os sensores retrorreflexivos padrão atingem seus limites. Com sua faixa de luz de 60 mm de largura, ele pode detectar facilmente embalagens não uniformes com contornos irregulares como um único objeto, sem acionar várias trocas indesejadas. O sensor de área retrorreflexivo R305 detecta até mesmo bordas estreitas com precisão e confiabilidade. Além da detecção de objetos pura, os dispositivos também possuem medição de altura integrada. Esses dados podem servir de base para outras aplicações de classificação e categorização.

A interface IO-Link integrada permite a transmissão contínua de dados, bem como fácil parametrização e ajuste de alcance, resolução e nível de contraste, garantindo assim processos ideais. A transmissão de dados de medição e status também permite manutenção preditiva e tempo de inatividade reduzido.

R305 retroreflective area sensor detecting and measuring the height of polybags on a conveyor system
R305_retroreflective_area_sensor_detecting_multiple_polybags

A ampla faixa de luz do sensor de área retrorreflexivo R305 detecta de forma confiável objetos estreitos, como sacos plásticos, evitando várias trocas. A medição de altura integrada permite a classificação e categorização adicionais das embalagens.

O sensor de área retrorreflexivo pode ser facilmente conectado aos sistemas de esteiras transportadoras com o suporte de montagem fornecido (OMH-R305-01). Para espaços muito confinados, uma versão lateral compacta com suporte de montagem e espelho de desvio está disponível, permitindo que o sensor seja convenientemente montado com um deslocamento de 90°. O “Modo de alinhamento fácil” garante a instalação intuitiva e rápida: um LED amarelo indica o alinhamento correto do sensor com o refletor, sem nenhum ajuste demorado.

R305 retroreflective area sensor mounted on roller conveyor, detecting a pallet
R305_retroreflective_area_sensor_pallet_detection_Palettendetektion

O R305 pode ser facilmente montado em sistemas de esteira transportadora com os suportes de montagem fornecidos.

Detecção confiável de paletes envoltas em filme plástico: sensores cúbicos da série R202

Os sensores cúbicos da série R202 são especialmente projetados para os requisitos da tecnologia de esteiras transportadoras. A versão para detecção de transparência tem uma capacidade de detecção particularmente alta para o reconhecimento de objetos brilhantes, como paletes envoltas em filme plástico. No entanto, a série R202 também inclui sensores tipo barreira, sensores retrorreflexivos e sensores de modo difuso para outras tarefas de detecção.

Uma combinação de orifícios padrão e orifícios ranhurados permite a montagem horizontal e vertical dos sensores compactos. Acessórios compatíveis, como o suporte de montagem OMH-R202* ou suportes de montagem padrão, garantem uma fácil instalação. Além disso, os sensores da série R202 apresentam buchas metálicas totalmente integradas. Isso aumenta a estabilidade mecânica, permitindo torques de aperto mais altos. Isso permite o uso estável a longo prazo em sistemas de esteiras transportadoras.

R202 photoelectric sensor reliably detects a shrink-wrapped packaging
R202_photoelectric_sensor_shrink-wrapped_pallet_detection

Os sensores fotoelétricos da série R202 são ideais para aplicações de manuseio de materiais. Os sensores podem ser montados horizontal ou verticalmente.

Solução de sensor específico de aplicação para detecção de paletes: o detector de paletes

A Pepperl+Fuchs oferece o Detector de paletes, uma solução de sensor especialmente desenvolvida para detectar paletes de forma confiável em esteiras transportadoras. Um sensor de modo difuso da série R201, usado com um suporte de sensor separado com espelho integrado, é usado para detectar paletes. Ele tem um ângulo de 45° para que a sujeira e a poeira deslizem mais facilmente. Para uma instalação prática, o sensor e o suporte podem ser fornecidos pré-montados.
Se for necessário detectar paletes de plástico especial com vários encaixes, o sensor fotoelétrico pode ser facilmente substituído por um sensor ultrassônico da série F77.

The Pallet Detector from Pepperl+Fuchs is mounted inside the conveyor system for reliable detection of pallets.
Pallet_Detector_R201_conveyor_system

O detector de paletes foi especialmente desenvolvido para a detecção confiável de paletes em linhas de esteiras transportadoras.

O design compacto permite a instalação com economia de espaço. Ao contrário dos sistemas convencionais, o detector de paletes não é montado na lateral, mas no sistema de esteiras transportadoras. A solução é conectada à barra transversal na linha da esteira transportadora. Isso elimina a necessidade de barras redondas salientes, o que aumenta a segurança do trabalho no sistema. A instalação na linha da esteira transportadora também reduz o custo de logística, pois as seções individuais da linha são mais fáceis de empilhar, embalar e transportar.

Pallet Detector from Pepperl+Fuchs mounted inside the conveyor line
Pallet_Detector_mounting_solution_inside_conveyor

Um suporte de sensor específico para a aplicação permite uma instalação fácil e com economia de espaço na linha da esteira transportadora.

Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.

Inscreva-se