Envase, vedação e embalagem confiáveis: aplicações de sensores fotoelétricos em sistemas de envase totalmente automatizados
Conteúdo deste artigo
- Processo de envase sem problemas: detecção confiável de garrafas transparentes
- Vedação confiável: alimentação automática de tampas em processos de alta velocidade.
- Controle confiável de rasgos em filmes: embalagens sem erros com filme PET.
- Sensores de vanguarda para a tecnologia de embalagens: as séries R10x e R20x da Pepperl+Fuchs
- Mais informações
Envase, vedação e embalagem de forma confiável: aplicações de sensores fotoelétricos em sistemas de envase totalmente automatizados
Os sistemas de envase totalmente automatizados estão entre os mais avançados na tecnologia de embalagem moderna. Seja na indústria de alimentos e bebidas, no setor farmacêutico ou na indústria de cosméticos, esses sistemas lidam com processos altamente dinâmicos, em que precisão, velocidade e confiabilidade são fundamentais. A cada hora, dezenas de milhares de garrafas, copos ou latas são envasadas, seladas e embaladas. Para garantir que isso ocorra sem problemas, a tecnologia de sensores de alto rendimento desempenha uma função essencial.
Os sensores fotoelétricos da Pepperl+Fuchs garantem que cada etapa do processo, desde o envase e a vedação até a embalagem secundária, seja realizada com segurança e eficiência. Eles detectam objetos transparentes de forma confiável, como frascos ou filmes, contam recipientes com precisão e monitoram a alimentação da tampa no processo de vedação de alta velocidade. Neste artigo do blog, destacaremos três aplicações principais de sensores fotoelétricos em sistemas de envase automatizado.
Processo de envase sem problemas: detecção confiável de garrafas transparentes
Vidro transparente e garrafas PET criam um desafio particular em fábricas de envase, pois têm um efeito despolarizante e causam reflexos e efeitos de foco indesejados, todos os quais podem acionar a comutação falsa. Os sensores retrorreflexivos da série OBG5000-R100 em miniatura ou das séries OBG8000-R200 e R201 compactos são ideais para essa finalidade. Eles garantem um processo de envase sem problemas, pois não apenas monitoram o fluxo de garrafas e as contam, mas também controlam a entrada de material na frente das máquinas de envase de bebidas para evitar o congestionamento das garrafas. Ao usar o filtro de polarização circular ou o modo de operação de detecção de vidro transparente, os sensores detectam de modo confiável objetos transparentes, como vidro e garrafas PET transparentes. Os usuários se beneficiam de:
- Dois modos de operação em um dispositivo: detecção de vidro transparente ou modo reflexo padrão com alcance longo
- Um grau de proteção IP69K: ideal para áreas de alta umidade na indústria de bebidas
- Interface IO-Link: para parametrização e diagnóstico simples
- Projetos compactos: ideais para espaços de instalação estreitos

O sensor retrorreflexivo R201 detecta de forma confiável garrafas, ampolas e outros frascos transparentes de vidro ou PET, garantindo um processo de enchimento contínuo.
Vedação confiável: alimentação automática de tampas em processos de alta velocidade.
Imediatamente após o enchimento, segue-se o próximo passo crucial: as garrafas são seladas em um processo de vedação de alta velocidade. Aqui, um sensor de modo difuso da série R201 monitora a alimentação automática das tampas.
Graças aos múltiplos pontos de comutação, o sensor verifica a posição rotacional correta das tampas e detecta tampas danificadas ou ausentes antes que cheguem à máquina de fechamento. Isso evita interrupções no processo e garante uma alta qualidade de produção consistente.
A interface IO-Link integrada permite a avaliação de dados de processo em tempo real, o que representa uma importante vantagem para conceitos de manutenção preditiva e para a redução do tempo de inatividade. O resultado: máxima confiabilidade do processo e qualidade consistente da embalagem, mesmo com altas taxas de produção de até 60.000 garrafas por hora.

O sensor de modo difuso da série R201 garante a alimentação confiável das tampas em processos de vedação de alta velocidade.
Controle confiável de rasgos em filmes: embalagens sem erros com filme PET.
Na etapa final de produção, a embalagem secundária, as garrafas ou recipientes individuais são combinados em pacotes, como conjuntos de seis unidades envoltos em filme PET termoencolhível. Aqui, sensores retrorreflexivos da série R201 e um refletor acoplado com filtro de polarização circular garantem a detecção confiável do filme transparente ao entrar na unidade de encolhimento. Se for detectada uma ruptura na película, o sistema para automaticamente antes que sejam produzidos pacotes defeituosos.

O sensor retrorreflexivo R201 garante a detecção confiável do filme transparente e de ocasionais rasgos nos filmes antes que as garrafas entrem na unidade de encolhimento.
Sensores de vanguarda para a tecnologia de embalagens: as séries R10x e R20x da Pepperl+Fuchs
Com as séries R10x e R20x, a Pepperl+Fuchs criou uma gama de sensores pioneira que eleva a eficiência e a flexibilidade da tecnologia de embalagem a um novo patamar. As séries compactas R100, R101 e R103 são adequadas para aplicações com distâncias de sensoriamento e alcances de detecção mais curtos, enquanto as séries de tamanho médio R200 e R201 podem lidar com distâncias de trabalho maiores.
Esses sensores potentes oferecem:
- Todos os princípios funcionais com um conceito de operação uniforme e modos de detecção idênticos em todos os tamanhos
- Medições de distância de alta precisão até 10 m, com refletor até 60 m
- Tecnologias avançadas, como a tecnologia de alcance por pulso e a tecnologia multipixel, resolvem até mesmo as tarefas de medição e detecção mais exigentes
- Conceitos de montagem flexíveis através de designs especialmente compactos e plugues giratórios
- A interface IO-Link permite uma fácil integração do sistema

Sensores fotoelétricos de vanguarda, confiáveis e versáteis das séries R10x e R20x da Pepperl+Fuchs.
Um recurso especial: os sensores de comutação da série R10x podem detectar e avaliar duas medidas de distância diferentes e reproduzi-las simultaneamente como pontos de comutação independentes. Com isso, é possível automatizar duas etapas do processo com apenas um dispositivo. Por exemplo, o sensor pode detectar a altura da pilha no recipiente e solicitar simultaneamente o próximo recipiente. Isso não só reduz os custos de hardware e cabeamento, mas também aumenta a eficiência e a disponibilidade da fábrica. Isso é possível graças ao núcleo de medição compacto da série R10x, equipado com tecnologia multipixel (multipixel technology, MPT).
Os sensores fotoelétricos da Pepperl+Fuchs podem ser usados para executar de forma confiável até mesmo tarefas complexas de detecção nos menores espaços, uma vantagem decisiva nos modernos sistemas de envase e embalagem. Seja para detecção de garrafas, alimentação automatizada de tampas ou detecção de rasgos de filme, os sensores fotoelétricos das séries R10x e R20x garantem a operação sem problemas de sistemas de envase totalmente automatizados. Seu design robusto e de alta precisão e o processamento inteligente de sinais os tornam a solução ideal para aplicações exigentes.
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.