Quando devo usar qual protetor contra picos de tensão? Três soluções em resumo
Conteúdo deste artigo
Quando devo usar cada protetor contra picos de tensão? Três soluções em resumo
Seja controlando um processo com um computador, um sistema de controle de processo, um PLC ou um dispositivo de campo, um protetor contra picos de tensão pode eliminar ou reduzir o risco de danos a eletrônicos sensíveis causados por sobretensão transitória. Neste artigo, descrevemos três soluções de proteção contra picos de tensão — para linhas de sinal, para linhas de fornecimento, bem como para aplicações de barramento de campo e Ethernet-APL.
Proteção contra picos de tensão para linhas de sinal
Módulos para montagem em trilho DIN
O sistema de proteção contra picos de tensão M-LB-4000 é um conjunto modular, consistindo de uma base e um módulo de proteção. Os módulos de base são montados em trilho DIN padrão, no qual os módulos de proteção podem ser facilmente inseridos. Isso permite instalação simples e sem ferramentas, bem como substituição rápida de módulos individuais durante a operação, sem qualquer interrupção do circuito de sinal. Se um módulo de proteção for removido e reinserido enquanto girado 180°, o circuito de sinal será interrompido por uma função de desconexão integrada, a chamada função de desconexão de loop. Isso permite testes de isolamento e verificações de loop durante o comissionamento. Com uma largura de apenas 6 mm, os módulos M-LB-4000 reduzem o espaço necessário no gabinete do interruptor ao mínimo. O sistema de proteção contra picos de energia também oferece automonitoramento confiável por meio de uma janela indicadora quando o módulo de proteção precisa ser substituído. Um módulo de detecção de erros pode ser usado para encaminhar as informações de status diretamente para o nível de controle e para o display integrado. Isso simplifica a manutenção e reduz os custos operacionais.

Sistema de proteção contra picos de energia M-LB-4000 para montagem em trilho DIN
Os módulos do sistema de proteção contra picos de energia M-LB-2000 também são montados em um trilho DIN padrão, sem a necessidade de ferramentas. Quando o módulo é conectado, uma desconexão de loop é obtida por meio de dois interruptores no módulo, facilitando o reparo de falhas e o trabalho de manutenção. O M-LB-2000, que tem apenas 6 mm de largura, não apenas economiza muito espaço no gabinete do interruptor, como também praticamente substitui o bloco de terminais, ao mesmo tempo que oferece proteção contra picos de energia. Isso significa que os blocos de terminais de desconexão tipo faca podem ser dispensados completamente. Os certificados variam de ATEX, IECEx e UL para loops intrinsecamente seguros de Zona 1 e Div. 1, bem como SIL 3. Os módulos M-LB-2000 estão disponíveis com terminais de parafuso ou terminais de mola com tecnologia de conexão push-in.

Sistema de proteção contra picos de energia M-LB-2000 para montagem em trilho DIN
Módulos plug-in para o K-System
Os módulos plug-and-play P-LB* economizam espaço no gabinete de distribuição e reduzem o esforço de fiação, pois podem ser conectados diretamente nas barreiras isoladas de 20 mm de largura do K-System. As barreiras de proteção contra picos de energia foram especialmente desenvolvidas para esta aplicação. Com seu método de fixação por encaixe, os módulos plug-in encaixam diretamente no bloco de terminais e podem ser removidos com a mesma facilidade. Isso significa que as tarefas de instalação e manutenção regular podem ser realizadas muito rapidamente.

Módulo plug-in P-LB* para o K-System
Módulos de parafuso para dispositivos de campo
Com os módulos de parafuso tipo F*-LB, os protetores contra picos de energia são fixados diretamente ao dispositivo de campo, sem a necessidade de fiação externa adicional. Os protetores contra picos de energia têm um invólucro de metal resistente com grau de proteção IP67 e podem ser usados em áreas perigosas. Os módulos estão disponíveis com diferentes tipos de rosca, tornando-os adequados para uso com um número correspondentemente grande de invólucros de campo. Os tipos de rosca disponíveis incluem ½ NPT (NPT cria uma vedação que mantém a umidade fora da rosca), PG13.5 (padrão para entradas de cabo) e M20 x 1.5 (padrão ISO).

Módulo de parafuso F*-LB para dispositivos de campo
Proteção contra picos de energia para linhas de alimentação
Os módulos tipo M-LB* para linhas de fornecimento podem ser conectados e montados no trilho DIN. Os protetores contra picos de energia tipo 2 estão disponíveis para proteger todas as configurações de rede elétrica padrão para 125 e 230 VCA. Além disso, os protetores contra picos de energia tipo 3 para linhas de fornecimento de 230 V, 120 V e 24 V estão disponíveis paraproteger painéis de controle ou outros componentes eletrônicos sensíveis. Os protetores contra picos de energia M-LB* podem ser facilmente substituídos sem ferramentas durante a operação.

Módulo M-LB* para proteção contra picos de energia em linhas de fornecimento
Proteção contra picos de energia para aplicações de barramento de campo e Ethernet-APL
No campo e na sala de controle, os sinais de medição e controle da infraestrutura do barramento de campo, bem como toda a instrumentação, devem ser protegidos de forma confiável contra sobretensões. Os módulos de proteção contra picos de energia FieldConnex® são projetados para aplicações de acordo com os padrões de barramento de campo PROFIBUS PA e FOUNDATION Fieldbus H1. Eles também estão disponíveis com autodiagnóstico opcional. Os protetores de segmento com capacidade de diagnóstico e as barreiras de campo com módulos de proteção contra picos de energia indicam o fim de sua vida útil na sala de controle com a ajuda de diagnósticos avançados: uma mensagem de erro indica qual trilho é afetado. Com base no LED no dispositivo, o pessoal de manutenção no local pode ver qual módulo precisa ser substituído. Os protetores de segmento FieldConnex® existentes (R2-SP*, F2-SP* ou F.SP5*) ou barreiras de campo (R4D0-FB* ou F.FB1*) podem ser adaptados com módulos de proteção contra picos de energia adequados. Eles são simplesmente conectados ao protetor de segmento ou à barreira de campo sem a necessidade de qualquer fiação adicional.

Proteção contra picos de energia para aplicações FieldConnex®, protetores de segmento com capacidade de diagnóstico e barreiras de campo com módulos de proteção contra picos de energia
Montáveis em um Trilho DIN, os módulos de proteção contra picos de energia para Ethernet-APL também servem como um ponto de conexão para trazer cabos do campo. Assim como qualquer outra infraestrutura descrita neste artigo, há módulos que podem ser montados no dispositivo de campo em vez do prensa-cabos.

Proteção contra picos de energia para infraestruturas Ethernet-APL
A Pepperl+Fuchs oferece um portfólio completo de produtos para proteção contra picos de energia. Dispositivos adequados de proteção contra picos de energia estão disponíveis para linhas de sinal e fornecimento, bem como para infraestrutura de barramento de campo e Ethernet-APL. Os módulos desviam picos de energia de forma confiável para o solo, protegendo assim pessoas e equipamentos.
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.