Proteja com segurança as linhas de sinal contra sobretensões usando o Protetor contra sobretensão M-LB-4000
Conteúdo deste artigo
Proteja com segurança as linhas de sinal contra sobretensões usando o Protetor contra sobretensão M-LB-4000
Os danos causados por raios e sobretensão estão entre as causas mais comuns de danos aos componentes eletrônicos. O uso cada vez maior de dispositivos eletrônicos, seja na indústria, em edifícios de escritórios ou em aplicações domésticas inteligentes, significa que tais eventos causam grandes danos materiais e financeiros. Em usinas de beneficiamento, como refinarias ou departamentos de água e águas residuais, sobretensões podem ter consequências ainda mais devastadoras se um evento de sobretensão causar danos ou funcionalidade não intencional de máquinas e sistemas.
Saiba mais sobre o importante tópico de proteção contra sobretensão e como você pode proteger o seu sistema e as linhas de sinal de forma segura e fácil.
Por que a proteção contra sobretensão é essencial
Sobretensões podem ser o resultado de quedas de raios, mas também operações de comutação, descarga eletrostática, falhas no fornecimento ou a instalação de cabos de energia e sinal na mesma bandeja ou conduíte de cabos. Todas as tensões que excedem um valor limite permitido, mesmo que apenas brevemente, são eventos de sobretensão. Picos de corrente e tensão são uma das causas mais comuns de danos a componentes eletrônicos, pois as sobretensões geralmente atingem primeiro partes sensíveis do sistema, como circuitos eletrônicos em placas de circuito impresso, placas-mãe e controladores de interface de rede. Em usinas de beneficiamento, como as das indústrias química, petroquímica e de águas residuais, isso pode ter consequências graves. Se os componentes eletrônicos das máquinas e do sistema forem destruídos, isso pode levar a mau funcionamento fatal ou à falha de sistemas de automação inteiros. Sobretensões, portanto, não representam apenas um risco potencial para as áreas da instalação, mas também para as pessoas e o meio ambiente. Por esse motivo, você deve sempre proteger os sistemas de tecnologia de processo e componentes vulneráveis contra tais eventos com dispositivos de proteção contra sobretensão apropriados.

Como funciona a proteção contra sobretensão
Os Protetores contra sobretensão limitam transientes induzidos em linhas de sinal causados por raios ou operações de comutação. Os dispositivos reduzem os picos de tensão a um nível seguro para o dispositivo final, evitando assim danos devastadores e custos indiretos causados por eventos de sobretensão.
Proteção contra sobretensão de duas partes da série M-LB-4000
A Pepperl+Fuchs oferece uma ampla gama de sistemas para proteção segura contra sobretensão em suas instalações. O sistema de proteção contra sobretensão M-LB-4000 para linhas de sinal até SIL 3 de acordo com a IEC/EN 61508 é um dispositivo modular de duas partes para proteção contra sobretensão. Um módulo de monitoramento de status de falha pode ser adicionado para indicar quando um módulo de sobretensão precisa ser substituído. Os módulos de proteção contra sobretensão de 2 fios contêm todos os componentes de proteção e não precisam ser recabeados após a substituição. Os dois componentes do módulo de status de falha monitoram o status de até 50 barreiras de proteção contra sobretensão.
O módulo de status de falha M-LB-4400 consiste em duas partes: um transmissor/receptor óptico e uma unidade de deflexão óptica. Se ocorrer uma falha em uma barreira de proteção contra sobretensão, o sinal é interrompido e a falha é identificada. O módulo de status de falha possui um LED indicador de status e, portanto, permite a inspeção visual que atende aos requisitos normativos para testes regulares. O bloco de módulos em que a falha ocorreu pode ser identificado por meio da saída do sinal de status. Um contato de relé transmite as informações de status para a sala de controle, aumentando a disponibilidade da instalação. Módulos com defeito podem ser substituídos imediatamente.
Com sua pequena largura de 6 mm, os dispositivos também economizam espaço no armário de distribuição. Ao fazer a adaptação, os bornes de isolamento com lâmina padrão existentes podem ser substituídos sem ocupar espaço. Os módulos são simplesmente conectados ao trilho de montagem DIN sem o uso de ferramentas.

Sistema de proteção contra sobretensão M-LB-4000: dois componentes do módulo de status de falha (ambos externos) monitoram o status dos módulos de proteção, neste caso dois blocos para circuitos intrinsecamente seguros e sinais de/para a área segura.
Mudança de módulo sem interrupção de sinal
Os módulos de proteção do sistema de proteção contra sobretensão M-LB-4000 da Pepperl+Fuchs podem ser substituídos sem ferramentas durante a operação, sem interromper a transmissão do sinal. Quando um módulo de proteção é removido, o circuito de sinal afetado permanece conectado por meio do módulo base montado no trilho de montagem DIN, sem interromper o sinal ou prejudicar a operação do sistema.
Função de desconexão de loop para fácil manutenção
Se o módulo de proteção for conectado ao módulo base girado em 180 graus, o circuito de sinal será interrompido pela função de desconexão integrada (desconexão de loop). Esta funcionalidade prática permite que os trabalhos de manutenção sejam realizados em estado desenergizado, simplifica as verificações do circuito e permite testes de isolamento durante o comissionamento ou testes recorrentes.

Proteção modular contra sobretensão da série M-LB-4000 da Pepperl+Fuchs: módulo de status de falha de duas partes (externo) e módulos de proteção (centro).
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.