Barreiras de segurança intrínseca para controle e monitoramento de posicionadores de válvulas
Conteúdo deste artigo
- Semelhanças das barreiras isoladas K-System KCD2-SCS* e H-System HiC2422
- Barreiras de segurança intrínseca K-System: sob medida para sistemas menores
- Barreiras de segurança intrínseca H-System: a melhor opção para fábricas maiores e integradas
- Em resumo: K-System ou H-System – qual barreira de segurança intrínseca você deve escolher?
- Mais informações
Barreiras de segurança intrínseca para controle e monitoramento de posicionadores de válvulas
O controle e monitoramento de posicionadores de válvulas são aplicações comuns em fábricas de processo. Os posicionadores garantem que um atuador de válvula atinja a posição especificada pelo sistema de controle usando indicadores analógicos para feedback, como ângulos de curso ou rotação. No passado, era necessário um módulo isolador separado para o sinal de entrada e saída. As barreiras isoladas K-System KCD2-SCS* e H-System HiC2422 integram essas funções em um único dispositivo. Dois canais livremente configuráveis possibilitam o controle de posicionadores em um canal (AO) e o monitoramento de posição (AI) no segundo canal.
Ambas as barreiras de segurança intrínseca, KCD2-SCS* do K-System e HiC2422 do H-System, são caraterizadas por um alto grau de funcionalidade e são projetadas para simplificar as tarefas de controle e monitoramento. No entanto, cada sistema oferece seus benefícios individuais. Saiba mais sobre as semelhanças e diferenças e qual módulo de interface é a melhor escolha para suas demandas.

As barreiras isoladas KCD2-SCS* e HiC2422 da Pepperl+Fuchs fornecem uma funcionalidade dupla para o controle e monitoramento do posicionador com apenas um dispositivo.
Semelhanças das barreiras isoladas K-System KCD2-SCS* e H-System HiC2422
Ambas as barreiras isoladas K-System KCD2-SCS* e H-System HiC2422 são usadas principalmente para controle (AO) e monitoramento (AI) de posicionadores de válvulas HART. Posicionadores são usados em sistemas de controle de processo para manter uma variável de processo desejada, como vazão, temperatura ou pressão, ajustando a abertura ou fechamento da válvula. As barreiras isoladas garantem a separação elétrica segura entre circuitos de campo potencialmente perigosos e o sistema de controle. Alguns de seus recursos compartilhados são:
- Circuitos de campo Ex i: ambos os sistemas têm circuitos intrinsecamente seguros (Ex i) projetados para áreas classificadas Div 1 e Zona 0
- Isolamento de sinal: ambas as barreiras isoladas fornecem isolamento galvânico superior, garantindo que os sinais de campo não interfiram com os sinais de controle e vice-versa.
- Módulos de 2 canais: ambos os módulos permitem a conexão de dois instrumentos de campo separados. Com apenas uma área de 12,5 mm, isso permite a maior densidade de canal do mercado.
- Flexibilidade de canal: cada canal pode ser configurado separadamente por tipo de sinal por meio de interruptores DIP.
- Classificação de segurança funcional: ambos os módulos são classificados para SIL 2 (SC3) para instalação em sistemas de segurança.
- HART transparente: ambos os modelos são compatíveis com HART e podem ser usados com Transmissores SMART 4…20 mA e posicionadores de válvulas.
Barreiras de segurança intrínseca K-System: sob medida para sistemas menores
As barreiras isoladas K-System KCD2-SCS* operam como fonte de alimentação do transmissor e driver de corrente para posicionadores. Elas são ideais para sistemas menores, como invólucros de controle ou caixas de campo. Algumas das suas caraterísticas e vantagens são:
- Design compacto: medindo 12,5 x 124 x 114 mm, o KCD2-SCS* é compacto, tornando-o ideal para espaços apertados e painéis de controle.
- Flexibilidade na montagem: as barreiras K-System são montadas em trilhos DIN, permitindo uma instalação flexível em uma variedade de invólucros.
- Fonte de alimentação: é possível alimentar o sistema por meio de terminal ou conexões de barramento ou sistema de trilho de alimentação da Pepperl+Fuchs.
- Conexões laterais de campo e controle: o K-System oferece a opção de parafuso conectável ou terminais de mola em ambos os lados de campo e controle, garantindo que a instalação seja rápida e fácil.
- Configuração de fiação: cada barreira isolada do K-System é conectada individualmente, oferecendo um processo de fiação simples.

Barreiras isoladas KCD2-SCS* do K-System da Pepperl+Fuchs montadas em um sistema de trilho de alimentação.
As barreiras isoladas KCD2-SCS* do K-System oferecem variantes para áreas classificadas e não classificadas. O KCD2-SCS-Ex2 é uma barreira isolada para sinais intrinsecamente seguros, enquanto o KCD2-SCS-2 é projetado para sinais de ou para áreas não classificadas. Para instalações de pequeno a médio porte, onde o espaço é limitado e a complexidade do sistema é menor, o K-System é a primeira escolha.
Barreiras de segurança intrínseca H-System: a melhor opção para fábricas maiores e integradas
A barreira isolada H-System HiC2422 foi projetada para lidar com as necessidades complexas de fábricas de médio a grande porte em combinação com sistemas de controle de processo. Devido à sua função dupla, ela pode ser usada tanto como uma fonte alimentação do transmissor SMART quanto como um driver de corrente para posicionadores de válvulas. A barreira HiC2422 para sinais analógicos conta com:
- Tamanho compacto: a HiC2422 ocupa uma área menor, de 12,5 x 106 x 128 mm, tornando-a ideal para instalações pequenas onde a economia de espaço é fundamental.
- Montagem da placa de terminação: ao contrário do K-System, que é montado diretamente no trilho DIN, o H-System é instalado em uma placa de terminação. Isso permite agrupar vários sinais em um conector do sistema, reduzindo significativamente a complexidade da fiação e permitindo a compatibilidade com DCS.
- Fonte de alimentação: o H-System é alimentado por meio de um terminal central com um barramento na placa de terminação, simplificando o gerenciamento da distribuição de energia em vários dispositivos. Existem dois conjuntos de terminais de alimentação fundidos para conexões redundantes de fonte de alimentação
- Otimização para sistemas DCS/ESD: devido à capacidade de fornecer conectores específicos do sistema de controle, o H-System pode ser usado em conexão direta com sistemas de controle distribuídos (DCS) e sistemas de desligamento de emergência (ESD), tornando-o ideal para sistemas maiores.
- Alta eficiência em grandes fábricas: o design do sistema permite ligações e sem erros para sistemas de controle, o que é importante em operações de grande escala que exigem uma transmissão de sinal altamente confiável e eficiente.
- Distribuição segura de ligações: o design da placa terminal permite a separação clara de ligações intrinsecamente seguras e não intrinsecamente seguras, possibilitando um layout de painel seguro e fácil no invólucro instalado
- Terminais com classificação Ex fixos: os terminais intrinsecamente seguros são fixados à placa terminal, fornecendo conexões seguras para o instrumento de campo no local perigoso
O sistema H-System é adequado para ambientes perigosos, especialmente em fábricas maiores. Sua fonte de alimentação central do terminal e a complexidade reduzida das ligações fazem dele a solução mais eficiente para fábricas de médio a grande porte.

Barreiras isoladas HiC2422 do H-System da Pepperl+Fuchs montadas em uma placa de terminação.
Em resumo: K-System ou H-System – qual barreira de segurança intrínseca você deve escolher?
Ao decidir entre barreiras de segurança intrínseca K-System e H-System, no final a escolha final depende do tamanho e da complexidade da sua fábrica.
- Escolha o K-System para instalações menores, onde a flexibilidade e a facilidade de uso são mais importantes. É ideal para invólucros de controle, caixas de campo e outros ambientes compactos.
- Escolha o H-System como a solução mais adequada para fábricas de médio a grande porte que exigem processamento de sinal eficiente e fonte de alimentação centralizada, especialmente em ambientes perigosos.
A Pepperl+Fuchs tem o maior portfólio de barreiras de segurança intrínseca do mercado. As barreiras isoladas KCD2-SCS* e HiC2422 oferecem recursos exclusivos com os mais altos padrões de segurança e desempenho. Devido à sua função dupla em um dispositivo, elas reduzem o estoque e garantem economia de custos. Ao conhecer as caraterísticas de cada sistema, você pode garantir o máximo desempenho para sua fábrica.
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.