Perguntas frequentes sobre sensores retrorreflexivos e refletores
Conteúdo deste artigo
Perguntas frequentes sobre sensores retrorreflexivos e refletores
Os sensores retrorreflexivos da Pepperl+Fuchs estão disponíveis em diferentes versões, desde modelos com filtros de polarização a sensores para detecção de objetos transparentes até variantes com supressão de primeiro plano e versões de sensores de área. Os sensores retrorreflexivos típicos oferecem uma maior faixa de detecção em comparação com os sensores de modo difuso. Um objeto é detectado quando interrompe o feixe de luz entre o sensor e um refletor.
Neste artigo do blog, respondemos às perguntas frequentes que recebemos sobre o uso de sensores retrorreflexivos e refletores.
O que é um sensor retrorreflexivo?
Os sensores retrorreflexivos são sensores fotoelétricos. Eles consistem em um emissor e receptor em um único invólucro. O feixe de luz gerado pelo emissor é refletido de volta para o receptor por um refletor. Sempre que esse feixe de luz estiver obstruído, o estado do sinal de saída do sensor muda e uma operação de troca é acionada.
O sensor retrorreflexivo não detecta um objeto reflexivo ou brilhante. Como posso corrigir isso?
Um problema comum com sensores retrorreflexivos é que um objeto brilhante ou reflexivo não pode ser detectado de forma confiável em uma aplicação. A solução alternativa nesses casos é usar um sensor retrorreflexivo com um filtro de polarização em conjunto com um refletor de cubo de canto. O objeto é detectado de forma confiável devido à reflexão diferente de um refletor de espelho triplo em comparação com uma superfície reflexiva.
Estou à procura de um sensor retrorreflexivo para uma aplicação de contagem que detecta garrafas de vidro transparentes em uma correia transportadora. Qual seria a melhor opção?
A detecção de objetos transparentes requer sensores retrorreflexivos que possam detectar até mesmo pequenas alterações na quantidade de luz. Quando um objeto transparente, como uma garrafa de vidro, passa pelo sensor, o dispositivo detecta pequenas alterações na luz e aciona o sinal de saída. Com muitos desses sensores, a porcentagem dessa mudança pode ser ajustada de modo que eles também possam ser usados com vidro colorido ou material semitransparente. A Pepperl+Fuchs geralmente identifica sensores retrorreflexivos para detecção de vidro com um G (Glass, vidro) na nomenclatura.
O que é supressão de primeiro plano em sensores retrorreflexivos?
Com supressão de primeiro plano , aberturas ópticas são adicionadas em frente ao emissor e receptor para restringirem o alcance de detecção ativa do sensor retrorreflexivo. Essas aberturas permitem apenas a detecção de luz refletida diretamente no receptor. Essa configuração cria uma área definida à frente do sensor na qual o sensor não detecta falsamente alvos reluzentes/brilhantes como refletores. Uma aplicação comum de supressão de primeiro plano é a detecção de uma palete envolta em filme plástico: as propriedades reflexivas do filme plástico são ignoradas pelo sensor e apenas os objetos atrás dele são detectados.
Pretendo usar um sensor para detectar vários objetos de diferentes formas e tamanhos, mas não tenho o orçamento para uma grade de luz tipo barreira. Há alguma opção para mim?
O sensor de área retrorreflexivo da série RLG28 tem múltiplos feixes de luz em um invólucro que são direcionados a um refletor. Esse sensor fornece mais cobertura de detecção do que um sensor retrorreflexivo de feixe único a um custo mais baixo do que uma grade de luz do tipo barreira. O sensor de área RLG28 fornece detecção confiável de objetos com diferentes contornos, posições, formas e texturas.
Qual é o melhor tipo de refletor a ser usado com sensores retrorreflexivos?
Essa pergunta pode ser respondida de algumas maneiras diferentes, dependendo do tipo de sensor retrorreflexivo:
- Os refletores de plástico de cubo de canto refletem a luz de volta para o sensor e podem ser usados com todos os tipos de sensores retrorreflexivos. Um refletor estilo cubo de canto deve ser usado para sensores retrorreflexivos com filtros de polarização.
- O uso de um sensor retrorreflexivo com filtro de polarização em conjunto com um refletor de cubo de canto é recomendado para detectar objetos reflexivos.
- Se o sensor tem uma fonte de luz laser e um curto alcance de detecção, deve ser usado um refletor de cubo de canto com uma microestrutura devido ao ponto de luz muito pequeno.
- Um refletor é especificado como um objeto de referência na folha de dados para cada sensor retrorreflexivo. Todas as especificações técnicas baseiam-se nesse refletor, incluindo a gama de funcionamento máxima. Se for utilizado um refletor menor, o alcance de funcionamento do sensor será reduzido.
Devido às restrições de tamanho, não consigo integrar um refletor à minha aplicação. Substituí o refletor por um pedaço de fita reflexiva, mas o sensor não reconhece a fita. O que posso fazer?
Fita reflexiva fina (também conhecida como película reflexiva óptica) é uma opção para aplicações nas quais os refletores de plástico só podem ser utilizados até um certo limite devido às suas dimensões. No entanto, essa fita reflexiva não tem as mesmas propriedades reflexivas de um refletor. Ao usar fita reflexiva, menos luz é retornada ao sensor, o que reduz o intervalo de detecção geral. O intervalo listado na folha de dados do sensor aplica-se aos refletores. Ao utilizar fita reflexiva, o alcance é reduzido em cerca de 50%. Somente fitas reflexivas com uma estrutura microtripla devem ser usadas, pois somente elas são adequadas para sensores retrorreflexivos com filtros de polarização.
Existe alguma opção de refletor para temperaturas extremas?
A Pepperl+Fuchs oferece refletores tanto para calor extremo quanto para frio extremo. Para aplicações em altas temperaturas, existem opções que podem ser usadas de 120 °C a 500 °C. Para frio extremo, a Pepperl+Fuchs oferece um refletor com um elemento de aquecimento que impede a formação de condensação ou gelo na superfície reflexiva e a geração de defeitos.
Existem refletores especiais para uso na indústria alimentícia?
Os dispositivos usados na indústria alimentícia e de bebidas exigem a classe de proteção IP69K, pois o equipamento precisa ser limpo muitas vezes em altas temperaturas e sob alta pressão. Os sensores e refletores também devem ser resistentes a produtos químicos, pois são constantemente expostos a agentes de limpeza e desinfetantes. A Pepperl+Fuchs oferece refletores resistentes a produtos químicos com grau de proteção IP69K classificados para lavagem e resistência a substâncias químicas. Esses refletores estão disponíveis em uma variedade de tamanhos.
Mais informações
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.