Como selecionar o sistema de purga e pressurização correto
Conteúdo deste artigo
Como selecionar o sistema de purga e pressurização correto
O método de proteção contra explosões por purga e pressurização permite o uso de equipamentos elétricos que não são à prova de explosão e componentes de automação convencionais em áreas classificadas. Sistemas especiais de purga e pressurização lavam o invólucro com um gás de proteção de ignição e, assim, reduzem a concentração de gás explosivo ou poeira no interior. Imediatamente depois disso, uma sobrepressão mínima positiva é mantida dentro do invólucro, impedindo a entrada da atmosfera ao redor e potencialmente explosiva.
Selecionar o sistema de purga e pressurização certo para proteger sua fábrica de fontes de ignição em atmosferas com poeiras ou gases potencialmente explosivos pode ser uma tarefa desafiadora. Primeiro, deve-se considerar a classificação da área de risco, ou seja, até que ponto a área de aplicação planejada está em risco de explosão. As áreas classificadas são divididas em Classes/Divisões (América do Norte) ou Zonas (Europa). Além disso, a fiação e a temperatura são outros fatores que precisam ser levados em consideração.
Saiba mais sobre os vários tipos de sistemas de purga e pressurização Bebco EPS® da Pepperl+Fuchs e como selecionar um sistema que melhor se adapte à sua aplicação.
Como escolher um sistema de purga e pressurização considerando Classe/Divisão ou Zona
Os sistemas de purga e pressurização são desenvolvidos de acordo com padrões e regulamentos NFPA 496, ATEX ou IECEx. A classificação da área perigosa determina quais padrões devem ser seguidos e qual sistema de purga e pressurização pode ser usado. No entanto, fiação, temperatura e material do invólucro e do equipamento elétrico interno também precisam ser considerados. Por exemplo, a fiação de e para o invólucro precisa ser protegida adequadamente.
Aplicações de Classe/Divisão
Para aplicações de Classe/Divisão, o NFPA 496 fornece a definição para os tipos aplicáveis:
- O sistema de purga Tipo X permite o uso de equipamentos elétricos adequados para localizações não classificadas dentro do invólucro pressurizado para aplicações da Divisão 1. Se ocorrer uma perda de pressão após a purga e pressurização do sistema, a energia do invólucro deve ser desconectada. É necessário um temporizador para a purga. A taxa de fluxo é baseada em uma medição na saída do invólucro. Um sensor de fluxo está localizado na ventilação na saída do invólucro.
- O sistema de purga Tipo Y permite o uso de equipamento elétrico classificado como Divisão 2 dentro do invólucro pressurizado para aplicações de Divisão 1. Se a pressão for perdida após a purga e pressurização do sistema, um alarme deve ser acionado, a menos que a energia seja removida. O operador pode determinar manualmente quando purgar. A vazão pode ser medida na entrada do invólucro.
- O sistema de purga Tipo Z permite o uso de equipamentos elétricos adequados para localizações não classificadas dentro do invólucro pressurizado para aplicações de Divisão 2. Esse tipo tem os mesmos requisitos de perda de pressão e temporização do Tipo Y. Outra semelhança com o Tipo Y é que a vazão pode ser medida na entrada do invólucro.
Aplicações de zona
Para aplicações Zona 1/21 e Zona 2/22, o IEC 60079-2 fornece a definição para os tipos aplicáveis:
- O sistema de purga tipo Ex pxb permite o uso de equipamentos com capacidade de ignição dentro do invólucro pressurizado para aplicações na Zona 1 ou 21. Seus requisitos de proteção são os mesmos do Tipo X.
- O Sistema de purga tipo Ex pyb permite o uso de equipamento elétrico de Zona 2 ou 22 dentro do invólucro pressurizado para aplicações de Zona 1 ou 21. Seus requisitos de proteção são os mesmos do Tipo Y.
- O sistema de purga tipo Ex pzc permite o uso de equipamentos com capacidade de ignição dentro do invólucro pressurizado em aplicações de Zona 2 ou 22. Os requisitos de proteção são os mesmos do Tipo Z.
Sistemas de purga e pressurização da Pepperl+Fuchs
A tabela a seguir fornece uma visão geral dos diferentes tipos de sistemas de purga e pressurização disponíveis para sua aplicação e classificação de área perigosa.

Linha de produtos do sistema de purga e pressurização da Pepperl+Fuchs
A Pepperl+Fuchs oferece sistemas de purga e pressurização manuais e automáticos. O design discreto dos sistemas de purga permite a montagem interna ou externa. As saídas executam automaticamente o controle de temperatura e pressurização para compensação de vazamento. Os sistemas de purga e pressurização também emitem vários sinais de alarme como mensagens de erro preventivas. A interface do usuário é programável para atender aos requisitos do usuário.
Para informações detalhadas sobre cada sistema de purga e pressurização, acesse o site da Pepperl+Fuchs.
Configure seu sistema de purga e pressurização online
Para você fazer a escolha certa, contamos com diversas opções de sistemas de purga e pressurização. Dessa forma, criamos uma ferramenta de configuração rápida que guiará você para o sistema de purga e pressurização que se adapta à sua aplicação, de acordo com a classificação da área (Classe/Divisão ou Zona). Você pode configurar facilmente a unidade de controle de purga com a variante de montagem apropriada, controle de temperatura, fonte de alimentação, fiação e acessórios, como válvula coletora e ventilação de alívio de pressão.
Configure seu sistema de purga e pressurização Bebco EPS da Pepperl+Fuchs
Precisa de suporte para configurar os componentes certos ou está procurando uma solução de purga específica? A Pepperl+Fuchs oferece suporte técnico em todo o mundo. Teremos prazer em ajudar você a encontrar a solução certa.
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.