Por |maio 24, 2023|Categorias: Proteção Contra Explosão|

Detecção de falhas na linha no circuito de sinal sem ligações adicionais

Conteúdo deste artigo

Detecção de falhas na linha no circuito de sinal sem ligações adicionais

Muitos erros podem ocorrer desde a gravação da variável de processo até a avaliação no sistema de controle, o que pode levar a estados de processo indesejados. Isso pode resultar em desligamentos da instalação ou a problemas de qualidade, e até mesmo representar riscos para as pessoas e o meio ambiente. Além de falhas no próprio dispositivo, os isoladores também monitoram as linhas de conexão entre o isolador, o dispositivo de campo e o sistema de controle para quebra ou curtos-circuitos de chumbo, dependendo da variante do dispositivo. Nesta publicação do blog, você pode descobrir como as barreiras isoladas da Pepperl+Fuchs detectam falhas de linha no circuito de sinal sem ligações adicionais.

Então, o que acontece se a conexão das ligações do dispositivo de campo para o isolador for interrompida ou entrar acidentalmente em curto? Quando o circuito é verificado quanto à funcionalidade, descobrimos, em muitos casos, que o dispositivo de campo e o controlador estão funcionando corretamente; no entanto, as informações corretas de E/S não são reconhecidas pelo controlador. A causa é geralmente que há uma falha nas ligações de campo. A detecção de falha e a análise adequada por dispositivo de medição na instalação são geralmente muito caras e podem causar problemas de funcionalidade na aplicação. O problema é que uma falha de linha só é detectada quando o sistema apresenta defeito e, então, uma situação de emergência deve ser respondida rapidamente. A solução manual de problemas na instalação custa tempo de inatividade desnecessário.

Detecção de falhas de linha com barreiras isoladas da Pepperl+Fuchs

A solução ideal para esse problema é fornecida pelas barreiras de segurança com detecção de falhas de linha integrada da Pepperl+Fuchs. O monitoramento de falhas não só é possível com barreiras intrinsecamente seguras para áreas classificadas, mas também com os dispositivos não Ex correspondentes.

O isolador monitora os níveis atuais. Exceder um limite superior é interpretado como um curto-circuito. Se o nível ficar abaixo de um limite inferior, há uma quebra de chumbo.

A mensagem de erro é emitida por meio de um LED de mensagem de erro vermelho no módulo e como uma mensagem de erro coletiva no módulo de alimentação. O módulo de alimentação KFD2-EB2 está conectado aos módulos por meio da calha de energia UPR-03 e indica uma falha no grupo de módulos que está sendo monitorado: o erro pode ser atribuído a um circuito de sinal por meio do LED no módulo, sem ligações adicionais.

Power Feed Module KFD2-EB2.SP with line fault detection (LFD)
close-up Power Feed Module KFD2-EB2.SP

O módulo de injeção de alimentação KFD2-EB2 mostra todas as mensagens de erro dos módulos que são fornecidos por ele. Além dos erros do dispositivo, as falhas de linha também são sinalizadas pelo LED “ERR”.

Os modelos da Pepperl+Fuchs com .LB no código têm uma saída adicional: a saída do sinal de falha está ativa no estado normal e cai no estado de falha (princípio de corrente de circuito fechado).

switch amplifier KCD2-SOT-EX1-LB with line fault detection
close-up switch amplifier KCD2-SOT-EX1-LB with LFD

O amplificador de comutação KCD2-SOT-Ex1.LB possui duas saídas separadas, por exemplo, para uso como um divisor. No entanto, a segunda saída também pode ser usada como uma saída de mensagem erro. Usando os comutadores no painel frontal, a segunda saída pode ser selecionada como uma saída de mensagem de erro e a detecção de falha de linha pode ser ligada ou desligada. As falhas de linha são indicadas por meio do LED “OUT/CHK”.

Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.

Inscreva-se