Quais aplicações podem ser resolvidas com câmeras para eventos industriais?
Conteúdo deste artigo
Quais aplicações podem ser resolvidas com câmeras para eventos industriais?
Seja uma parada de emergência ou um erro de processamento — se ocorrer uma falha durante a operação, a causa raiz deve ser identificada o mais rapidamente possível. A câmera industrial de eventos VOC auxilia na identificação de falhas. Neste artigo do blog, explicamos como a câmera de eventos funciona e qual modelo é adequado para cada aplicação de exemplo.
O que é uma câmera para eventos industriais?
As funções de uma câmera para eventos industriais vão além das de uma câmera clássica para monitoramento contínuo. Os processos podem ser monitorados continuamente, mesmo em áreas de difícil acesso. No entanto, as gravações são armazenadas permanentemente apenas quando ocorre um evento definido. Essa abordagem baseada em eventos reduz o volume de dados para apenas as gravações relevantes. Além de otimizar os recursos de armazenamento, ela também minimiza o esforço necessário para analisar dados de imagem ou vídeo. Algumas câmeras de eventos também oferecem transmissão ao vivo da aplicação.
Quais são as vantagens da câmera para eventos industriais VOC?
A câmera para eventos industriais VOC grava os últimos 900 segundos de gravação contínua de vídeo em um buffer circular. Se ocorrer um evento de acionamento predefinido, a câmera para eventos salvará até 900 segundos antes e depois do evento em sua memória integrada. Isso significa que um total de até 1.800 segundos de material de imagem ou vídeo relevante estará disponível para analisar a situação. Isso permite a solução rápida de problemas, bem como a documentação automática dos processos. A situação também pode ser monitorada remotamente de forma contínua por meio de uma visualização em tempo real 24 horas, 7 dias por semana.
Três versões da câmera para eventos industriais VOC estão disponíveis para diferentes requisitos: Standard, Advanced e Performance.

A câmera para eventos industriais VOC
A câmera para eventos Standard: monitoramento de transelevadores

A câmera para eventos Standard é a solução ideal para monitorar processos de armazenagem e retirada em armazéns verticais automatizados de alta capacidade.
Algumas áreas em armazéns verticais automatizados são difíceis de acessar ou não podem ser visualizadas. Os processos nessas áreas podem ser monitorados de forma confiável com a câmera de eventos Standard. Por exemplo, os processos de armazenagem e retirada podem ser registrados e documentados.
Para acionar as gravações de imagem ou vídeo, a versão Standard da câmera de eventos VOC oferece quatro opções de trigger: entrada digital, UDP, interface web ou API REST. As gravações podem ser exibidas como transmissões ao vivo via WebRTC e RTSP. Elas podem ser automaticamente marcadas com timestamp ou texto personalizado e armazenadas nos 8 GB de memória interna. Isso disponibiliza imagens e vídeos para análise de falhas e permite a otimização baseada em eventos dos fluxos de materiais e processos logísticos.
A câmera para eventos Advanced: monitoramento de processos de produção

A versão Advanced da câmera para eventos monitora processos críticos na montagem de módulos de bateria.
Em todo processo produtivo, por exemplo na montagem de módulos de bateria, existem subprocessos cruciais para a qualidade do produto. A versão Advanced da câmera para eventos VOC é especialmente adequada para monitorar esses subprocessos críticos.
Além das opções de trigger da versão Standard, a versão Advanced oferece recursos adicionais. O trigger por movimento pode ser usado para monitorar se há movimentação em uma área definida. Isso ajuda a determinar se as células da bateria foram inseridas corretamente no módulo. Um trigger por aceleração identifica quando a máquina ultrapassa limites de aceleração definidos. Os eventos de outra câmera Advanced também podem ser utilizados como sinais de trigger: por exemplo, se um movimento crítico se tornar visível na imagem da primeira câmera, uma segunda câmera pode ser acionada para registrar a situação sob outro ângulo. Até seis streams de câmeras conectadas podem ser exibidos simultaneamente em uma janela do navegador. Isso oferece aos usuários uma visão ainda mais detalhada para diagnóstico remoto simplificado.
Além disso, a função de zoom da versão Advanced permite focar precisamente na área relevante da imagem. Com 24 GB de memória interna, a câmera também oferece amplo espaço para armazenar gravações baseadas em eventos.
A câmera de eventos Performance: monitoramento de processos de paletização
Na logística, o carregamento e descarregamento de pallets é uma etapa central do processo. Com a câmera industrial para eventos VOC, transferências, movimentações e processos de picking podem ser monitorados e documentados continuamente. Os dados permitem detectar antecipadamente desvios no fluxo de materiais, por exemplo devido à formação incorreta de pilhas. A documentação também pode ser utilizada para verificar se o processo de paletização foi executado corretamente caso ocorram problemas no processo subsequente.
Nesta aplicação, a versão Performance da câmera industrial para eventos oferece vantagens decisivas, pois garante o mais alto nível de proteção de dados: com o recurso de desfoque facial, não é necessário armazenar imagens de pessoas. A função de desfoque de área também permite mascarar áreas sensíveis da imagem. Assim como nas demais versões da câmera, a gravação automática pode ser desativada durante chamadas de manutenção. A transmissão de dados é criptografada via protocolo HTTPS.

A função de desfoque de rosto ajuda a cumprir as regras de proteção de dados.

voc_area_blurring
O desfoque de área permite que áreas inteiras da imagem sejam mascaradas.
Se a paletização ocorrer em uma área protegida, a versão Performance da VOC também pode ser utilizada para controle de acesso. Com um algoritmo baseado em IA para detecção de presença humana, acessos a áreas restritas são automaticamente identificados e documentados.
Visão rápida das diferenças entre as câmeras para eventos VOC
| Câmera para Eventos Standard | Câmera para Eventos Advanced | Câmera para Eventos Performance | |
|---|---|---|---|
| Memória interna | 8 GB | 24 GB | 24 GB |
Acionamento:
|
✓ | ✓ | ✓ |
Acionamento:
|
x | ✓ | ✓ |
| Acionamento: reconhecimento humano | x | x | ✓ |
| Zoom digital | x | ✓ | ✓ |
| Ocultação de áreas da imagem | x | ✓ | ✓ |
| Desfocagem de rosto | x | x | ✓ |
| Reconhecimento humano | x | x | ✓ |
| Leitura de QR code | x | x | ✓ |
| Transmissão de dados via HTTPS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Câmera para eventos industriais VOC12M-F356-B12-V1D-CR2S | Câmera para eventos industriais VOC12M-F356-B12-V1D-CR2A | Câmera para eventos industriais VOC12M-F356-B12-V1D-CR2P |
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.