Cinco Aplicações para Sensores Indutivos de Segurança: Segurança de Processo para Pessoas e Máquinas conforme SIL 2/PL d
Conteúdo deste artigo
Cinco Aplicações para Sensores Indutivos de Segurança: Segurança de Processo para Pessoas e Máquinas conforme SIL 2/PL d
Nas aplicações industriais modernas, pessoas e máquinas trabalham cada vez mais em estreita colaboração. A separação rígida entre áreas de trabalho está cada vez mais dando lugar à cooperação e à interação entre o operadores e máquinas, ccomo em máquinas-ferramenta automatizadas ou robôs móveis autônomos em intralogística. Tais aplicações exigem um alto nível de segurança de processo e de segurança e saúde ocupacional. Ao mesmo tempo, aumentam as exigências em relação a disponibilidade das instalações e a facilidade de integração em conceitos de automação.
Os sensores indutivos de segurança da Pepperl+Fuchs possibilitam conceitos de máquinas eficientes e seguros, tanto em ambientes industriais quanto em aplicações externas. São extremamente robustos, operam sem contato e sem desgaste, e seu invólucro compacto permite fácil integração em máquinas e sistemas. Atendendo aos requisitos de segurança funcional e à Diretiva de Máquina, eles oferecem altos valores de segurança que simplificam a integração no ciclo de segurança e minimizam os requisitos de teste. Uma interface OSSD (Output Signal Switching Device) padronizada e uma documentação de segurança abrangente facilitam ainda mais a implementação sem complicações. Os sensores indutivos de segurança da Pepperl+Fuchs são aprovados de acordo com a norma SIL 2/PL d e, em projetos redundantes, atingem SIL 3/PL e.
Este artigo do blog destaca cinco aplicações para sensores indutivos de segurança e explica as vantagens que eles oferecem.
Cooperação segura entre humanos e máquinas em processos de fabricação automatizados
Na produção automatizada e em máquinas-ferramenta, proteções de segurança monitoradas garantem a segurança do pessoal operacional e protegem contra interferências perigosas nos processos de fabricação em andamento. Os sensores de segurança indutivos da Pepperl+Fuchs monitoram de forma confiável se uma proteção de segurança está fechada antes que o processo da máquina seja ativado. Eles possuem uma interface OSSD padronizada para conexão direta a um CLP de segurança ou a módulos de E/S. A detecção sem contato, o design compacto do invólucro e a certificação para aplicações de segurança até SIL 2/PL d (e até SIL 3/PL e em versões redundantes) tornam os sensores indutivos de segurança ideais para uso em processos de fabricação automatizados onde humanos e máquinas trabalham em estreita colaboração.

Posicionamento seguro de AGVs e AMRs
Os veículos guiados automaticamente (Automated Guided Vehicles, AGV) e os robôs móveis autônomos (Autonomous Mobile Robots, AMR) são um componente central da intralogística moderna. Os sensores indutivos de segurança permitem a detecção confiável e segura da posição dos veículos, por exemplo, em pontos de transferência ou estações de carregamento. O sensor só detecta o carrinho de materiais quando ele se encontra na posição segura acima da plataforma. Em seguida, um sinal de comutação correspondente aciona o processo de elevação. Com alta precisão de repetição e segurança funcional até SIL 2/PL d, os sensores garantem fluxos de materiais seguros e eficientes.


Detecção confiável da direção do movimento no controle de AGVs e AMRs
Além da simples determinação da posição, a detecção confiável da direção também desempenha um papel importante no controle de AGVs e AMRs. Soluções de sensores indutivos funcionalmente seguras detectam de forma confiável a direção do movimento e transmitem as informações ao sistema de controle. Isso ocorre por meio do monitoramento das câmeras de comutação em cada eixo de direção do AGV. Isso ajuda a evitar movimentos incorretos e apoia estratégias de direção seguras, inclusive em ambientes intralogísticos complexos e dinâmicos.


Posicionamento Final Seguro de Mesas Elevatórias Tipo Tesoura
Na indústria automotiva, mesas elevatórias tipo tesoura são utilizadas para posicionar carrocerias ou subconjuntos em alturas ideais para operadores ou robôs. Sensores indutivos de segurança detectam com precisão as posições retraída e estendida dessas mesas. Graças à detecção sem zonas mortas e à ausência de alvos especiais, os sensores são fáceis de instalar e garantem a segurança dos processos mesmo em altas taxas de ciclo.

Monitoramento seguro do braço da lança em guindastes móveis
No setor de equipamentos móveis, como guindastes móveis, é essencial que o braço da lança esteja firmemente travado em sua posição. Os sensores indutivos de segurança monitoram de forma confiável a posição correta e o travamento do mecanismo da lança, mesmo em condições ambientais adversas. Graças à sua ampla faixa de temperatura de -40 °C a +85 °C e à homologação E1, que garantem durabilidade em aplicações desafiadoras, as variantes cilíndricas são ideais para uso externo no tráfego rodoviário e contribuem significativamente para a segurança operacional dos guindastes móveis.

Vantagens dos sensores indutivos de segurança da Pepperl+Fuchs
Detecção confiável sem zona morta
Um dos principais diferenciais dos sensores indutivos de segurança da Pepperl+Fuchs é a detecção sem zona morta. Ao contrário de muitos outros sensores indutivos, não há necessidade de uma distância mínima entre o sensor e o alvo. Isso significa que é possível utilizar atuadores metálicos padrão sem a necessidade de ajustes ou modificações nas peças da máquina. Isso reduz significativamente os custos de instalação e diminui o custo total de propriedade ao longo do ciclo de vida do sistema.
Alta Segurança de Processo conforme SIL 2/PL d, até SIL 3/PL e em redundância
Os sensores indutivos de segurança são certificados de acordo com a norma SIL 2 e o Nível de Desempenho d (PL d), atendendo assim aos elevados requisitos de segurança funcional e à Diretiva de Máquinas. Em configurações redundantes, é possível atingir níveis de segurança de até a Categoria 3, SIL 3/PL e. Os elevados valores característicos de segurança não só facilitam a integração em circuitos de segurança existentes, como também permitem intervalos de operação mais longos. As execuções de referência e os ciclos de teste prescritos podem ser significativamente reduzidos, o que aumenta consideravelmente a disponibilidade da instalação.
Fácil integração e manuseio prático
Por meio da interface OSSD (Output Signal Switching Device) padronizada, os sensores podem ser conectados diretamente a controladores de segurança ou módulos de E/S. A documentação completa sobre segurança auxilia os usuários a garantir uma integração em conformidade com as normas. A conexão elétrica pode ser feita por meio de cabos ou conectores M12 padronizados, o que simplifica ainda mais a instalação.

O portfólio é composto por quatro séries em formatos cilíndricos e retangulares com diferentes distâncias de comutação. As variantes cilíndricas, robustas e duráveis, foram projetadas para ambientes exigentes: elas possuem uma faixa de temperatura estendida de –40 °C a +85 °C e homologação E1. Isso as torna ideais para uma ampla gama de aplicações industriais e equipamentos móveis. Também estão disponíveis variantes em aço inoxidável V4A.
Mais informações
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.