Por |março 31, 2026|Categorias: Industria 4.0, IO-Link, Tecnologias|

4 maneiras de digitalizar sua fábrica

Conteúdo deste artigo

Quatro maneiras de digitalizar sua fábrica

A digitalização de sistemas traz muitas vantagens, mas também levanta uma série de questões para a maioria dos usuários: qual protocolo de transmissão é mais adequado para minha aplicação? Como posso encontrar os produtos certos? E como posso integrá-los ao meu sistema existente? Mostraremos tecnologias adequadas que você pode usar para levar seu sistema até o padrão da Indústria 4.0.

1) Conecte seus dispositivos seriais à Ethernet

Se a sua fábrica usar leitores de código de barras, sensores de medição, dispositivos RFID de leitura/gravação ou outros equipamentos com uma interface serial, um gateway serial para Ethernet permitirá que você conecte esses dispositivos à rede do seu sistema. Isso permite controlar, monitorar e se comunicar com os dispositivos seriais em sua instalação a partir de um CLP ou PC industrial.

Com configuração baseada na Web, programas de exemplo e aplicação de gerenciamento baseado em Windows, o PortVison® e o DeviceMaster®, gateways Ethernet industrial e serial da Pepperl+Fuchs, oferecem conectividade industrial praticamente plug-and-play. Os gateways da família DeviceMaster permitem que os dispositivos seriais RS-232/422/485 se conectem a redes Ethernet ou industriais que executam Ethernet/IP, MODBUS TCP ou PROFINET, além de fornecer soluções para a comunicação entre Ethernet/IP e MODBUS e entre PROFINET e MODBUS.

2) Conecte seus sistemas em rede usando mestres IO-Link com OPC UA

A colaboração independente de plataforma, interoperável e entre diferentes fornecedores de máquinas em produção, é possível com o OPC UA, abreviação de Open Platform Communication Unified Architecture. Isso permite a comunicação entre máquinas e sistemas em redes fechadas e via Internet.

A série de mestres IO-Link ICE 2 (EtherNet/IP) e ICE 3 (PROFINET) da Pepperl+Fuchs incorpora o suporte OPC UA com mestres IO-Link pela primeira vez. Ambas as novas séries de mestres IO-Link incluem uma interface OPC UA e um protocolo Ethernet industrial para conectar dispositivos IO-Link às redes de fábrica e corporativas. Essa característica os torna ideais para aplicações baseadas em nuvem menos sensíveis ao tempo. O conceito de configuração baseada na Web não requer software adicional, portanto, eles são uma solução ideal para aplicações autônomas sem controle de CLP.

3) Criar uma rede Ethernet de alto desempenho

Switches Ethernet industriais são fundamentais para a operação contínua de qualquer rede. Os switches transmitem, recebem e encaminham dados com eficiência entre máquinas com e sem fio conectadas à rede, o que significa que são essenciais para a comunicação confiável de dispositivos com fio.

Os switches Ethernet gerenciados e não gerenciados RocketLinx® da Pepperl+Fuchs são projetados para aplicações robustas que exigem comunicação de alto desempenho e transferência de dados confiável. Os switches não gerenciados fornecem uma solução fácil de configurar e econômica para colocar dispositivos de campo de baixo nível em rede. Por outro lado, os switches gerenciados RocketLinx são usados no projeto de redes mais complexas e oferecem uma ampla variedade de recursos adicionais para dar suporte à redundância, à segurança, à autenticação e ao gerenciamento de tráfego.

4) Conecte sua fábrica à nuvem

Conectar sua fábrica a um serviço de dados central de forma segura é uma das primeiras etapas que você pode seguir para alcançar o padrão da Indústria 4.0. Isso pode tornar disponíveis centralmente informações de fábrica antes não utilizadas ou indisponíveis. Todos os dados do processo podem ser armazenados na nuvem, tornando informações vitais acessíveis a smartphones, tablets, PCs e aplicações empresariais 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todo o mundo.

Exemplos de ferramentas como o Neoception Asset Tracker permitem monitorar equipamentos de produção a partir da nuvem. Os leitores de RFID do sistema IDENTControl da Pepperl+Fuchs usam etiquetas para identificar ativos. Em seguida, as informações específicas do objeto passam por um gateway até o Neoception Cloud, onde os dados podem ser visualizados a qualquer momento. Isso leva a uma visão geral mais detalhada dos ativos e facilita o planejamento dos processos de produção.

Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.

Inscreva-se