Sensores de Área Retrorreflexivos: Onde os Sensores Retrorreflexivos Convencionais Chegam ao Limite
Conteúdo deste artigo
- Detecção Confiável de Objetos Pequenos e de Formato Irregular
- Sensores Retrorreflexivos Convencionais: Detecção Pontual com Limitações
- Sensores de área retrorreflexivos R305: ampla faixa de luz para detecção abrangente
- Detecção de Embalagens Plásticas em Esteiras Transportadoras
- Detecção de paletes em esteiras transportadoras
- Mais Informações
Sensores de Área Retrorreflexivos: Onde os Sensores Retrorreflexivos Convencionais Chegam ao Limite
Detecção Confiável de Objetos Pequenos e de Formato Irregular
Na logística, no manuseio de materiais ou na indústria de embalagens, a detecção confiável de objetos é crucial para garantir processos eficientes. Tradicionalmente, os sensores retrorreflexivos são usados para essa finalidade. Como trabalham com um feixe de luz em um único ponto, esses sensores convencionais chegam a seus limites em determinadas aplicações. O sensor de área retrorreflexivo R305, por outro lado, utiliza uma faixa de luz ampla para detectar de maneira confiável até mesmo objetos estreitos ou de contornos irregulares.
Neste artigo, você aprenderá como funcionam os sensores retrorreflexivos convencionais e em quais situações o sensor de área retrorreflexivo é o mais adequado para a sua aplicação.
Sensores Retrorreflexivos Convencionais: Detecção Pontual com Limitações
Os sensores retrorreflexivos são compostos por um emissor e um receptor integrados no mesmo invólucro. O emissor envia a luz, que é então refletida de volta por um refletor oposto e detectada pelo receptor. Quando um objeto interrompe esse feixe de luz, o sensor o reconhece como um sinal. Essa tecnologia é eficaz para detectar objetos com contornos claros e posições bem definidas. No entanto, objetos pequenos, estreitos ou de formato irregular podem não interromper o feixe de forma consistente e, como resultado, podem ser facilmente ignorados.

Com feixe pontual, o objeto pode não ser detectado ou apresentar atraso perceptível. Em contornos irregulares, múltiplos acionamentos podem ocorrer.
Sensores de área retrorreflexivos R305: ampla faixa de luz para detecção abrangente
O sensor de área retrorreflexivo opera com uma faixa de luz ampla de 60 mm, composta por cinco feixes individuais, cada um com 12 mm de largura. Esse campo de detecção amplo garante a detecção confiável de objetos, independentemente de sua forma, tamanho ou posição. Até mesmo objetos pequenos ou com formas irregulares são consistentemente reconhecidos, pois interrompem pelo menos um dos feixes de luz. Além disso, cada feixe pode ser desligado individualmente, permitindo que os usuários excluam objetos interferentes da área de detecção ou ajustem a altura geral da faixa de luz para uma abertura estreita.

A ampla faixa de luz do sensor de área retrorreflexivo R305 detecta de forma confiável bordas estreitas de objetos e evita várias trocas.
Detecção de Embalagens Plásticas em Esteiras Transportadoras
Nos centros de logística e nas linhas de embalagem modernas, produtos como têxteis, eletrônicos ou acessórios são frequentemente embalados em sacos plásticos flexíveis (polybags). Devido aos seus contornos irregulares, esses pacotes desafiam os sensores convencionais, que podem falhar na detecção. No entanto, o sensor de área retrorreflexivo R305 garante que o pacote permaneça dentro da faixa de luz enquanto passa, acionando apenas um sinal confiável de detecção.
A borda inicial da embalagem, que chega primeiro à zona de detecção, pode ter dimensões muito pequenas. No modo de alta resolução, o sensor de área retrorreflexivo R305 detecta objetos com altura de apenas 2 mm, garantindo uma detecção confiável e precisa. Esse nível de precisão é crucial para processos como classificação, rotulagem e controle de qualidade.

O sensor de área retrorreflexivo R305 detecta de forma confiável embalagens plásticas de diferentes alturas e contornos devido ao seu amplo campo de detecção.
Detecção de paletes em esteiras transportadoras
Ao detectar paletes, sensores retrorreflexivos tradicionais muitas vezes são acionados de forma intermitente devido às áreas abertas entre os pés do palete. Como resultado, um palete típico pode ser detectado três vezes durante a passagem, com o sensor indicando incorretamente “nenhum objeto” duas vezes entre as detecções.
O sensor retrorreflexivo R305 oferece uma solução mais confiável. Suaampla faixa de luz permite a detecção contínua do palete à medida que ele se move, reconhecendo-o como um único objeto. A borda principal é detectada, mesmo se a carga se estender além da borda do palete. Além disso, o R305 pode monitorar simultaneamente a base do palete e sua carga a uma distância de até 4 metros.

Devido à sua ampla faixa de luz, o R305 pode monitorar simultaneamente a base do palete e sua carga, detectando-as como um único objeto.
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.